814F Serisi 2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Özellikle zorlu uygulamalarda hareket imkanı, manevra kabiliyeti ve yüksek hız için tasarlanmıştır.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Güç 232.0 hp 173.0 kW Less
Volan Gücü 232.0 hp 173.0 kW Less
Brüt Güç 253.0 hp 189.0 kW Less
Net Güç - EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Net Güç - ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 (JAN90) 232.0 hp 173.0 kW Less
İç Çap 4.4 inç 112.0 mm Less
Strok 5.9 inç 149.0 mm Less
Deplasman 537.0 inç3 8.8 L Less
Tork Artışı 30.0 % 30.0 % Less
Silindirler 6 6 Less

Şanzıman

İleri Vites Sayısı 4 4 Less
Geri Vites Sayısı 4 4 Less
İleri 1 3.6 mil/sa. 5.7 km/sa. Less
İleri 2 6.4 mil/sa. 10.2 km/sa. Less
İleri 3 11.2 mil/sa. 17.9 km/sa. Less
İleri 4 19.3 mil/sa. 31.0 km/sa. Less
Geri 1 4.1 mil/sa. 6.5 km/sa. Less
Geri 2 7.3 mil/sa. 11.6 km/sa. Less
Geri 3 12.7 mil/sa. 20.4 km/sa. Less
Geri 4 21.8 mil/sa. 34.9 km/sa. Less

Hidrolik Sistem

Kaldırma silindiri, iç çap ve strok 120,62 mm × 913,9 mm 4,74 inç × 35,98 inç 120,62 mm × 913,9 mm 4,74 inç × 35,98 inç Less
Direksiyon silindiri, iç çap ve strok 101,6 mm × 597 mm 3,99 inç × 23,5 inç 101,6 mm × 597 mm 3,99 inç × 23,5 inç Less
Emniyet valfi ayarı 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

Frenler

Frenler OSHA yönetmeliklerini karşılar OSHA yönetmeliklerini karşılar Less

Akslar

Ön Sabit Sabit Less
Arka Salınım ±12° Salınım ±12° Less

Direksiyon

Direksiyon Açısı ±36° ±36° Less
Dönüş Yarıçapı, Bıçağın Dıştaki Köşesi 23.5 ft 7168.0 mm Less
Dönüş Yarıçapı, Bıçağın İçteki Köşesi 12.2 ft 3727.0 mm Less

Lastikler

Standart Lastik Boyutu 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
Lastikler L3 kaya dişi L3 kaya dişi Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu - standart 117.8 gal 446.0 L Less
Soğutma Sistemi 14.5 gal 55.0 L Less
Karter 9.0 gal 34.0 L Less
Şanzıman 13.2 gal 50.0 L Less
Hidrolik Deposu 23.2 gal 88.0 L Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 17.1 gal 65.0 L Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 17.1 gal 65.0 L Less

Kabin

Kabin SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
ROPS/FOPS Standart Standart Less

Çalışma Teknik Değerleri

Bıçak ile Dönüş Dairesi 4703.4 ft 1433.6 m Less
Yerden Yükseklik 14.41 inç 366.0 mm Less

Ses Performansı

Standartlar Gerekli standartları karşılar Gerekli standartları karşılar Less

Bıçak Teknik Değerleri

Bıçak Kapasiteleri 2,66 m3 2,66 m3 Less
Düz Bıçak - Kapasite 3.49 yd3 2.66 m3 Less
Bıçak Tablası Uzunluğu 11.8 ft 3596.0 mm Less
Düz Bıçak - Genel Genişlik 11.8 ft 3596.0 mm Less
Düz Bıçak - Yükseklik 3.6 ft 1110.0 mm Less
Düz Bıçak - Kazma Derinliği 1.73 ft 528.0 mm Less
Zeminden Maksimum Kaldırma 2.36 ft 718.0 mm Less
Bıçak Ucu Açısı - Toplam 51.9 Derece 51.9 Derece Less
Bıçak Ucu Açısı - İleri 10.0 Derece 10.0 Derece Less
Bıçak Ucu Açısı - Geri 4.5 Derece 4.5 Derece Less
Bıçak Yatırma Açısı - Sağa 4.5 Derece 4.5 Derece Less
Bıçak Yatırma Açısı - Sola 8.0 Derece 8.0 Derece Less
Düz Bıçak - Maksimum Yatırma 2.6 ft 795.0 mm Less
Düz Bıçak - Toplam Çalışma Ağırlığı 47868.91 lb 21713.0 kg Less

Boyutlar

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 10.91 ft 3326.0 mm Less
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik 10.84 ft 3304.0 mm Less
Kaportanın Tepesine Yükseklik 7.79 ft 2373.0 mm Less
Yerden Tampona Yükseklik 2.45 ft 748.0 mm Less
Merdiven Tabanına Kadar Yükseklik 1.45 ft 441.0 mm Less
Arka Aks ile Tampon Kenarı Arasındaki Orta Çizgi 6.14 ft 1871.0 mm Less
Arka Aks ile Mafsal Arasındaki Orta Çizgi 5.5 ft 1675.0 mm Less
Aks Açıklığı 11.0 ft 3350.0 mm Less
Bıçak Yerdeyken Uzunluk 22.58 ft 6881.0 mm Less
Yerden Yükseklik 1.2 ft 366.0 mm Less

Güç Aktarma Sistemi

Maksimum performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar


Yapılar

Gelişmiş tasarım ve malzemeler, 814F Serisi 2'nin amaca uygun üretilen yapılarına üstün mukavemet sağlar.


Operatör Kabini ve Kumandalar

Konfor ve kontrol - maksimum kaliteye sahip operatör kabini üretkenliği maksimuma çıkarır.


Düz Bıçak

Daha uzun ömür için çoklu kutu kesitli, ısıl işlem görmüş greyder bıçağı ve DH™-2 çelik kenar ve kesme uçları.


İsteğe Bağlı Özellikler

Mevcut seçenekleri 814F Serisi 2'nin ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde geliştirilebilmesini sağlar.


Servis Kolaylığı

Bakım işlemi kolaysa ve bakım yapılacak bölgelere kolay erişilebiliyorsa bakım işlemi yapılabilir.


Tam Müşteri Desteği

Cat temsilcileri ekipman konusunda uzmandır.


814F Serisi 2Standart Donanımlar

ELEKTRİKLİ
  • Alarm, yedekleme
  • Alternatör (80 Amp)
  • Bakım gerektirmeyen aküler (2)
  • Arıza teşhis soketleri
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön, arka ve kabine takılı)
  • Marş ve şarj sistemi (24 volt)
  • Acil durumda çalıştırma için marş yuvası

OPERATÖR ORTAMI
  • Bıçak kontrol sistemi kilitleri
  • Kabin, basınçlı ve ses geçirmez (ROPS/FOPS)
  • Palto askısı
  • Çakmak ve küllük
  • Caterpillar İzleme Sistemi
  • Tavan lambası (kabin)
  • Sigortalar, bıçak tipi, kabin içi
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna (direksiyon simidine takılı)
  • Hidrolik direksiyon
  • Yemek kutusu ve içecek tutucu
  • Dikiz aynaları (içe takılı)
  • Mekanik süspansiyonlu koltuk
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Hidrolik frenler, kapalı, yağlı diskli servis frenleri
  • Cat® C9 ACERT™ Motor
  • Yakıt besleme pompası
  • Susturucu
  • Yeni Nesil Modüler (NGMR) radyatör
  • Marş yardımı (eterli)
  • Tork konvertörü
  • Planet tipi şanzıman (4 ileri/4 geri vites)