< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

914 K Kompakt Tekerlekli Yükleyici

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 18.713 lb 8.488 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 5.7 gal (US) 21.5 D Less
Yakıt Deposu 40.7 gal (US) 154.0 D Less
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 25.9 gal (US) 98.0 D Less
Motor Karteri 2.3 gal (US) 8.8 D Less
Akslar - Arka Merkez Diferansiyeli 2.0 gal (US) 7.5 D Less
Akslar - Ön Merkez Diferansiyeli 2.0 gal (US) 7.5 D Less
Hidrolik Deposu 14.5 gal (US) 55.0 D Less
Şanzıman 0.9 gal (US) 3.4 D Less

Çalışma Teknik Değerleri

Kova Anma Kapasitesi 2.5 yd³ 1.9 m³ Less

Lastikler

Not (1) Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın. Less
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin ton-km/sa. (ton-mil/sa.) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin ton-km/sa. (ton-mil/sa.) özelliklerini aşabilir. Less
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Less
Diğer Seçenekler Şunlardır 17,5-25 12PR L2; 17,5-R25 XHA * L3; 17,5-R25 * L2/L3 PC RM; 17,5-25 16PR L3, 3PC Jant; 17,5-25 GY L2/L3; 17,5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 17,5-25 12PR L2; 17,5-R25 XHA * L3; 17,5-R25 * L2/L3 PC RM; 17,5-25 16PR L3, 3PC Jant; 17,5-25 GY L2/L3; 17,5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Standart Boyut 17,5-25 12PR 17,5-25 12PR Less

Motor

Maksimum Brüt Güç 100.0 HP 74.0 kW Less
Net Güç 97.0 HP 72.0 kW Less
Not Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. Less
Anma Net Güç - SAE J1349 96.0 HP 72.0 kW Less
Azami Net Güç - Azami Motor Devri 2.2 dev/dak. 2.2 dev/dak. Less
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 100.0 HP 74.0 kW Less
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (DIN) 101.0 HP 74.0 kW Less
Maksimum Brüt Güç - Maksimum Motor Devri 2.35 dev/dak. 2.35 dev/dak. Less
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 102.0 HP 76.0 kW Less
Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4 Less
Azami Net Güç - ISO 9249 97.0 HP 72.0 kW Less
Azami Net Güç - ISO 9249 (DIN) 98.0 HP 72.0 kW Less
Emisyonlar Motor ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar. Motor ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar. Less
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 332.0 lb/ft 450.0 N·m Less
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 336.0 lb/ft 455.0 N·m Less
Maksimum Net Tork - ISO 9249 329.0 lb/ft 446.0 N·m Less
Maksimum Net Tork - SAE J1349 325.0 lb/ft 441.0 N·m Less
Silindir Hacmi 268.0 inç3 4.4 D Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less

Kovalar

Kova Kapasiteleri 1,3 ila 1,9 m3 (1,7 ila 2,5 yd3) 1,3 ila 1,9 m3 (1,7 ila 2,5 yd3) Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Less
Not (2) Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 77 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 77 dB(A) değerindedir. Less
Not (3) 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 103 dB(A) değerindedir. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 103 dB(A) değerindedir. Less
Not (4) *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Less

Akslar

Arka ±11 derece salınır; Kilitli diferansiyel (Standart) ±11 derece salınır; Kilitli diferansiyel (Standart) Less
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Less

Direksiyon

Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 40.0 Derece 40.0 Derece Less
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola 3.75 dönüşler 3.75 dönüşler Less
Direksiyon Çevrim Süreleri - Tam Soldan Tam Sağa - 2.350 dev/dak.da: 90 dev/dak. Direksiyon Hızı 2.8 Saniye 2.8 Saniye Less
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 22.0 gal/dak. 82.0 l/dk Less
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 3.263 psi 22.5 kPa Less

Yükleyici Hidrolik Sistemi

Düşürme Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3.046 psi 21.0 kPa Less
Düşürme Basıncı - Yatırma Silindiri - 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3.046 psi 21.0 kPa Less
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma, Maksimum Uzanmada 1.4 Saniye 1.4 Saniye Less
Hidrolik Çevrim Süresi - Geri Uzatma 2.2 Saniye 2.2 Saniye Less
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 5.2 Saniye 5.2 Saniye Less
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 3.7 Saniye 3.7 Saniye Less
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 12.5 Saniye 12.5 Saniye Less
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 39.0 gal/dak. 148.0 l/dk Less
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev, Maksimum Akış 24.0 gal/dak. 90.0 l/dk Less
Maksimum Akış – Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış, Standart 24.0 gal/dak. 90.0 l/dk Less
Maksimum Akış – Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış, Yüksek 32.0 gal/dak. 120.0 l/dk Less
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 4.061 psi 28.0 kPa Less
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4.931 psi 34.0 kPa Less

Şanzıman

Not *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa. (6,3 mil/sa.) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır. *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa. (6,3 mil/sa.) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır. Less
İleri ve Geri - Düşük Aralık, Hız Aralığı 1* 6.3 mil/saat 10.0 km/sa. Less
İleri ve Geri - Düşük Aralık, Hız Aralığı 2* 12.5 mil/saat 20.0 km/sa. Less

  • Cat® Optimize Edilmiş Z-bar Yükleyici Bağlantısı – Cat Optimize Edilmiş Z-bar Yükleyici bağlantısı, mükemmel performans ve çok yönlülük için geleneksel Z-bar'ın kazma verimliliğini ataşman taşıyıcı özellikleriyle bir araya getirir. Çalışma aralığı boyunca paralel yükleme ve yüksek yatırma kuvvetleri sayesinde yükleri hassas kontrolle güven ve özgüvenle taşıyabilirsiniz.
  • Ataşmanlar – 914K, Cat'e özel Performans Serisi Kovalara ve yüksek görüş imkanı sağlayan fork çatallarına sahiptir. Bu ataşmanlar üretkenliği artırır ve Entegre Alet Taşıyıcı (IT) veya ISO (geniş) ataşman değiştirici ile birlikte kullanılabilir. Süpürgeler, polip kıskaçlı kovalar, çok amaçlı kovalar ve diğer ataşmanlar gibi eski ataşman değiştirici araçlarının uyumluluğu sürdürülmüştür.
  • Hidrolikler ve Kontroller – Son teknoloji elektro-hidrolik sistem, hızlı çevrim sürelerinde düşük çaba gerektirir ve hassas bir kontrol sağlar. Hepsi bir arada kumanda kolu işe odaklanmaya yardımcı olur. Operatör sadece bir düğmeye dokunarak makinenin hassasiyetini ayarlayarak makineyi uygulamaya göre tam istediği şekilde hazırlayabilir. Yüksek Akış seçeneği en zorlu ataşmanların bile kullanılabilmesini sağlar.
  • Ayarlanabilir Tahrik Sistemi – Darbeli yol verme/fren pedalında bulunan modülasyonlu hidrostatik frenleme ile uyumlu olan yumuşak vites değiştirme ve güçlü hızlanma işlevleri, malzeme taşıma işlemlerinde ahenk sağlar. Sürüngen ve elektronik motor devri kontrolü, süpürgenin ve kar temizleyicilerin çalışmasını kolaylaştırır. Operatör, sadece bir düğmeye dokunarak yumuşak veya sert vites geçişleri yapabilir.
  • Kabin – Tüm açılardan görüş özelliği arka görüş kamerasıyla geliştirilmiştir. Lüks kabin; ısıtmalı, havalı süspansiyonlu koltuk ve kullanımı kolay kumandalar ile operatörün rahat etmesini sağlar. Ekipman ve Hidrostatik Güç Uygulama, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Kaldırma ve Yatırma Otomatikleri, Motor Devri Kontrolü ve Çekiş Kumandası gibi mevcut özellikler operatörün yumuşak dokunmatik tuş takımıyla makineyi özelleştirmesini sağlar.
  • Servis Kolaylığı – Uzatılmış servis aralıkları ve mükemmel servis erişimi, günlük kontrolleri hızlandırıp kolaylaştırarak işe daha hızlı dönmenizi sağlar.
  • Tam dönüşlü devirme yükleri, güçlü koparma kuvvetleri ve artırılmış motor gücüyle Verimli ve Güçlü K Serisi, bütün müşteri uygulamaları için dengeli bir çözüm sunar.
  • Eco Modu ve Talep Üzerine Çalışan Soğutma Fanı gibi Yakıt Tasarrufu Özellikleri, 914K modelini hem güçlü hem de yüksek yakıt verimliliğine sahip kılar.