Motor
Maksimum Brüt Güç | 100 HP 75 kW |
Maksimum Net Tork - SAE J1349 | 295 ft·lbf 400 N·m |
Strok | 5 inç 127 mm |
Hacim | 268 inç³ 4.4 l |
İç çap | 4.13 inç 105 mm |
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 | 306 ft·lbf 415 N·m |
Maksimum Brüt Güç - Maksimum Motor Devri | 2350 r/min 2350 r/min |
Azami Net Güç - ISO 9249 (DIN) | 101 HP 74 kW |
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 | 100 HP 75 kW |
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 | 102 HP 76 kW |
Azami Net Güç - ISO 9249 | 99 HP 74 kW |
Emisyonlar | Motor, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar. Motor, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar. |
Azami Net Güç - SAE J1349 | 98 HP 73 kW |
Not | Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. |
Azami Net Güç - Azami Motor Devri | 2200 r/min 2200 r/min |
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (DIN) | 102 HP 75 kW |
Motor Modeli | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 | 302 ft·lbf 410 N·m |
Maksimum Net Tork - ISO 9249 | 299 ft·lbf 405 N·m |