914K

Kompakt Tekerlekli Yükleyici 914K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Brüt Güç
100 HP
75 kW
Çalışma Ağırlığı
18884 lb
8568 kg
Kova Kapasiteleri
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)

Görüntüleme

Başarı İçin Yapılandırıldı

Cat® 914K Kompakt Tekerlekli Yükleyici; geleneksel Z-bar yükleyicinin kazma verimliliğini, alet taşıyıcı özellikleriyle bir araya getirerek mükemmel performans ve çok yönlülük sağlayan optimize edilmiş bir Z-bar bağlantısına sahiptir. Çalışma aralığı boyunca paralel kaldırma ve yüksek yatırma kuvvetleri ile yükleri hassas kontrolle emniyetli ve güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914K

Maksimum Brüt Güç 100 HP 75 kW
Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Maksimum Brüt Güç - Maksimum Motor Devri 2350 r/dk. 2350 r/dk.
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 102 HP 76 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 100 HP 75 kW
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (DIN) 102 HP 75 kW
Azami Net Güç - Azami Motor Devri 2200 r/dk. 2200 r/dk.
Azami Net Güç - SAE J1349 98 HP 73 kW
Azami Net Güç - ISO 9249 99 HP 74 kW
Azami Net Güç - ISO 9249 (DIN) 101 HP 74 kW
Silindir Hacmi 268 in³ 4.4 l
İç çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 306 ft·lbf 415 N·m
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 302 ft·lbf 410 N·m
Maksimum Net Tork - SAE J1349 295 ft·lbf 400 N·m
Maksimum Net Tork - ISO 9249 299 ft·lbf 405 N·m
Emisyonlar Motor, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar. Motor, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar.
Not Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğunda volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür.
Çalışma Ağırlığı 18884 lb 8568 kg
Kova Kapasiteleri 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
Genel Amaçlı 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3) 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3)
Hafif Malzeme 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³)
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne 40 ° 40 °
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası 22 gal/dk. 82 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası 2901 psi 20000 kPa
Direksiyon Çevrim Süreleri - Kilitten Kilide - 2.350 dev/dak'da 2.3 s 2.3 s
Direksiyon Dönüş Sayısı - Kilitten Kilide 3,4 dönüş 3,4 dönüş
Maksimum Akış - Ekipman Pompası 39 gal/dk. 148 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış, Standart 25 gal/dk. 95 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 3. İşlev, Maksimum Akış, Yüksek 32 gal/dk. 120 l/dk.
Maksimum Akış - Ekipman Pompası - 4. İşlev, Maksimum Akış 25 gal/dk. 95 l/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası 4061 psi 28000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri 4641 psi 32000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Tahliye Basıncı - Yatırma Silindiri - 3. ve 4. İşlev Tahliye Basıncı 3626 psi 25000 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Maksimum Motor Devri - Yükseltme, Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırmaya 5.2 s 5.2 s
Hidrolik Çevrim Süresi – Maksimum Motor Devri - Boşaltma, Maksimum Uzanmada 1.4 s 1.4 s
Hidrolik Çevrim Süresi – Maksimum Motor Devri - Raf Arkası 2.2 s 2.2 s
Hidrolik Çevrim Süresi - Maksimum Motor Devri - Serbest Bırakma, Maksimum Kaldırmadan Zemin Seviyesine 3.7 s 3.7 s
Hidrolik Çevrim Süresi - Maksimum Motor Devri - Toplam Çevrim Süresi 12.5 s 12.5 s
Yakıt Deposu 40.7 gal. (ABD) 154 l
Soğutma Sistemi 5.7 gal. (ABD) 21.5 l
Motor Karteri 2.4 gal. (ABD) 9 l
Akslar - Ön Merkez Diferansiyeli 2 gal. (ABD) 7.5 l
Akslar - Arka Merkez Diferansiyeli 2 gal. (ABD) 7.5 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 25.9 gal. (ABD) 98 l
Hidrolik Deposu 14.5 gal. (ABD) 55 l
Şanzıman 0.9 gal. (ABD) 3.4 l
İleri ve Geri - Düşük Aralık, Hız Aralığı 1* 6.3 mil/sa. 10 km/sa.
İleri ve Geri - Düşük Aralık, Hız Aralığı 2* 12.5 mil/sa. 20 km/sa.
Not *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır. *Sürünme Kumandası, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünme Kumandası yalnızca Aralık 1 ayarında çalışır.
Standart Boyut 17,5-25 16 PR (L-3) 17,5-25 16 PR (L-3)
Diğer Seçenekler Şunlardır 17,5-25 12 PR (L-2), 1 Adet Jant; 17,5-25 12 PR (L-3), 1 Adet Jant; 17,5R-25, radyal (L-3), 1 veya 3 Adet Jant 17,5-25 12 PR (L-2), 1 Adet Jant; 17,5-25 12 PR (L-3), 1 Adet Jant; 17,5R-25, radyal (L-3), 1 veya 3 Adet Jant
Not (1) Lastik seçenekleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Lastik seçenekleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
Not (2) Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir. Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa (metrik ton-mil/sa) özelliklerini aşabilir.
Not (3) Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) standarttır.
Not (2) Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 77 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 77 dB(A) değerindedir.
Not (3) 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 103 dB(A) değerindedir. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan yapılandırmalar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 103 dB(A) değerindedir.
Not (4) *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Ön Sabit; Kilitli diferansiyel (standart) Sabit; Kilitli diferansiyel (standart)
Arka ±11 derece salınım; Kilitli diferansiyel (standart) ±11 derece salınım; Kilitli diferansiyel (standart)

914K Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C4.4 mekanik motor
  • Dört mikron filtreli elektrikli yakıt pompası
  • S∙O∙SSM portu, şanzıman yağı
  • Hidrostatik şanzıman, 20 km/sa (12,5 mil/sa)
  • Kullanım süresi boyunca yağlanan evrensel mafsallar
  • Kumanda kolu üzerinde İleri - Boş - Geri
  • %100 kilitlenen diferansiyeller, hareket halindeyken
  • Frenler, servis
    – Kapalı, yağlı disk, tam hidrolik
  • Frenler, park (aynı zamanda yardımcı fren)
  • Radyatör, servis uygulanabilir petek, tek düzlem
  • Hava filtresi, radyal keçe, çift filtre
  • Hava giriş ısıtıcısı marş yardımı
  • Soğutma fanı, hidrolik
  • Radyatör genleşme deposu
  • Lastikler 17,5-25, 16PR (L-3)

YÜKLEYİCİ

  • Paralel kaldırma, Z-bar yükleyici
  • Zeminden erişilen yağlama noktaları

HİDROLİK SİSTEM

  • Otomatik kaldırma ayarları
  • Öncelikli direksiyon
  • Hidrolik sistem, iki valfli, bir kumanda kolu
  • Hidrolik tanı basınç tapaları
  • S∙O∙S portu, hidrolik yağı
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi - tek düzlem
  • Hidrolik tahrikli soğutma fanı
  • Pompa, değişken silindir hacimli piston

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 80 amper alternatör
  • Bir 850 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü
  • Halojen ışıldak lambalar (ön ve arka)
  • Sinyal lambaları (ön ve arka LED)
  • 12 volt doğrudan elektrikli çalıştırma
  • Kontak anahtarı çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Anahtar, akü bağlantı kesme anahtarı
  • Product Link™ hazır kabloları

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı ve ses geçirmez
  • Hidrolik kontrol kolu kilidi
  • Göstergeler
    – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı
    – Hidrolik yağı sıcaklığı
    – Yakıt seviyesi
    – Hız göstergesi
    – Dijital saat ölçer
  • Operatör uyarı sistemi göstergeleri:
    – Fren şarj basıncı düşük
    – Motor arızası
    – Park freni devrede
    – Elektrik sistemi voltajı düşük
    – Hidrolik yağı filtresi baypası
    – İşlem göstergesi
  • İç lamba
  • Kapı
  • Koltuk
    – Yalnızca kumaş
    – Ayarlanabilir yükseklik, sırt desteği, kolçak
    – Emniyet kemeri, 51 mm (2 inç) geri çekilebilir
  • Isıtma cihazı/buz çözücü
  • Silecek/yıkayıcı ön (aralıklı)
  • Silecek/yıkayıcı arka
  • Renkli ön cam, lamine
  • Ayarlanabilir direksiyon kolonu
  • Dikiz aynaları, dış (iki)
  • Zemin seviyesinden kapı açma

SIVILAR

  • Uzun ömürlü antifriz sıvısı, -36 °C'ye (-33 °F) kadar korur
  • Cat Advanced HYDO™ 10

ŞASİ

  • Çamurluklar, ön
  • Motor bölmesi - kilitlenebilir
  • Kurtarma mafsalı
  • Tahribata karşı koruma - kilitli servis noktaları
  • Arka Ağırlık

BÖLGESEL STANDARTLAR (gerektiği şekilde)

  • Alarm, geri vites alarmı
  • Plaka montajı
  • Seri numarası, motor bloğu damgası

914K İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Entegre Alet Taşıyıcı (IT), standart ataşman değiştirici
  • Lambalar, yol, kısa huzme
  • Lambalar, kabin, çalışma (dört)
  • Özellik paketi, yük
    – Kazıya Dönüş, Kaldırma Otomatiği, Ekipman Modülasyonu, Gaz Kilidi, Jant Çekişi Kontrolü, Hidrostatik Güç Uygulama
  • Özellik paketi, yol
    – Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Ekipman Modülasyonu, Gaz Kilidi, Jant Çekişi Kontrolü, Hidrostatik Güç Uygulama, Sürünme Kumandası
  • Özellik paketi, yük ve yol
    – Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Kazıya Dönüş, Kaldırma Otomatiği, Ekipman Modülasyonu, Gaz Kilidi, Jant Çekişi Kontrolü, Hidrostatik Güç Uygulama, Sürünme Kumandası
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 75 mm (3 inç)
  • Isıtma cihazı ve klima
  • Güvenlik sistemi, makine
  • Üretim yılı plakası
  • İkaz ışığı, döner
  • Alarm, geri vites
  • Product Link
  • Plaka montajı
  • Lastik Seçenekleri
  • Direksiyon, yardımcı
  • Koltuklar (lüks/birinci sınıf/vinil)
  • Yardımcı hidrolik (3. ve 4. işlevler)
  • Akü, ağır hizmet tipi
  • Çamurluklar, arka
  • Arka görüş kamerası
  • Telsiz
  • Alet çantası
  • Arka güneşlik
  • Korumalar (lambalar, çeki topuzu, güç aktarma sistemi, tahrik mili, karter)
  • Ters fan
  • NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.

914K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  914K

Diğer Teklifleri Görüntüle