Cat® C27 Motor
En zorlu uygulamalara yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanıp üretilen Cat C27 motor, aynı zamanda Tier 4 Final veya Tier 2 eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
- Tamamen entegre elektronik motor kumandaları, yakıtınızın daha uzun süre gitmesi için, motorun tüm parçalarıyla uyum içinde çalışır.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliğiyle rölantideyken daha az yakıt tüketir.
- Gecikmeli Motor Kapatma özelliğiyle maksimum dayanıklılık sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarısı kanıtlanmış planet dişli Powershift şanzıman ile çalışma sürenizi maksimuma çıkarın. Elektronik şanzıman kumandalarımız ile geliştirilmiş vites geçiş kalitesi, komponent ömrü ve operatör konforu.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC)
Operatörlerinizin hidrolik sistemine daha fazla beygir gücü verirken makinenin jant çekişini değiştirerek verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Daha az lastik aşınması
- Daha hızlı çevrim süreleri için tam gaz vites değiştirme olanağı sunar
- Daha az döküntü ve daha hızlı çevrim süreleri için, boşaltma hedefine yumuşak yaklaşma sağlar.
Kilitlemeli Kavramalı Cat Tork Konvertörü
- Sistemin ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır
- Seyir hızlarını artırır
- Yükleme ve taşıma işlemlerinde çevrim sürelerini kısaltır
Ekonomi Modu
Her gün, gün boyu maksimum üretkenlik ve verimlilik sağlar. 990K sistemleri, gelişmiş teknolojilerle yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Operatörler, İsteğe Bağlı Gaz Kelebeğini kullanarak sol pedalla normal çalışmayı sürdürürken 990K da motor devrini yönetir.
- Klasik gaz kilitleme özelliğimize benzer bir kumanda ve his sağlar.
- Manuel gaz kelebeğinin verimlilik ve gaz kilidinin ergonomik özelliklerini taşır.
Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesiti arka çerçeve burulma şeklindeki sarsıntılara ve bükülme kuvvetlerine dayanır.
- Ağır hizmet direksiyon silindir bağlantıları, direksiyon yüklerini şasiye verimli biçimde iletir.
- Yapısal bütünlüğün artırılması için aks bağlantısı optimize edilmiştir.
Ataşman Bağlantısı
Bağlantı pimi birleşme yerleri, uzun ömür ve güvenilirlik sağlamak için otomatik yağlama sistemli gresli pim tasarımına sahiptir.
Kaldırma Kolları
- Yüksek yük gerilimleri masif çelik kaldırma kolları tarafından emilir.
- Tek parça dökümler kullanarak anahtar pim alanlarını güçlendirin.
- Gerilimi giderilen kaldırma kolları, dayanıklılığı artırırken arızasız çalışma süresini uzatır.
Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yan yana hareket, makineyi sağa veya sola döndürerek operatörün hareketlerini en aza indirir.
- Parmak kontrollü vites seçim özelliğiyle kullanımı kolaydır.
- Zahmetsiz entegre kumandalar sayesinde operatör için daha sarsıntısız sürüş, daha hızlı çevrim süresi ve daha az yorgunluk sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan, sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer.
- Entegre elektronik kumanda aracılığıyla düzenli, yumuşak vites değiştirme ve verim sağlanır.
- Sıcak işleme dişlisi ve metalürjisi sayesinde uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.
- Üç ileri ve üç geri vites, uygulamanıza uyum sağlar.
Cat C27 Motor
990K'nin kalbinde yer alan dayanıklılık ve verimliliğin kaynağı, Cat C27 Motordur. 12 silindirli ve doğrudan enjeksiyonlu tasarım sayesinde optimum performans elde edilir.
- Elektronik kontrol modülü ile performansı optimize eder ve motor tepkisini hızlandırır.
- Mekanik Olarak Devreye Giren Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) sayesinde, enjeksiyon zamanlaması, süresi ve basıncı üzerinde tam kontrolle birlikte güvenilir verimlilik sağlar.
- Anma hızı düşürülerek motor ömrü uzatılmış ve yakıt tasarrufu arttırılmıştır.
- İki modeli mevcuttur: Biri Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar ve bir diğeri de Tier 2 eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC) ve Jant Çekişi Kontrol Sistemi (RCS)
Ayarlanabilir jant çekişi için gelişmiş ICTC ve RCS özelliklerini kullanarak ton başına maliyetinizi azaltın.
- Sol pedala basarken jant çekişini %100'den %25'e düşürerek patinajı ve lastik aşınmasını azaltın. Yüzde 25 çekiş elde edildikten sonra sol pedal freni uygular.
- RCS ile hidrolik verimliliğini azaltmadan lastiklerin patinaj olasılığını azaltın.
- Doğrudan tahrik sağlayan kilitlemeli debriyaj içeren tork konvertörü ile belirli uygulamalarda yakıt tasarrufunu arttırın.
Pozitif Akış Kontrolü Hidrolik Sistemi
Pozitif Akış Kontrolü (PFC) Hidrolik Sistemi ile verimliliğinizi artırın. PFC'de eşzamanlı pompa ve valf kumandası vardır. Pompa kumandası optimize edildiği için hidrolik yağı akışı ekipman kolu hareketi ile orantılıdır.
- Tamamen değişken ekipman pompası ile çevrimler, daha hızlı ve üretken hale getirilmiştir.
- Daha fazla hidrolik tepkisi sayesinde forklift çatalı hissini ve kontrolünü artırın.
- Daha düşük sistem ısısıyla sürekli performans ve verimlilik sağlar.
- Akış paylaşımı teknolojisiyle tam hidrolik akış, 1.400 dev/dak.ya düşürülmüştür.
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın.
- Kullanımı kolay yazılım kilitli kumandaları kullanın.
- Otomatik ekipman otomatiklerini kabinin içinden kolayca ayarlayın.
Direksiyon Sistemi
Güvenli yükleyici çalışması, 990K'nin yüke duyarlı hidrolik direksiyon sisteminin sağladığı hassas makine kontrolüyle başlar.
- Değişken silindir hacimli piston pompalarımızla verimliliğinizi artırın.
- 35 derecelik direksiyon belden kırma ile dar alanlarda kolay yükleme için hassas konumlandırma sağlayın.
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın.
Filtreleme Sistemi
Gelişmiş filtreleme sistemimizle hidrolik sisteminizin performansını ve güvenilirliğini arttırın.
- Karter boşaltma ekranları.
- Hidrolik yağı soğutucusu geri dönüş filtresi.
- Pilot filtre.
- Hidrolik deposu içindeki geri dönüş ekranları.
- Varsa aks yağı soğutucusu ekranları.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- STIC direksiyonu/kolçağı katlanabilir.
- Erişim basamağı açıları azaltılmıştır.
- Standart basamak aydınlatması.
Cat Comfort Serisi III Koltuk
Cat Comfort Serisi III koltukla konfor seviyesini arttırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Orta yükseklikte arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları.
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
- Opsiyonel ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk.
Kontrol Paneli
Anahtarların ve bilgi ekranının ergonomik yerleşim düzeni, operatörlerinizi gün boyu ve her gün rahat tutar.
- Büyük arkadan aydınlatmalı membran anahtarlarda LED aktivasyon göstergeleri bulunur.
- Anahtarlarda hızlı fonksiyon tanımlama için ISO sembolleri bulunur.
- Elektrohidrolik park freni, iki konumlu basmalı anahtarla etkinleştirilir.
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamımız, operatörünüzün üretkenliğini artırır.
- Yalıtımlı kabin bağlantıları ve koltuk havalı süspansiyonuyla azalan titreşim deneyimi yaşayın.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Sessiz 69 dB(A) şiddetine azaltılmış ses seviyesi.
- Kullanımı kolay zemin depolama tepsisi/öğle yemeği kutusu.
990K'nın elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
Cat Product Link™
Cat Product Link, genel filo yönetiminin etkinliğini artırmak için ekipmanın uzaktan izlenebilmesini sağlar. Olaylar ve arıza kodları ve ayrıca çalışma saati, yakıt, rölanti süresi ve diğer bilgiler VisionLink® adlı güvenli bir web tabanlı uygulamaya aktarılır. VisionLink'te eşleştirme, çalışma ve rölanti süresi, yakıt seviyesi vb. gibi bilgileri kullanıcı ve temsilcilere sağlayan güçlü araçlar bulunur.
VIMS™ 3G
Müşterilerimizin ve operatörlerin Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS 3G) ile maksimum performans göstermelerine yardımcı olmak için çok çalıştık.
- Görüntülemesi kolay grafik bilgileri ekranı, büyük bir dokunmatik ekran arayüzü özelliğine sahiptir.
- Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde sezgisel kullanım ve kolay gezinme olanağı sunar.
- Operatörleri makine sistem arızaları veya çalışması hakkında sürekli olarak bilgilendirerek servis süresini kısaltır.
Güvenilir Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri sunar.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği sağlar.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi arttırın.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Operatörlerin güvenliği artırmak için sürekli olarak makinelerimize yeni özellikler ekliyoruz.
Makine Erişimi
- 45 derece açıya sahip sağ ve sol basamaklar, 990K aracına binerken ve araçtan inerken operatörlerin güvenliğini sağlar.
- Servis alanları için kaymaz zeminli, sürekli geçitler tasarlanmıştır.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktasını koruyun.
Görüş Alanı
- Opsiyonel ısıtmalı aynalar, güvenli çalışma için görüşü iyileştirir.
- Standart Cat Vision veya opsiyonel, radarlı Cat Detect, operatörün makine etrafındakilerden haberdar olmasını sağlar.
- Opsiyonel HID veya LED lambaları, çalışma alanında mükemmel görüş sağlar.
- LED ikaz ışıkları, opsiyonel olarak kabine monte edilebilir.
Operatör Ortamı
- Yalıtımlı kabin bağlantıları, koltuğa monte edilebilen ekipmanlar ve direksiyon kumandaları sayesinde operatörü etkileyen titreşimler azaltılmıştır.
- Düşük iç ses seviyeleri.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Standart eğitmen koltuğumuz ile operatörleri güvenli bir şekilde eğitin.
- Operatör koltuğunda ve standart eğitmen koltuğunda standart 76 mm (3 inç) emniyet kemerleri.
Sürdürülebilir Avantajlar
990K'nin özellikleri, sürdürülebilirlik gözetilerek tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliği gereksiz rölantiyi ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
- 990K, çok uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Makine ömrünü maksimuma çıkarmak için Caterpillar, Reman ve Certified Rebuild programlarımız gibi çok sayıda sürdürülebilir seçenekler sunmaktadır. Bu programlarda yeniden kullanılan veya yeniden üretilen parçalar, %40 ila %70 oranında tasarruf sağlarken işletme maliyetlerini düşürür.
- Caterpillar geriye dönük paketler sunarak eski makinelere yeni özellikler kazandırır ve kaynaklarınızı en üst düzeyde kullanmanızı sağlar. Ayrıca, sonradan eklenebilen bu kitler, Cat Certified Rebuild programında revizyon sürecinin bir parçasını oluşturur.
Verimlilik ve Dayanıklılık
Cat forklift çatalları, maksimum üretkenlik ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. İster tek geçişte kamyon boşaltıyor olun isterse orman ıslah ediyor olun, yüksek kapasiteli forklift çatalları, çalışmanıza üretkenlik katar.
- Tam ya da kısmi kamyon yüklerini tutmak için baypas tipi kelepçe tasarımı.
- Molozu tutmak ve kabini korumak için dayanıklı ağ tipi korumalı, ağır hizmet tipi üst kelepçe tasarımı.
- Etkin kütük ıslahı için değiştirilebilir uçlu döner taraklar.
- Kamyon boşaltma sırasında diş uçlarının maksimum görünürlüğü için entegre ön kamera montaj konumu.