Cat® C27 Engine
The Cat C27 engine is built and tested to meet your most demanding applications while meeting Tier 4 Final or Tier 2 equivalent emission standards.
- Tamamen entegre elektronik motor kumandaları, yakıtınızın daha uzun süre gitmesi için motorun tüm parçalarıyla uyum içinde çalışır.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliğiyle rölantideyken daha az yakıt tüketir.
- Gecikmeli Motor Kapatma özelliğiyle maksimum dayanıklılık sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarısı kanıtlanmış planet dişli Powershift şanzıman ile çalışma sürenizi maksimuma çıkarın. Elektronik şanzıman kumandalarımız ile geliştirilmiş vites geçiş kalitesi, komponent ömrü ve operatör konforu.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC)
Operatörlerinizin hidrolik sistemine daha fazla beygir gücü verirken makinenin jant çekişini değiştirerek verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Daha az lastik aşınması.
- Daha hızlı çevrim süreleri için tam gaz vites değiştirme olanağı sunar.
- Provides smooth approach to the dump target for less spillage and faster cycle times.
Kilitlemeli Kavramalı Cat Tork Konvertörü
- Sistemin ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır.
- Seyir hızlarını artırır.
- Yükleme ve taşıma işlemlerinde çevrim sürelerini kısaltır.
Ekonomi Modu
Her gün, gün boyu maksimum üretkenlik ve verimlilik sağlar. 990K sistemleri, gelişmiş teknolojilerle yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Operatörler, İsteğe Bağlı Gaz Kelebeğini kullanarak sol pedalla normal çalışmayı sürdürürken 990K da motor devrini yönetir.
- Klasik gaz kilitleme özelliğimize benzer bir kumanda ve his sağlar.
- Manuel gaz kelebeğinin verimlilik ve gaz kilidinin ergonomik özelliklerini taşır.
Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesiti arka çerçeve burulma şeklindeki sarsıntılara ve bükülme kuvvetlerine dayanır.
- Heavy-duty steering cylinder mounts efficiently transmit steering loads into the frame.
- Yapısal bütünlüğün artırılması için aks bağlantısı optimize edilmiştir.
Kaldırma Kolları
- Z-bar tasarımı kova kenarlarının ve çalışma alanının mükemmel biçimde görülebilmesini sağlar.
- Yüksek yük gerilimleri masif çelik kaldırma kolları tarafından emilir.
- Tek parça dökümler kullanarak anahtar pim alanlarını güçlendirin.
- Stress relieved lift arms increase durability and lengthen time to repair.
Ataşman Bağlantısı
Bağlantı pimi birleşme yerleri, uzun ömür ve güvenilirlik sağlamak için otomatik yağlama sistemli gresli pim tasarımına sahiptir.
Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yan yana hareket, makineyi sağa veya sola döndürerek operatörün hareketlerini en aza indirir.
- Parmak kontrollü vites seçim özelliğiyle kullanımı kolaydır.
- Zahmetsiz entegre kumandaların kullanımı sayesinde daha yumuşak, daha hızlı çevrimler ile operatör yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan, sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer.
- Consistent, smooth shifting and efficiency through integrated electronic controls.
- Sıcak işleme dişlisi ve metalürjisi sayesinde uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.
- Three forward and three reverse speeds to match your application.
Cat C27 Engine
Durability and efficiency at the heart of your 990K comes from the Cat C27 Engine. 12 silindirli ve doğrudan enjeksiyonlu tasarım sayesinde optimum performans elde edilir.
- Elektronik kontrol modülü ile performansı optimize eder ve motor tepkisini hızlandırır.
- Reliable efficiency with complete control over injection timing, duration and pressure with Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
- Anma hızı düşürülerek motor ömrü uzatılmış ve yakıt tasarrufu arttırılmıştır.
- Available in two versions: one that meets Tier 4 Final emission standards, and another that meets Tier 2 equivalent emission standards.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC) ve Jant Çekişi Kontrol Sistemi (RCS)
Ayarlanabilir jant çekişi için gelişmiş ICTC ve RCS özelliklerini kullanarak ton başına maliyetinizi azaltın.
- Reduce tire slippage and wear by modulating rimpull from 100 to 25 percent while depressing left pedal. Yüzde 25 çekiş elde edildikten sonra sol pedal freni uygular.
- RCS ile hidrolik verimliliğini azaltmadan lastiklerin patinaj olasılığını azaltın.
- Doğrudan tahrik sağlayan kilitlemeli debriyaj içeren tork konvertörü ile belirli uygulamalarda yakıt tasarrufunu arttırın.
Pozitif Akış Kontrolü Hidrolik Sistemi
Pozitif Akış Kontrolü (PFC) Hidrolik Sistemi ile verimliliğinizi artırın. PFC'de eşzamanlı pompa ve valf kumandası vardır. Pompa kumandası optimize edildiği için hidrolik yağı akışı ekipman kolu hareketi ile orantılıdır.
- Tamamen değişken ekipman pompası ile çevrimler, daha hızlı ve üretken hale getirilmiştir.
- Daha fazla hidrolik tepkisi sayesinde kova hissini ve kontrolünü arttırın.
- Consistent performance and efficiency with lower system heat.
- 1.600 dev/dak.ya kadar maksimum hidrolik akışı.
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın.
- Kullanımı kolay yazılım kilitli kumandaları kullanın.
- Conveniently set automatic implement kickouts from inside the cab.
Direksiyon Sistemi
Confident loader operation starts with precise machine control enabled by the 990K's load sensing hydraulic steering system.
- Değişken silindir hacimli piston pompalarımızla verimliliğinizi artırın.
- Achieve precise positioning for easy loading in tight areas with 35 degrees of steering articulation.
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın.
Filtreleme Sistemi
Gelişmiş filtreleme sistemimizle hidrolik sisteminizin performansını ve güvenilirliğini arttırın.
- Karter boşaltma ekranları.
- Hidrolik yağı soğutucusu geri dönüş filtresi.
- Pilot filtre.
- Hidrolik deposu içindeki geri dönüş ekranları.
- Varsa aks yağı soğutucusu ekranları.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- STIC direksiyonu/kolçağı katlanabilir.
- Erişim basamağı açıları azaltılmıştır.
- Standart basamak aydınlatması.
Cat Comfort Serisi III Koltuk
Cat Comfort Serisi III koltukla konfor seviyesini artırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Orta yükseklikte arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları.
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
Kontrol Paneli
Anahtarların ve bilgi ekranının ergonomik yerleşim düzeni, operatörlerinizi gün boyu ve her gün rahat tutar.
- Büyük arkadan aydınlatmalı membran anahtarlarda LED aktivasyon göstergeleri bulunur.
- Anahtarlarda hızlı fonksiyon tanımlama için ISO sembolleri bulunur.
- Two position rocker switch activates the electro hydraulic park brake.
- Şanzıman devre dışı bırakma kontrol düğmeleri.
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamımız, operatörünüzün üretkenliğini artırır.
- Experience reduced vibrations from isolation cab mounts and seat air suspension.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Sessiz 69 dB(A) şiddetine azaltılmış ses seviyesi.
- Kullanımı kolay zemin depolama tepsisi/öğle yemeği kutusu.
990K'nın elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
Cat Product Link™
Cat Product Link, genel filo yönetiminin etkinliğini artırmak için ekipmanın uzaktan izlenebilmesini sağlar. Olaylar ve arıza kodları ve ayrıca çalışma saati, yakıt, rölanti süresi ve diğer bilgiler VisionLink® adlı güvenli bir web tabanlı uygulamaya aktarılır. VisionLink'te eşleştirme, çalışma ve rölanti süresi, yakıt seviyesi vb. gibi bilgileri kullanıcı ve temsilcilere sağlayan güçlü araçlar bulunur.
VIMS™ 3G
Müşterilerimizin ve operatörlerin Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS 3G) ile maksimum performans göstermelerine yardımcı olmak için çok çalıştık.
- Görüntülemesi kolay grafik bilgileri ekranı, büyük bir dokunmatik ekran arayüzü özelliğine sahiptir.
- Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde sezgisel kullanım ve kolay gezinme olanağı sunar.
- Operatörleri makine sistem arızaları veya çalışması hakkında sürekli olarak bilgilendirerek servis süresini kısaltır.
Yük Kontrol Sistemi
Yük Kontrol Sistemi 3.0 ile verimliliğinizi artırın.
- Hareket halindeyken ağırlık tespiti yapılarak hızlı yük ölçümü.
- Makine performansının kapsamlı ve doğru olarak kaydedilmesi.
- Kabin için opsiyonel yazıcı mevcuttur.
Çevrim Zamanlayıcısı
Çevrim Zamanlayıcısı ile makine performansını yükselterek karlılığınızı artırın. İşlemlerinizi daha verimli şekilde gerçekleştirebilmeniz için her yükleme seansı analiz edilebilir. Özellikler:
- Üretim Özeti
- Makine Kullanımı
- Üretken Çevrim Süresi
- Yükleyici Yük Özeti
- Yakıt Kullanım Özeti
Güvenilir Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri sunar.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği sağlar.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi arttırın.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Operatörlerin güvenliği artırmak için sürekli olarak makinelerimize yeni özellikler ekliyoruz.
Makine Erişimi
- Left and right hand stairs with 45 degree angle enhance safety for operators getting on and off the 990K.
- Servis alanları için kaymaz zeminli, sürekli geçitler tasarlanmıştır.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktasını koruyun.
Görüş Alanı
- Optional heated mirrors ensure enhanced visibility for safe operation.
- Standart Cat Vision veya opsiyonel, radarlı Cat Detect, operatörün makine etrafındakilerden haberdar olmasını sağlar.
- Opsiyonel HID veya LED lambaları, çalışma alanında mükemmel görüş sağlar.
- LED ikaz ışıkları, opsiyonel olarak kabine monte edilebilir.
Operatör Ortamı
- Yalıtımlı kabin bağlantıları, koltuğa monte edilebilen ekipmanlar ve direksiyon kumandaları sayesinde operatörü etkileyen titreşimler azaltılmıştır.
- Düşük iç ses seviyeleri.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Standart eğitmen koltuğumuz ile operatörleri güvenli bir şekilde eğitin.
- Standard 76 mm (3 in) seat belts on the operator seat and the standard trainer seat.
Operatör Kabini ve Makineye Erişim
Ekipmanlarınıza hazır ve rahat bir çalışma ortamı.
- Kolay değişim için kauçuk keçeler ile takılmış kabin camı.
- Satış sonrası kabin koruma sistemlerinin takılması için isteğe bağlı ağır hizmet tipi bağlantılar.
- Ağır yangın söndürme depolarına uygun güçlendirilmiş tampon.
- Hasara dayanıklı sağlam çelik arka erişim basamakları.
Performans
En zorlu uygulamalar için ekstra hidrolik kapasitesi ve dengesi.
- 7800 kg'dan (17.160 lb) fazla ekstra arka ağırlık.
- Daha büyük kaldırma silindirleri, yaklaşık %15 daha fazla kaldırma kapasitesi sağlar.
- Hidrolik yatırma kapasitesini %18 oranında artırmak için yatırma silindirinin boyutu büyütülmüştür.
Makinenin Korunması
Çelik fabrikaları zorlu bir ortam olabilir. Kritik makine işlevleri için ek koruma düzenekleri olması, işlerinizin devam etmesini sağlar.
- Açıkta kalan kablo ve hortumlar ısıya dayanıklı malzemeyle kaplıdır.
- Yatırma silindiri çubuğunu düşen parçalardan korumak için çelik koruma.
- Elektrohidrolik park frenini devre dışı bırakma sistemi.
- Yedekleme için şanzımanı devre dışı bırakma sistemi.
- Tampona takılı yangın söndürme depoları için opsiyonel korumalar.
Görmediğiniz yerlerde bile ek korumaları vardır.
- Aşırı yüksek sıcaklıklarda çalışma için silikon aks keçeleri.
- Kabinde bulunan elektronik kontrol modülleri ısı ve tozdan korunur.
- Lastik zinciri ile uyum için daha düşük arka aks salınımı.
- İsteğe bağlı olarak aleve dayanıklı EcoSafe hidrolik sıvı kullanılabilir.
Performans Serisi Kovalar
Malzeme tutuşunu en üst düzeye çıkarıp kazı yapma süresini azaltan optimize edilmiş profilli Performans Serisi Kovalar, üretkenlikte ve yakıt verimliliğinde önemli artış sağlar. Tüm 990K kovaları Performans Serisi tasarımıyla üretilmiştir.
Dişli Kenarlı Cüruf Kovası
Aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış, dişli kürek kenarlı kova. Kaynakla bağlı kendiliğinden bileylenen dişli parçaları ile mükemmel penetrasyon.
Düz Kenarlı Cüruf Kovası
K130 diş adaptörlü ve değiştirilebilir kaynakla bağlı parçaları olan düz kenarlı kova.
Cüruf Kovaları
Kazma ve cüruf taşıma için ekstra malzeme ve sağlam tasarım.
- Daha kalın kovan ve taban kenarı.
- Ekstra mukavemet için tam genişlikte arka kenar.
Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile yükleyicinizin üretkenliğini artırın ve kova yatırımınızı koruyun. Bilgi sahibi Cat temsilciniz size en uygun GET'i bulmak amacıyla uygulamanızı ve ihtiyaçlarınızı anlamak için sizinle birlikte çalışır.
Müşteri makinelerinden alınan veriler, Cat tekerlekli yükleyicilerinin sektördeki en yüksek yakıt verimliliğine sahip makineler arasında olduğunu göstermektedir. Bazı özellikler bu üstün yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır:
- Performans Serisi Kovalar: Daha hızlı doldurma süreleri ve daha fazla malzemenin korunmasını sağlayarak çevrim sürelerini azaltırken üretkenliği ve yakıt verimliliğini artırın.
- Pozitif Akış Kontrolü Hidroliği – Yakıt verimliliğini iyileştirmek ve çekişi artırmak için yalnızca ekipman ve direksiyon sistemleri tarafından ihtiyaç duyulan hidrolik akışını sağlar.
- Motor: Gelişmiş motor kumandaları, güç ve verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Ekonomi Modu: İsteğe Bağlı Gaz Kelebeği işlevini içeren Ekonomi Modu, üretim üzerinde minimum olumsuz etki ile maksimum yakıt tasarrufu için gücü optimize eder.
- Rölantide Motor Kapatma: Motor ve elektrik sisteminin otomatik olarak kapatılması yakıt tasarrufu sağlar.
- Kilit Kavramalı Tork Konvertörü: Zemine daha fazla güç aktararak tüm uygulamalarda yakıt verimliliğini optimize eder.
Makine konfigürasyonu, operatör becerisi ve çalışma sahası düzeni yakıt tüketimini etkileyebilir.
- Makine Konfigürasyonu: Makine uygulamasına uygun olan doğru çalışma aleti ve lastik tiplerini seçin. Lastik basınçlarının doğru olmasına dikkat edin. Maksimum verimlilik için Ekonomi Modunu kullanın.
- Çalışma Sahası Düzeni: Yükleme hedeflerini doğru konumda tutun. Kamyon yükleme çevrimleri sırasında 1,5 lastik turundan fazla hareket etmeyin. Çalışma sahası düzenini optimize ederek yükleme ve taşıma çevrimleri için nakliye mesafesini kısaltın.
- Yükleme Kovası: Birinci viteste yükleme yapın. Kovayı hızlı bir şekilde kaldırıp yatırın ve "pompalama" hareketi yapmayın. Kaldırma kolu tahdit noktasından uzak durun ve kanatlı kavramayı kullanın.
- Kamyona veya Besleme Gözüne Yükleme: Ataşmanı gereğinden fazla yükseltmeyin. Motor devrini düşük tutun ve boşaltma işlemini kontrollü bir şekilde gerçekleştirin.
- Rölanti: Park frenini Motor Rölanti Yönetim Sistemine geçirin.