986K Blok Taşıyıcı Paketi

Büyük Tekerlekli Yükleyiciler 986K Blok Taşıyıcı Paketi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
373 HP
278 kW
Çalışma Ağırlığı
116688 lb
52929 kg
Kova Kapasiteleri
5,4 m³ (7 yd³)
5,4 m³ (7 yd³)

Görüntüleme

En zorlu yükleme koşullarınız için dayanıklılık sağlar

Cat Büyük Tekerlekli Yükleyiciler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sadeleştirilmiş servis kolaylığıyla makinelerimiz daha düşük maliyet/ton oranıyla daha fazla malzemeyi verimli ve güvenli biçimde taşımanızı sağlar.
Yeni 986K; dayanıklılık, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve sürdürülebilirlik mirasını devam ettirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 986K Blok Taşıyıcı Paketi

Net Güç 373 HP 278 kW
Motor Modeli Cat® C15 Cat® C15
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV veya China Nonroad Stage III ve Brazil MAR-1 ve U.S. Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV veya China Nonroad Stage III ve Brazil MAR-1 ve U.S. Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri
Brüt Güç - ISO 14396 449 HP 335 kW
Maksimum Güç Devri - 1.600 dev/dak - SAE J1995 456 HP 340 kW
Maksimum Güç Devri - 1.600 dev/dak - SAE J1995 (DIN) 462 HP 340 kW
Maksimum Güç Devri - 1.600 dev/dak - ISO 14396 449 HP 335 kW
Maksimum Güç Devri - 1.600 dev/dak - ISO 14396 (DIN) 455 HP 335 kW
Azami Devir - 2.000 dev/dak - EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Azami Devir - 2.000 dev/dak - EEC 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Azami Devir - 2.000 dev/dak - ISO 9249 373 HP 278 kW
Azami Devir - 2.000 dev/dak - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Azami Devir - 2.000 dev/dak - SAE J1349 373 HP 278 kW
Azami Devir - 2.000 dev/dak - SAE J1349 (DIN) 378 HP 278 kW
İç çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.75 inç 171.5 mm
Silindir Hacmi 927 in³ 15.2 l
Maksimum Tork - 1.200 dev/dak. - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
Tork Artışı 16% 16%
Çalışma Ağırlığı 116688 lb 52929 kg
Kova Kapasiteleri 5,4 m³ (7 yd³) 5,4 m³ (7 yd³)
Şanzıman Tipi Cat Planet Dişli Powershift Cat Planet Dişli Powershift
İleri - 1 5 mil/sa. 7.3 km/sa.
İleri - 2 8 mil/sa. 12.2 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8 mil/sa. 12.7 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 3 14 mil/sa. 22 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 4 24 mil/sa. 39 km/sa.
Geri - 1 5 mil/sa. 7.6 km/sa.
Geri - 2 8 mil/sa. 13.6 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 9 mil/sa. 14.1 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 3 16 mil/sa. 25 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 4 25.4 mil/sa. 40.8 km/sa.
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Yüke Duyarlılık Yüke Duyarlılık
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Pompa 2 × 110 cc değişken silindir hacmi 2 × 110 cc değişken silindir hacmi
2.165 dev/dak'da Maksimum Akış 123 gal/dk. 470 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma/Yatırma 4050 psi 27900 kPa
Kaldırma Silindiri - İç Çap 7.5 inç 190 mm
Kaldırma Silindiri - Strok 45 inç 1138 mm
Yatırma Silindiri - İç Çap 6.7 inç 170 mm
Yatırma Silindiri - Strok 22.4 inç 568 mm
Raf Arkası 4.5 s 4.5 s
Kaldırma 8.5 s 8.5 s
Boşaltma 3 s 3 s
Daha Düşük 4.9 s 4.9 s
İndirme ve Serbest Bırakma 4.3 s 4.3 s
Toplam Hidrolik Çevrim Süresi 15.8 s 15.8 s
Yakıt Deposu 116 gal. (ABD) 438 l
Soğutma Sistemleri 26 gal. (ABD) 100 l
Karter 9 gal. (ABD) 34 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4 Final/Stage IV İçin) 6 gal. (ABD) 23 l
Şanzıman 20 gal. (ABD) 75 l
Aks Yağı - Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49 gal. (ABD) 186 l
Aks Yağı - Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 45 gal. (ABD) 170 l
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 87 gal. (ABD) 330 l
Hidrolik Sistem - Yalnızca Depo 34 gal. (ABD) 130 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,574 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir.
Ön Sabit Sabit
Arka Muylu Muylu
Salınım Açısı ±12.5° ±12.5°
Salınım Açısı - Zincir Düzeneği ±8.5° ±8.5°
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ISO 5010:2007 - Direksiyon Sistemi - Devre Yüke Duyarlılık Yüke Duyarlılık
ISO 5010:2007 - Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi
ISO 5010:2007 - 1.400 dev/dak'da Maksimum Akış 52 gal/dk. 200 l/dk.
ISO 5010:2007 - Direksiyon Kesme Basıncı 4000 psi 27600 kPa
ISO 5010:2007 - Toplam Direksiyon Açısı 70° 70°
ROPS/FOPS ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 (ROPS) ve ISO 3449:2005 Level II'yu (FOPS) karşılar ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 (ROPS) ve ISO 3449:2005 Level II'yu (FOPS) karşılar
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Not
  • The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
  • Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
  • The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
  • The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
  • Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
  • The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Operatör Ses Seviyesi (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Gürültü Seviyesi (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Not
  • Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
  • Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
  • Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
  • Operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
  • Makine, bakımı düzgün yapılmamış veya kapıları ya da camları açık bir kabinle uzun süre veya gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir.
  • Makine ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 13.5 ft 4100 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 13.3 ft 4060 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 10.7 ft 3270 mm
Zeminden Arka Aksın Merkezine 3.2 ft 978 mm
Zeminden Yakıt Deposu Açıklığına 2.3 ft 691 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 1.5 ft 459 mm
Maksimum Kaldırmada Uzanma 8 ft 2437 mm
Maksimum Kaldırmada Mesafe 10.7 ft 3259 mm
Maksimum Kaldırmada B Pimi Yüksekliği 15 ft 4566 mm
Kova Kaldırıldığında Maksimum Toplam Yükseklik 20.9 ft 6359 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 10.3 ft 3132 mm
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3810 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 35 ft 10671 mm
Ön Aks Merkez Çizgisinden Kova Ucuna 12.2 ft 3729 mm
Zeminden ROPS'nin Üst Kısmına 13.5 ft 4100 mm
Zeminden Egzoz Gruplarının Üst Kısmına 13.3 ft 4060 mm
Zeminden Şasenin Üst Kısmına 10.7 ft 3270 mm
Zeminden Arka Aksın Merkezine 3.2 ft 978 mm
Zeminden Alt Mafsal Açıklığına 1.5 ft 459 mm
Maksimum Kaldırmada B Pimi Yüksekliği 15 ft 4566 mm
Arka Aks Merkez Hattından Tampona 10.3 ft 3132 mm
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3810 mm
Maksimum Toplam Uzunluk 35.4 ft 10776 mm
Ön Aks Merkez Çizgisinden Kova Ucuna 12.6 ft 3834 mm
Zeminden Yakıt Deposu Açıklığına 2.3 ft 691 mm

986K Blok Taşıyıcı Paketi Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, tekli 145 amper
  • Aküler, kuru
  • Konvertör, 10/15 amper, 24 V - 12 V
  • Aydınlatma sistemi (halojen, çalışma lambaları, erişim ve servis platformu aydınlatması)
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Kontak, acil çalıştırma yuvası

OPERATÖR ORTAMI

  • Grafik Bilgileri Ekranı; çalışma bilgilerini gerçek zamanlı olarak gösterir, kalibrasyonları gerçekleştirir ve operatör ayarlarını özelleştirir
  • Klima
  • Arka görüş kamerası sistemi
  • Ses bastırma özellikli ve basınçlandırılmış kabin, entegre devrilme koruma yapısı (ROPS/FOPS), eğlence amaçlı radyo, anten, hoparlör ve konvertör (12 volt 5 amper) ve güç portu bulunur
  • Kontroller, kaldırma ve yatırma işlevi
  • Isıtma cihazı, buz çözücü
  • Elektrikli korna
  • Gösterim, göstergeler:
    – Motor soğutucu sıvısı sıcaklığı
    – Yakıt seviyesi
    – DEF seviyesi
    – Hidrolik yağı sıcaklığı
    – Güç aktarma sistemi yağ sıcaklığı
  • Işık, kabin, tepe
  • Yemek kabı, içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Havalı süspansiyonlu, altı yöne ayarlanabilir Cat Comfort (kumaş) koltuk
  • Emniyet kemeri uyarısı
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • STIC Kontrol Sistemi
  • UV cam
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka):
    – Aralıklı ön ve arka silecekler
  • Lambalar, sinyal

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat Üretim Ölçümü ile kullanıma hazır
  • Yağ soğutmalı, çok diskli, servis/ikincil frenleri
  • Karter boşaltma ekranları
  • Karter muhafazası
  • Elektrohidrolik park freni
  • Engine, C15 MEUI diesel, turbocharged/aftercooled
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Türbin ön filtresi, motor hava emişi
  • Eterli otomatik marş yardımı
  • Tork konvertörü, boşa alma cihazı
  • Planet dişli güç kaydırmalı 4 ileri/3 geri elektronik kumandalı şanzıman
  • Manuel anahtar ve otomatik yakıt besleme

DİĞER

  • Otomatik kova kaldırma otomatiği/konumlandırıcısı
  • Hidrolik tahrik fanı
  • Kaplinler, Cat O-ring yüzey keçeleri
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor boşaltma sistemi, radyatör, hidrolik deposu
  • 535 L (141 gal) yakıt deposu
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Hidrolik, direksiyon ve fren filtreleme/süzgeç sistemi
  • Cat Temiz Emisyon Modülü
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, –34 °C'ye (–29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Kabine ve servis platformuna arkadan erişim
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Süpürgelik mesafesi
  • Tahribata karşı koruma kapak kilitleri

986K Blok Taşıyıcı Paketi İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • –50 °C (–58 °F) antifriz
  • Yüksek hızlı Wiggins motor yağı değişim sistemi
  • 120 V veya 240 V motor bloğu ısıtma cihazı
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutması – yazılım
  • Cat Production Measurement

ÇEŞİTLİ ATAŞMANLAR

  • Ön ve arka yol çamurlukları
  • Hızlı doldurmalı yakıt sistemi (Shaw-Aero)
  • Soğuk Havada Çalıştırma (ekstra iki akü)
  • Çakıllı Kum Taşıyıcı
  • Tekerlek takozları

OPERATÖR ORTAMI

  • Elektrikli ön kabin filtresi
  • Cat Detect Vision
  • AM/FM/CD/MP3 radyo
  • Bluetooth özellikli Sirius uydu radyosu
  • LED uyarı çakarı
  • CB telsize uygun
  • Aşağı çekmeli cam güneşliği
  • Tırabzana monteli aynalar

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Tekerlekli Yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama

    Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

986K Blok Taşıyıcı Paketi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.