< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 988 Tekerlekli Yükleyici, 1963 yılından beri bu boyuttaki tekerlekli yükleyici sınıfında tüm diğer üreticilerden daha fazla müşteriye yardımcı olmuştur. Bugün 988H güncellemesi ile bu mirası devam ettiriyoruz. Zorlu bir dönemde olduğumuzu biliyoruz. Ekonomik açıdan karşılaşılan güçlüklere rağmen 988H güncellemesi siz müşterilerimize en yüksek değeri sağlamak için bağlılık ile geliştirdiğimiz bir ürün. Caterpillar, 988H güncellemesi ile birlikte üretkenliği artırıp yakıt tüketimini azaltan, önemli sistem ve parçaların güvenilirliğini artıran ve operatörleriniz için daha fazla güvenlik ve ergonomi sağlayan müşteri odaklı geliştirmeleri üründe sunmaya devam ediyor.

Motor

Birimler:
Net Güç 501.0 HP 373.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Brüt Güç 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 501.0 HP 373.0 kW Less
Brüt Güç - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Çap 5.7 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Deplasman 1104.5 inç3 18.1 D Less
Net Güç - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Net Güç - ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlığı 110549.0 lb 50144.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri

Anma Yükü 12.5 t 11.4 t Less

Şanzıman

Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.2 mil/saat 6.7 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - İleri 2 7.3 mil/saat 11.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 3 12.9 mil/saat 20.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 4 22.3 mil/saat 36.0 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.7 mil/saat 7.6 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - Geri 2 8.4 mil/saat 13.5 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 3 14.7 mil/saat 23.7 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/saat 12.3 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.6 mil/saat 21.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik İleri 4 24.0 mil/saat 38.6 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.9 mil/saat 7.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.8 mil/saat 14.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 15.6 mil/saat 25.1 km/sa. Less

Hidrolik Çevrim Süreleri

Aşağı Alt Serbest Bırakma (Boş) 3.8 Saniye 3.8 Saniye Less
Toplam Hidrolik Çevrim Süresi 15.6 Saniye 15.6 Saniye Less

Hidrolik Çevrim Süresi

Boşaltma 2.4 Saniye 2.4 Saniye Less
Kaldırma 9.4 Saniye 9.4 Saniye Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 188.0 gal (US) 712.0 D Less
Soğutma Sistemi 27.2 gal (US) 103.0 D Less
Karter 15.9 gal (US) 60.0 D Less
Şanzıman 18.5 gal (US) 70.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 124.2 gal (US) 470.0 D Less
Hidrolik Sistem (yalnızca depo) 70.5 gal (US) 267.0 D Less

Boyutlar*

Arka Aksın Merkez Çizgisinden Arka Tamponun Kenarına 10.28 ft 3132.0 mm Less
Dingil Mesafesi 14.93 ft 4550.0 mm Less
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik 13.49 ft 4112.0 mm Less
Şasenin Tepesine Yükseklik 10.35 ft 3156.0 mm Less
Hava Filtresinin Tepesine Yükseklik 11.1 ft 3382.0 mm Less
Arka Aksın Merkez Çizgisinden Mafsala 7.46 ft 2275.0 mm Less
C Pimi Yüksekliği 3.31 ft 1009.0 mm Less
Kazı Derinliği 0.74 ft 226.0 mm Less
Zemindeki Raf Arkası Açısı 47.8 Derece 47.8 Derece Less
Taşıma Sırasındaki Raf Açısı 56.5 Derece 56.5 Derece Less
Dökülme Koruyucusuna Yükseklik 17.82 ft 5432.0 mm Less
B Pimi Yüksekliği 19.2 ft 5853.0 mm Less
Maksimum Kaldırma Durumunda Raf Arkası Açısı 45.0 Derece 45.0 Derece Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Yerden Yükseklik 1.8 ft 549.0 mm Less
Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 13.54 ft 4128.0 mm Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Açıklık 12.73 ft 3879.0 mm Less

Kovalar

Kova Kapasiteleri 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 Less
Maksimum Kova Kapasitesi 10.0 yd³ 7.7 m³ Less

Akslar

Maksimum Tek Tekerlek Artışı ve Düşüşü 22.4 inç 568.0 mm Less
Ön Sabit Sabit Less
Arka Salınım ±13° Salınım ±13° Less

Frenler

Frenler SAE ISO 3450:1996 standardını karşılar SAE ISO 3450:1996 standardını karşılar Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Ses Performansı ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Direksiyon

Direksiyon SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Toplam Direksiyon Açısı 86.0 Derece 86.0 Derece Less

Yükleyici Hidrolik Sistemi

2.010 dev/dak. ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında Ana Hidrolik Sistemi Çıkışı 130.0 gal/dak. 492.0 l/dk Less
Düşürme Valfi Ayarı 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Emniyet Valfi Ayarı (düşük rölanti) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
Pilot Sistemi, 2.010 dev/dak. ve 2.500 kPa (363 psi) koşullarında Dişli Tipi Pompa Çıkışı 20.1 gal/dak. 76.0 l/dk Less
Çift Etkili Silindir: Yatırma, İç Çap ve Strok 220 × 1.770 mm 8,7 × 69,7 220 × 1.770 mm 8,7 × 69,7 Less
Çift Etkili Silindirler: Kaldırma, İç Çap ve Strok 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 inç 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 inç Less

Üretkenlik

Yakıt Verimliliği

Çalışma Verimliliği

Güvenilirlik

Operatör Konforu

Teknoloji Çözümleri

Kovalar ve Zemin Kavrama Aletleri

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik

Güvenlik

988H Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Tam hidrolik, kapalı, yağlı çoklu disk servis frenleri
  • Karter tahliye filtreleri
  • Tahrik fanı
  • ACERT® Teknolojili Cat® C18 Motor
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Korumalı (3 parçalı) şanzıman
  • Park freni
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Yeni Nesil Modüler (NGMR) radyatör
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Eterli otomatik marş desteği
  • Gaz kelebeği kilidi
  • Tork konvertörü, Jant Çekişi Kontrol Sistemli kanat kavraması (anahtarı ve göstergesi kabin içindedir)
  • Planet tipi 4 ileri/3 geri hız kademesi kumandası olan otomatik vitesli şanzıman

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (95 amper)
  • Bakım gerektirmeyen aküler (4-950 CCA)
  • Deutsch terminal konektörleri
  • Elektrik sistemi (24 volt'luk)
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka) aydınlatma, erişim basamağı
  • Kontak, elektrikli (ağır hizmet)
  • Acil durumda çalıştırma için marş yuvası

OPERATÖR ORTAMI
  • Klima
  • Ses yalıtımlı ve basınçlandırılmış kabin, dahili dört direkli Devrilme Koruma Yapısı (ROPS/FOPS)
  • Çakmak (12 V) ve kül tablası
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik yatırma ve kaldırma kumandaları (tabana bağlı)
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Lamine cam
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • İzleme sistemi (EMS-III)
  • Üç kategorili işlem uyarı sistemi
  • Gösterim, göstergeler
  • Gösterim, uyarı göstergeleri:
  • Dikiz aynaları (dışa takılı)
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Yatırma ve kaldırma kontrol sistemi kilidi
  • Renkli cam
  • Şanzıman vitesi (gösterge)
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Fasılalı silecekler (ön ve arka)

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER
  • Zorunlu Ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir. Taban makine fiyatına lastik bedeli dahildir.

SIVILAR
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Otomatik kova yatırma/kaldırma ayarları, kabin içinden elektronik olarak ayarlanabilir
  • Arka Ağırlık
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Motor karteri, 500 saatlik değiştirme aralığı ile CI4 yağ
  • Genişletilmiş tavan
  • Yakıt Yönetim Sistemi
  • Zemin seviyesinden yakıt doldurma
  • Gruplanmış elektronik kavrama kontrolü ve uzak bağlantılı basınç muslukları
  • Otomatik rölanti düşürme
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Alt kabin kapağı
  • Susturucu (kaporta altı)
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Product Link
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Yüke duyarlı direksiyon
  • Yatırma rejenerasyonu
  • Süpürgelik mesafesi
  • Vandalizme karşı koruma kilitleri
  • Ventüri grubu