< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 988H Blok Tutamağı Seçeneği blok taşıma uygulamalarının zorlu ortamlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Blok taşıma paketinde amaca yönelik üretilen bir bağlantı, daha geniş kaldırma ve yatırma silindirleri, ek karşı ağırlık ve yüksek jant çekişli güç aktarma sistemi bulunur. 988H Blok Tutamağının sağladığı sürdürülebilir üretkenlik, yakıt verimliliği, servis kolaylığı, ergonomi ve operatör konforu hakkında daha fazla bilgi için makaleyi okumaya devam edin.

Motor

Birimler:
Net Güç 501.0 HP 373.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Brüt Güç 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 501.0 HP 373.0 kW Less
Brüt Güç - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Çap 5.7 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Deplasman 1104.5 inç3 18.1 D Less
Net Güç - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Net Güç - ISO 14396 532.0 HP 397.0 kW Less
Volan Gücü 501.0 HP 373.0 kW Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlığı 126272.0 lb 57276.0 kg Less
SAE Taşıma Sırasında Dönüş Yarıçapı 30.93 ft 9426.0 mm Less

Çalışma Teknik Değerleri

Ataşman Tipi Cat hızlı ataşman değiştirici ve forklift çatalları Cat hızlı ataşman değiştirici ve forklift çatalları Less
Devirme Yükü - Düz 84038.0 lb 38119.0 kg Less
Devirme Yükü - Körüklü 37° 73826.0 lb 33487.0 kg Less
Genel Uzunluk 39.87 ft 12152.0 mm Less
Menteşe Pimi Yüksekliği, Yüksüz 16.11 ft 4909.0 mm Less

Şanzıman

Konvertör Tahrikli - İleri 1 3.75 mil/saat 6.04 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - İleri 2 6.71 mil/saat 10.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 3 11.95 mil/saat 19.23 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 4 21.1 mil/saat 33.96 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.29 mil/saat 6.9 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - Geri 2 7.67 mil/saat 12.3 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 3 13.66 mil/saat 21.98 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 6.72 mil/saat 10.81 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 11.96 mil/saat 19.24 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik İleri 4 21.11 mil/saat 33.97 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.29 mil/saat 6.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 7.68 mil/saat 12.4 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 13.67 mil/saat 22.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 1 3.7 mil/saat 6.0 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 188.0 gal (US) 712.0 D Less
Soğutma Sistemi 27.2 gal (US) 103.0 D Less
Karter 15.9 gal (US) 60.0 D Less
Şanzıman 18.5 gal (US) 70.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 124.2 gal (US) 470.0 D Less
Hidrolik Sistem (yalnızca depo) 70.5 gal (US) 267.0 D Less

Akslar

Maksimum Tek Tekerlek Artışı ve Düşüşü 22.4 inç 568.0 mm Less
Ön Sabit Sabit Less
Arka Salınım ±13° Salınım ±13° Less

Frenler

Frenler SAE ISO 3450:1996 standardını karşılar SAE ISO 3450:1996 standardını karşılar Less

Direksiyon

Direksiyon SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Toplam Direksiyon Açısı 74.0 Derece 74.0 Derece Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Ses Performansı ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Yükleyici Hidrolik Sistemi

Düşürme Valfi Ayarı 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Çift Etkili Silindirler: Kaldırma, İç Çap ve Strok 235 × 911 mm (9,3 × 35,9 inç) 235 × 911 mm (9,3 × 35,9 inç) Less
Emniyet Valfi Ayarı (düşük rölanti) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
2.010 dev/dak. ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında Yükleyici Hidrolik Sistemi Ana Hidrolik Sistemi Çıkışı 130.0 gal/dak. 492.0 l/dk Less
Pilot Sistemi, 2.010 dev/dak. ve 2.500 kPa (363 psi) koşullarında Dişli Tipi Pompa Çıkışı 20.1 gal/dak. 76.0 l/dk Less
Çift Etkili Silindir: Yatırma, İç Çap ve Strok 235 × 1.556 mm (9,3 × 61,3 inç) 235 × 1.556 mm (9,3 × 61,3 inç) Less

Üretkenlik

Yakıt Verimliliği

Güvenilirlik

Güvenlik

Servis Kolaylığı

Çok Yönlülük