988H Kesim Düzeneği

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Kesim uygulamalarının zorlu ortamında, bu işe göre tasarlanmış bir tekerlekli yükleyiciye ihtiyacınız vardır. Cat® Büyük Tekerlekli Yükleyiciler, 1963 yılından beri bu boyuttaki tekerlekli yükleyici sınıfında tüm diğer üreticilerden daha fazla müşteriye yardımcı olmuştur. Cat kütük yükleyicilerinin sağladığı sürdürülebilir üretkenliği, yakıt verimliliğini, servis kolaylığını, ergonomiyi ve operatör konforunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Motor

Birimler:
Net Güç 532.0 HP 393.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Brüt Güç 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 501.0 HP 373.0 kW Less
Brüt Güç - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Çap 5.7 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Deplasman 1104.5 inç3 18.1 D Less
Net Güç - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Net Güç - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlığı 128328.0 lb 58330.0 kg Less
SAE Taşıma Sırasında Dönüş Yarıçapı 30.36 ft 9253.0 mm Less

Çalışma Teknik Değerleri

Ataşman Tipi Cat Kütük Forklift Çatalları Cat Kütük Forklift Çatalları Less
Devirme Yükü - Düz 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Devirme Yükü - Körüklü 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Genel Uzunluk 40.9 ft 12465.0 mm Less
Menteşe Pimi Yüksekliği, Yüksüz 16.11 ft 4909.0 mm Less

Şanzıman

Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.2 mil/saat 6.7 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - İleri 2 7.3 mil/saat 11.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 3 12.9 mil/saat 20.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 4 22.3 mil/saat 36.0 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.7 mil/saat 7.6 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - Geri 2 8.4 mil/saat 13.5 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 3 14.7 mil/saat 23.7 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/saat 12.3 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.6 mil/saat 21.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik İleri 4 24.0 mil/saat 38.6 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.9 mil/saat 7.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.8 mil/saat 14.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 15.6 mil/saat 25.1 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 188.0 gal (US) 712.0 D Less
Soğutma Sistemi 27.2 gal (US) 103.0 D Less
Karter 15.9 gal (US) 60.0 D Less
Şanzıman 18.5 gal (US) 70.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 124.2 gal (US) 470.0 D Less
Hidrolik Sistem (yalnızca depo) 70.5 gal (US) 267.0 D Less

Akslar

Maksimum Tek Tekerlek Artışı ve Düşüşü 22.4 inç 568.0 mm Less
Ön Sabit Sabit Less
Arka Salınım ±13° Salınım ±13° Less

Frenler

Frenler SAE/ISO 3450:1996 standartlarını karşılar SAE/ISO 3450:1996 standartlarını karşılar Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Ses Performansı ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Direksiyon

Direksiyon SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Toplam Direksiyon Açısı 74.0 Derece 74.0 Derece Less

Üretkenlik

Yakıt Verimliliği

Güvenilirlik

Güvenlik

Servis Kolaylığı

Operatör Konforu

Çok Yönlülük

Müşteri Desteği