988H Çelik Fabrikası Düzeneği

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Çelik fabrikasının zorlu ortamında, bu işe göre tasarlanmış bir tekerlekli yükleyiciye ihtiyacınız vardır. Bu nedenle tüm Cat® Tekerlekli Yükleyiciler önemli parça ve sistemlerinde standart ve isteğe bağlı korumalar ile birlikte kullanım amacına göre üretilir. Bu çelik fabrikası tekerlekli yükleyicilerinin sağladığı sürdürülebilir üretkenliği, yakıt verimliliğini, servis kolaylığını, ergonomiyi ve operatör konforunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Motor

Birimler:
Net Güç 501.0 HP 373.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Brüt Güç 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 501.0 HP 373.0 kW Less
Brüt Güç - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Çap 5.7 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Deplasman 1104.5 inç3 18.1 D Less
Net Güç - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Net Güç - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Çalışma Teknik Değerleri

Ataşman Tipi 9 yd3 Kaya Kovası 9 yd3 Kaya Kovası Less
Devirme Yükü - 43° Artikülasyon 66602.0 lb 30210.0 kg Less
Devirme Yükü - Düz 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Genel Uzunluk 40.75 ft 12410.0 mm Less
Menteşe Pimi Yüksekliği, Yüksüz 16.11 ft 4909.0 mm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Koparma Kuvveti - SAE Değeri (3,88 m bağlantı) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Koparma Kuvveti - SAE Değeri (4,25 m bağlantı) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
SAE Taşıma Sırasında Dönüş Yarıçapı 28.75 ft 8762.0 mm Less

Şanzıman

Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.2 mil/saat 6.7 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - İleri 2 7.3 mil/saat 11.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 3 12.9 mil/saat 20.8 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 4 22.3 mil/saat 36.0 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.7 mil/saat 7.6 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - Geri 2 8.4 mil/saat 13.5 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 3 14.7 mil/saat 23.7 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme devre dışı Kilitleme devre dışı Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/saat 12.3 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.6 mil/saat 21.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik İleri 4 24.0 mil/saat 38.6 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.9 mil/saat 7.9 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.8 mil/saat 14.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 15.6 mil/saat 25.1 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 188.0 gal (US) 712.0 D Less
Soğutma Sistemi 27.2 gal (US) 103.0 D Less
Karter 15.9 gal (US) 60.0 D Less
Şanzıman 18.5 gal (US) 70.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 124.2 gal (US) 470.0 D Less
Hidrolik Sistem (yalnızca depo) 70.5 gal (US) 267.0 D Less

Kovalar

Kova Kapasiteleri 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) Less

Akslar

Maksimum Tek Tekerlek Artışı ve Düşüşü 22.4 inç 568.0 mm Less
Ön Sabit Sabit Less
Arka Salınım ±13° Salınım ±13° Less

Frenler

Frenler SAE/ISO 3450:1996 standartlarını karşılar SAE/ISO 3450:1996 standartlarını karşılar Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Ses Performansı ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar ANSI, SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Direksiyon

Direksiyon SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Toplam Direksiyon Açısı 74.0 Derece 74.0 Derece Less

Yükleyici Hidrolik Sistemi

2.010 dev/dak. ve 6.900 kPa (1.000 psi) koşullarında Ana Hidrolik Sistemi Çıkışı 130.0 gal/dak. 492.0 l/dk Less
Düşürme Valfi Ayarı 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Çift Etkili Silindirler: Kaldırma, İç Çap ve Strok 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 inç) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 inç) Less
Çift Etkili Silindir: Yatırma, İç Çap ve Strok 220 × 1.770 mm (8,7 × 69,7 inç) 220 × 1.770 mm (8,7 × 69,7 inç) Less
Pilot Sistemi, 2.010 dev/dak. ve 2.500 kPa (363 psi) koşullarında Dişli Tipi Pompa Çıkışı 20.1 gal/dak. 76.0 l/dk Less
Emniyet Valfi Ayarı (düşük rölanti) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Güvenilirlik

Çelik Fabrikasına Özgü Özellikler

Üretkenlik

Operatör Konforu

Servis Kolaylığı

Güvenlik