Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesitli arka şasi ve dört plakalı yükleme kulesi, mafsal ve yükleme bağlantı piminin hizasını korumak için darbe ve burulma yüklerine direnç gösterir.
- Robotize kaynaklı yapılar maksimum dayanıklılık ve yorgunluk mukavemeti için derin kaynak penetrasyonu sağlar.
- Döküm parçaları yüklerin dağıtılmasına yardımcı olarak ve parça sayısını azaltarak mukavemeti artırır.
Kaldırma Kolları
Maksimum çalışma süresi ve üretkenliğin anahtarı sahada kanıtlanmış kaldırma kollarımızdır.
- Z-bar tasarımı kova kenarlarının ve çalışma alanının mükemmel biçimde görülebilmesini sağlar.
- Yüksek yük gerilimleri sağlam çelik kaldırma kolları tarafından emilir.
- Tek parça dökümler kullanılarak anahtar pim alanları güçlendirilmiştir.
- Gerilimsiz kaldırma kolları, dayanıklılığı artırırken arızasız çalışma süresini uzatır.
Ataşman Bağlantısı
Sürekli çalışmayı sağlamak için 993K'da günlük gresleme ve rutin bakım ihtiyacını ortadan kaldıran Cat Manşon Yatağı bağlantı pimleri kullanılmıştır.
Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yan yana hareket, makineyi sağa veya sola döndürerek operatörün hareketlerini en aza indirir.
- Parmakla kontrol edilen, kullanımı kolay vites seçimi.
- Daha sarsıntısız ve hızlı çevrimler, operatörün düşük güç gerektiren entegre kumandaları kullanarak daha az yorulmasını sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan, sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer.
- Entegre elektronik kumanda aracılığıyla tutarlı, sarsıntısız vites geçişi ve verimlilik sağlanır.
- Isıl işlem görmüş dişliler ve metalürji sayesinde uzun ömür ve dayanıklılık.
- Üç ileri ve üç geri vites uygulamanıza uyum sağlar.
Cat C32 ACERT
993K'da müşterilerin istediği performans ve verimliliği sağlamak için Cat C32 kullanılır.
- Turboşarj ve son soğutucular ile isteğe bağlı performans.
- Yüksek Tork Artışı - %33 oranında tork artışı, kazma sırasında büyük çekiş kuvvetleri ve yüksek jant çekişi olan durumlarda ivme sağlar.
- Çalışma hızı düşürülerek motor ömrü uzatılmış ve verimlilik artırılmıştır.
- Elektronik motor kumandası sayesinde hızlı motor tepkisi.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC) ve Jant Çekişi Kontrol Sistemi (RCS)
Ayarlanabilir jant çekişi için gelişmiş ICTC ve RCS özelliklerini kullanarak ton başına maliyetinizi azaltın.
- Sol pedala basarken jant çekişini %100'den %25'e düşürerek patinajı ve lastik aşınmasını azaltın. %25 jant çekişi elde edildikten sonra sol pedal fren uygular.
- RCS ile hidrolik verimliliğini azaltmadan lastiklerin patinaj olasılığını azaltın.
- Doğrudan tahrik sağlayan kilitlemeli kavramalı tork konvertörümüz ile belirli uygulamalarda yakıt verimliliği artırılır.
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın.
- Kullanımı kolay yumuşak tahditli kumandaları kullanın.
- Otomatik ekipman otomatiklerini kabinin içinden kolayca ayarlayın.
Direksiyon Sistemi
Güvenli yükleyici çalışması, 993K'nın yüke duyarlı hidrolik direksiyon sisteminin sağladığı hassas makine kontrolüyle başlar.
- Değişken deplasmanlı piston pompalarımızla verimliliğinizi artırın.
- 43 derece direksiyon artikülasyon açısı ile dar bölgelerde kolay yükleme için hassas hareket sağlayın.
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın.
Filtreleme Sistemi
Gelişmiş filtreleme sistemimizle hidrolik sisteminizin performansını ve güvenilirliğini arttırın.
- Ekipman/fan karter tahliye filtreleri.
- Direksiyon muhafazası tahliye filtreleri.
- Ekipman, direksiyon, fren ve fan yüksek basınç filtreleri.
- Tam akışlı ekipman dönüş filtreleri.
- Tam akışlı fan/direksiyon dönüş filtresi.
- Pilot filtreleme.
- Uzun ömürlü şanzıman filtresi.
- Ön ve arka aks yağ filtreleri.
Pozitif Akış Kontrolü Hidrolik Sistemi
Pozitif Akış Kontrolü (PFC) Hidrolik Sistemi ile verimliliğinizi artırın. PFC'de eşzamanlı pompa ve valf kumandası vardır. Pompa kumandası optimize edildiği için hidrolik yağı akışı ekipman kolu hareketi ile orantılıdır.
- Üç elektronik kumandalı, tam değişken piston pompası ile hızlı ve üretken çevrimler mümkündür.
- Daha fazla hidrolik tepkisi sayesinde kova hissini ve kontrolünü artırın.
- Daha düşük sistem ısısıyla sürekli performans ve verimlilik sağlar.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- 45 derece açılı basamak.
- Katlanır STIC direksiyon/kolçak.
Cat Optimize Edilmiş Koltuk Sistemi
Cat Optimize Edilmiş Koltuk Sistemi ile operatör konforunu artırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Yüksek arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları.
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
Eğitmen Koltuğu
Standart eğitmen koltuğumuz ile operatörleri güvenli bir şekilde eğitin.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
- Kalıplı içecek tablası ve depolama alanı ile katlanır tasarım.
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamı, operatörünüzün üretkenliğini arttırır.
- Viskoz kabin bağlantıları ve koltuktaki havalı süspansiyon sayesinde daha az titreşim hissedin.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- 70 dB'e (A) azaltılmış gürültü seviyesi.
993K'nın elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
VIMS™ 3G
Müşterilerimizin ve operatörlerin Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS 3G) ile maksimum performans göstermelerine yardımcı olmak için çok çalıştık.
- Kolay görüntülenen Danışman Ekranında büyük bir ekran bulunur.
- Geliştirilmiş kullanıcı arabirimi sayesinde sezgisel kullanım ve kolay gezinme olanağı sunar.
- Operatörleri makine sistem arızaları veya çalışması hakkında sürekli olarak bilgilendirerek servis süresini kısaltır.
Operatör Profili
Operatör konforu, makine özelliklerinin kişiye göre ayarlanabilmesiyle başlar. Operatörler Danışman Ekranımız ile kişisel profillerini hemen yükleyebilirler.
- Danışman ile maksimum 10 ayrı operatör profili kaydedin.
- Kişiselleştirilmiş ekran düzenlerini yükleyerek operatörler arasındaki kurulum süresini kısaltın.
Yük Kontrol Sistemi
Yük Kontrol Sistemi 3.0 ile verimliliğinizi artırın.
- Hareket halinde ağırlık ölçümü yaparak hızlı yük ölçümü.
- 25 farklı malzeme ve maksimum 1.000 kamyon kaydı ile makine performansının kapsamlı ve doğru olarak kaydedilmesi.
Çevrim Zamanlayıcısı
Çevrim Zamanlayıcısı ile makine performansını yükselterek karlılığınızı artırın. İşlemlerinizi daha verimli şekilde gerçekleştirebilmeniz için her yükleme seansı analiz edilebilir.
Özellikler:
- Üretim Özeti
- Makine Kullanımı
- Üretken Çevrim Süresi
- Yükleyici Yük Özeti
- Yakıt Kullanım Özeti
Cat MineStar Sistemi, sektördeki en geniş kapsamlı entegre madencilik işlemleri ve mobil ekipman yönetim teknolojisi paketidir ve işinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Özellikleri kapsamında - Fleet, Terrain, Detect, Health ve Command - filo atamadan makinelerin durumunu izlemeye ve uzaktan ve bağımsız kumandaya kadar her şeyi yönetebilmenizi sağlayan çeşitli teknolojiler bulunur. 993K bazıları fabrika çıkışında standart olarak sunulan bu çok sayıda özellikten yararlanabilir.
Fleet
Fleet seçeneği kapsamlı ve gerçek zamanlı makine takibi, atama ve üretkenlik yönetim imkanları sağlar ve size dünyanın her yerinden tüm işlemleri kapsamlı bir şekilde izleme imkanı sağlar.
Yükleme için Terrain
993K'daki Terrain seçeneği rehberlik teknolojisi ile yükleme işlemlerinde yüksek hassasiyetli yönetim sağlar. 993K'nın üretkenliğini artırır ve daha yüksek verimlilik için size gerçek zamanlı bilgiler sağlar.
Detect
Detect işlevi operatörün farkındalığını artırır ve işlemler sırasında güvenliği güçlendirir. Sabit ve hareketli ekipmanların çevresinde sınırlı görüş imkanı olan yerlerde operatöre yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli özellikleri vardır.
Health
Health seçeneği, tüm filonuz için kritik olay tabanlı makine durumu ve çalışma verileri sağlar. Buna kapsamlı ekipman sağlığı ve varlık izleme özellikleri ve çok çeşitli arıza teşhis, analiz ve raporlama aracı dahildir.
Hem operatör hem de iş sahanızda çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Makine Erişimi
- 45 derece açıya sahip basamaklar, operatörün 993K'ya inip binmesini daha güvenli hale getirir.
- Kaymaz yüzeyli geçişler ve servis bölgelerine entegre edilen kilitleme/devre dışı bırakma noktaları.
- Cam temizleme platformları operatör için güvenli ve rahat erişim sağlar.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktası korunur.
- Acil durum çıkışı erişimi.
Görüş Alanı
- İsteğe bağlı çekilerek kapatılan cam güneşliği ve rezistanslı aynalar, güvenli çalışma için daha iyi görüş imkanı sağlar.
- Nesne Algılama Sistemi (arka görüş kamerası ve radar) olan Cat Algılama seçeneği veya Görüş (arka görüş kamerası) seçeneği, operatörün makine etrafından haberdar olmasını sağlar.
- Aydınlatma paketleri çalışma sahasının mükemmel bir şekilde görülebilmesini sağlar.
- Kabine bağlı LED ikaz ışıkları.
Operatör Ortamı
- Viskoz kabin bağlantıları ve koltuktaki havalı süspansiyon sayesinde operatör daha az titreşim hisseder.
- Düşük iç gürültü seviyeleri.
- Operatör eğitmen koltuğu, yeni operatörlerin güvenli bir şekilde eğitilebilmesini sağlar.
- Operatör koltuğu ve standart olarak sunulan eğitmen koltuğunda 76 mm (3 inç) emniyet kemerleri.
Takviyeli Erişim Sistemi
Cat takviyeli erişim sistemi, arka platformdan giriş çıkışları iyileştirerek ana basamaklara daha kolay erişilebilmesini sağlar.
- Güvenli, ergonomik erişim sistemi.
- Tüm operatörler geniş basamakları kullanırken yeterli alana sahiptir.
- Operatörler her iki taraftaki tırabzanları tutarken üç noktadan temas sağlar.
- Kabin seviyesi veya zeminden platformu indirme ve kaldırma işlevi.
- Yükleyici çalışmaz hale gelirse makine içindekiler kolay ulaşılabilen bir acil durum serbest bırakma valfi ile hızlı bir şekilde çıkış yapabilir.
Efsanevi Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım anlaşmaları sunar.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği sağlar.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi artırın.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat Parçaları.
Çevreyi Koruma
993K'nın özellikleri çevresel sorumluluk gözetilerek tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
- CO2 ayak izinizi minimuma azaltmak için önceki 993K modeline göre %10'a kadar daha az yakıt tüketir.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliği gereksiz rölantiyi ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
- Bakım gerektirmeyen akülerimizle çevreye yönelik atık miktarını azaltın.
- Birden fazla canı olan Cat 993K, en çok yeniden kullanılan ürünlerden biridir. Makine ömrünü maksimuma çıkarmak için Caterpillar, Reman ve Certified Rebuild programlarımız gibi çok sayıda sürdürülebilir seçenekler sunmaktadır. Bu programlarda yeniden kullanılan veya yeniden üretilen parçalar %40 ile %70 oranında tasarruf sağlar ve çevreye katkıda bulunurken aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürür.
- Caterpillar geriye dönük paketler sunarak eski makinelere yeni özellikler kazandırır ve kaynaklarınızı en üst düzeyde kullanmanızı sağlar. Bu geriye dönük kitler, Cat Certified Rebuild programında revizyon sürecinin bir parçasını oluşturur.
Uygulama Eşleşmesi
Standart 993K, 777'ye 3-4 geçişte 90 metrik ton (100 ton) yükleyebilecek boyuttadır. 993K Yüksek Kaldırma modeli, 785'e altı geçişte 136 metrik ton (150 ton) yükleyebilir.
Verimli Kombinasyon
Minimum yükleme süresinde kamyona tam yük yükleyen verimli bir yükleme/taşıma sistemi için mükemmel uyumluluk gerekir. Cat maden kamyonlarıyla uyumlu olan Cat tekerlekli yükleyiciler, en düşük işletme maliyeti/ton oranıyla taşınan malzeme hacmini en üst düzeye çıkarır.
Kova Seçimi
Doğru kova genişliğinin seçilmesi, penetrasyon ihtiyaçlarına ve yükleme hedefine bağlıdır. En uygun yükleme verimliliği ve daha yüksek üretkenlik için kova boyutları kamyon kasasına uygundur.
Doğru kovayı seçmek, yükleyicinizin üretkenliğini belirler. Seçim süreci, yükleyeceğiniz malzemenin yoğunluğunu bilmekle başlar. Daha sonra makinenizin anma yükü hedeflerine uygun boyut ve uygun koruma stratejilerini seçebilirsiniz. Cat temsilciniz, makinenizin anma yükü hedeflerine uyacak boyut ve uygun koruma stratejilerini seçmenize yardımcı olabilir.
Ağır Hizmet Tipi Kaya Kovası
Uygulamalar: Sıkıştırılmış çukur malzemelerini önden yükleme. Ortalama aşınma faktörleri ve yüksek seviyede darbe yükleri bu kova için uygundur.
Yüksek Aşınmalı Kaya Kovası
Uygulamalar: Demir cevheri yükleme. Yüksek aşınma ve orta seviyede darbe yükleri bu kova için uygundur. Aynı zamanda zeminin de düzgün olması istenir.
Kömür Kovası
Uygulamalar: Kömür veya diğer düşük yoğunlukta aşındırıcı olmayan malzemeler.
Not:
Bazı uygulamalarda aşınma miktarı çok fazla olabilir. Kova koruma seviyesini artırmanın daha büyük motor gücü talebi, daha fazla yakıt tüketimi ve üretimin azalması gibi şekillerde makine performansını etkileyebileceğini unutmayın. Bu konuyu aklınızda tutarak uygulamanız için uygun korumayı seçmeniz önemlidir.
Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile yükleyicinizin üretkenliğini artırın ve kova yatırımınızı koruyun. Bilgi sahibi Cat temsilciniz size en uygun GET'i bulmak amacıyla uygulamanızı ve ihtiyaçlarınızı anlamak için sizinle birlikte çalışır. Tam Cat GET seçenekleri listesi için lütfen http://www.cat.com/get adresini ziyaret edin.