< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

986H Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 115 amper
  • Aküler, kuru
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • Konvertör, 10/15 amper, 24 V - 12 V
  • Aydınlatma sistemi (halojen, çalışma lambaları)

OPERATÖR ORTAMI
  • Klima
  • Kabin, ses geçirmez ve basınçlı
  • Çakmak, küllük
  • Kontroller, kaldırma ve yatırma işlevi
  • Isıtma cihazı, buz çözücü
  • Korna
  • Göstergeler: – Soğutma sıvısı sıcaklığı – Motor saat ölçer – Hidrolik yağı sıcaklığı – Güç aktarma sistemi yağ sıcaklığı
  • Işık, kabin, tepe
  • Yemek kabı, içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Havalı süspansiyonlu, altı yöne ayarlanabilir Cat Comfort (kumaş) koltuk
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Renkli cam
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka): – Fasılalı ön ve arka silecekler

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Yağ soğutmalı, çok diskli, servis/ikincil frenleri
  • Tahrik hattı park freni
  • Motor, C15 ACERT dizel, turboşarjlı/hava ile soğutulan soğutma sistemli
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Ön temizleyici, motor hava emişi (şasenin üstünde)
  • Radyatör
  • Tork konvertörü ve LUC
  • Planet dişli güç kaydırmalı 4 ileri/3 geri elektronik kumandalı şanzıman

DİĞER
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Yakıt deposu
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Hidrolik, direksiyon ve fren filtreleme/süzgeç sistemi
  • Susturucular
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, –34 °C'ye (–29 °F) kadar donmaya karşı korumalı uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Direksiyon, yüke duyarlı

986H İsteğe Bağlı Donanımlar

BAĞLANTI
  • Hızlı ataşman değiştirici

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Aküler – ilave

OPERATÖR ORTAMI
  • AM/FM/CD radyo
  • Arka Görüş Kamerası (WAVS - Çalışma Alanı Görüş Sistemi)
  • LED çakar ikaz ışığı
  • Telsize uygun

Genel Bakış

Cat Büyük Tekerlekli Yükleyiciler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sadeleştirilmiş servis kolaylığıyla makinelerimiz daha düşük maliyet/ton oranıyla daha fazla malzemeyi verimli ve güvenli biçimde taşımanızı sağlar. Yeni 986H bu dayanıklılık, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve sürdürülebilirlik mirasını temel almıştır.

Motor

Birimler:
Net Güç 409.0 HP 305.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.75 inç 171.5 mm Less
Deplasman 927.0 inç3 15.2 D Less
Tork Artışı 37.0 % 37.0 % Less
Anma Devri 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less
1.200 dev/dak.da En Yüksek Tork 1711.0 lb/ft 2320.0 N·m Less
Brüt Güç (ISO 14396) 441.0 HP 329.0 kW Less
Brüt Güç - SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 409.0 HP 305.0 kW Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlığı 96379.0 lb 43717.0 kg Less
Kova Kapasite Aralığı 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less
Anma Yükü – Gevşek Malzeme (Standart) 14.0 t 12.7 t Less
Anma Yükü – Gevşek Malzeme (Yüksek Kaldırma) 12.1 t 11.0 t Less
Anma Yükü – Taş Ocağı Yüzeyi 11.0 t 10.0 t Less
Cat Kamyon Uyumluluğu - Standart 770 770 Less
Cat Kamyon Uyumluluğu – Yüksek Kaldırma 772 772 Less

Şanzıman

Şanzıman Tipi Cat planet tipi powershift Cat planet tipi powershift Less
İleri 1 5.0 mil/saat 7.3 km/sa. Less
İleri 2 8.0 mil/saat 12.2 km/sa. Less
Geri 1 5.0 mil/saat 7.6 km/sa. Less
Geri 2 8.0 mil/saat 13.6 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 9.0 mil/saat 14.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 16.0 mil/saat 25.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8.0 mil/saat 12.7 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 14.0 mil/saat 22.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik İleri 4 24.0 mil/saat 39.0 km/sa. Less

Hidrolik Sistem - Kaldırma/Yatırma

2.165 dev/dak.da Maksimum Akış 123.0 gal/dak. 470.0 l/dk Less
Kaldırma Silindiri - Strok 45.0 inç 1138.0 mm Less
Kaldırma Silindiri - İç Çap 7.5 inç 190.0 mm Less
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Yüke Duyarlılık Yüke Duyarlılık Less
Kaldırma/Yatırma Sistemi Pompaları 2 × 110 cc değişken silindir hacmi 2 × 110 cc değişken silindir hacmi Less
Yatırma Silindiri - Strok 28.4 inç 722.0 mm Less
Yatırma Silindiri - İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less

Hidrolik Sistem – Kaldırma/Yatırma

Emniyet Valfi Ayarı – Kaldırma/Yatırma 4050.0 psi 27900.0 kPa Less

Hidrolik Çevrim Süresi

Geri uzatma 4.5 Saniye 4.5 Saniye Less
Kaldırma 9.0 Saniye 9.0 Saniye Less
Boşaltma 3.5 Saniye 3.5 Saniye Less
İndirme 5.2 Saniye 5.2 Saniye Less
İndirme ve Serbest Bırakma 4.3 Saniye 4.3 Saniye Less

Hidrolik Çevrim Süreleri

Toplam Hidrolik Çevrim Süresi 21.3 Saniye 21.3 Saniye Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 159.0 gal (US) 600.0 D Less
Karter 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Şanzıman 20.0 gal (US) 75.0 D Less
Hidrolik Sistem (yalnızca depo) 33.0 gal (US) 125.0 D Less
Aks Yağı 94.0 gal (US) 356.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 45.0 gal (US) 170.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 87.0 gal (US) 330.0 D Less
Soğutma Sistemleri 24.0 gal (US) 90.0 D Less

Kovalar

Kova Kapasiteleri 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less

Akslar

Ön Sabit Sabit Less
Arka Muylu Muylu Less
Salınım Açısı ±12,5° ±12,5° Less

Frenler

Frenler SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Hidrolik Sistem - Direksiyon

Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi Less
Maksimum Akış (2.284 dev/dak.) 52.0 gal/dak. 200.0 l/dk Less
Toplam Direksiyon Açısı 70.0 Derece 70.0 Derece Less

Hidrolik Sistem – Direksiyon

Direksiyon Kesme Basıncı 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Direksiyon Sistemi – Devre Yüke Duyarlılık Yüke Duyarlılık Less

Yapılar

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik Sistem

Operatör Kabini

Teknoloji Çözümleri

Güvenlik

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik

Sistem Uyumluluğu Verimi

Kova Zemin Kavrama Ataşmanları