Motor
Net Güç | 541 HP 403 kW |
Motor Modeli | Cat® C18 Cat® C18 |
İç çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Hacim | 1105 in³ 18.1 l |
Tork Artışı | 58 % 58 % |
Azami Devir | 1,700 dev/dak 1,700 dev/dak |
Maksimum Tork - 1.200 dev/dak. | 2104 lb/ft 2852 N·m |
Net Güç - SAE J1349 | 541 HP 403 kW |
Maksimum Güç Hızı | 1,500 dev/dak 1,500 dev/dak |
Peak Power Speed - 1,500 rpm - Gross - ISO 14396 | 580 HP 432 kW |
Gross - ISO 14396 | 580 HP 432 kW |
Peak Power Speed - 1,500 rpm - Gross - SAE J1995 | 588 HP 439 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV VEYA Tier 3/Stage IIIA'ya Eşdeğer YA DA Tier 2/Stage II'ye Eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV VEYA Tier 3/Stage IIIA'ya Eşdeğer YA DA Tier 2/Stage II'ye Eşdeğer |
Peak Power Speed - 1,500 rpm - Net Power - SAE J1349 | 541 HP 403 kW |