Cat® C18 Motor
En zorlu uygulamalara yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanıp üretilen Cat C18 motor, aynı zamanda U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Teknolojisi, Tier 2 Eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
- Fully integrated electronic engine controls works in concert with the entire machine to make your fuel go farther.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliğiyle rölantideyken daha az yakıt tüketir.
- Gecikmeli Motor Kapatma özelliğiyle maksimum dayanıklılık sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Tamamen yeni Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS) şanzıman kontrol özelliği sayesinde yokuşlarda daha fazla moment ve bu momenti vites geçiş noktalarında sürdürerek daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC)
Operatörlerinizin hidrolik sistemine daha fazla beygir gücü verirken makinenin jant çekişini değiştirerek verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Daha az lastik aşınması
- Daha hızlı çevrim süreleri için tam gaz vites değiştirme olanağı sunar
- Provides smooth approach to the dump target for less spillage and faster cycle times.
Kilitlemeli Kavramalı Cat Tork Konvertörü
- Sistemin ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır
- Seyir hızlarını artırır
- Yükleme ve taşıma işlemlerinde çevrim sürelerini kısaltır
Ekonomi Modu
Her gün, gün boyu maksimum üretkenlik ve verimlilik sağlar. 988K sistemleri, gelişmiş teknolojilerle yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Operatörler, İsteğe Bağlı Gaz Kelebeğini kullanarak sol pedal ve ekipmanlar ile normal çalışmasına devam ederken 988K da motor devrini yönetir.
- Klasik gaz kilitleme özelliğimize benzer bir kumanda ve his sağlar.
- Manuel gaz kelebeğinin verimlilik ve gaz kilidinin ergonomik özelliklerini taşır.
- Yakıt tüketimi 988H'ye kıyasla %20'ye kadar azaltılmıştır.
Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesiti arka çerçeve burulma şeklindeki sarsıntılara ve bükülme kuvvetlerine dayanır.
- Heavy-duty steering cylinder mounts efficiently transmit steering loads into the frame.
- Yapısal bütünlüğün artırılması için aks bağlantısı optimize edilmiştir.
- Lower hitch pin, frame plate, and bearing size have been increased for longer life.
Kaldırma Kolları
- Yüksek yük gerilimleri masif çelik kaldırma kolları tarafından emilir.
- Tek parça dökümler kullanarak anahtar pim alanlarını güçlendirin.
- Stress relieved lift arms increase durability and lengthen time to repair.
Ataşman Bağlantısı
Bağlantı pimi birleşme yerleri, uzun ömür ve güvenilirlik sağlamak için otomatik yağlama sistemli gresli pim tasarımına sahiptir.
Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yan yana hareket, makineyi sağa veya sola döndürerek operatörün hareketlerini en aza indirir.
- Parmak kontrollü vites seçim özelliğiyle kullanımı kolaydır.
- Zahmetsiz entegre kumandalar sayesinde operatör için daha sarsıntısız sürüş, daha hızlı çevrim süresi ve daha az yorgunluk sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan, sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer.
- Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi'nin (APECS) kullanıldığı entegre elektronik kumandalar sürekli, sarsıntısız vites değiştirme ve verimlilik sağlar.
- Sıcak işleme dişlisi ve metalürjisi sayesinde uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.
- Dört ileri ve üç geri vites uygulamanıza uyum sağlar.
Cat C18 Motor
Durability and efficiency at the heart of your 988K comes from the Cat C18 Engine. 6 silindirli ve dört zamanlı tasarım sayesinde optimum performans sağlanır.
- Elektronik kontrol modülü ile performansı optimize eder ve motor tepkisini hızlandırır.
- Reliable efficiency with complete control over injection timing, duration and pressure with Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
- Anma hızı düşürülerek motor ömrü uzatılmış ve yakıt tasarrufu arttırılmıştır.
- U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emisyon standartların, Tier 2 Eşdeğeri emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC) ve Jant Çekişi Kontrol Sistemi (RCS)
Ayarlanabilir jant çekişi için gelişmiş ICTC ve RCS özelliklerini kullanarak ton başına maliyetinizi azaltın.
- Reduce tire slippage and wear by modulating rimpull from 100 to 25 percent while depressing left pedal. Yüzde 25 çekiş elde edildikten sonra sol pedal freni uygular.
- RCS ile hidrolik verimliliğini azaltmadan lastiklerin patinaj olasılığını azaltın.
- Doğrudan tahrik sağlayan kilitlemeli debriyaj içeren tork konvertörü ile belirli uygulamalarda yakıt tasarrufunu arttırın.
Pozitif Akış Kontrolü Hidrolik Sistemi
Pozitif Akış Kontrolü (PFC) Hidrolik Sistemi ile verimliliğinizi artırın. PFC'de eşzamanlı pompa ve valf kumandası vardır. Pompa kumandası optimize edildiği için hidrolik yağı akışı ekipman kolu hareketi ile orantılıdır.
- Tamamen değişken ekipman pompası ile çevrimler, daha hızlı ve üretken hale getirilmiştir.
- Daha fazla hidrolik tepkisi sayesinde kova hissini ve kontrolünü arttırın.
- Consistent performance and efficiency with lower system heat.
- Akış paylaşımı teknolojisiyle tam hidrolik akış, 1.400 dev/dak.'ya düşürülmüştür.
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın.
- Kullanımı kolay yazılım kilitli kumandaları kullanın.
- Conveniently set automatic implement kickouts from inside the cab.
Direksiyon Sistemi
Confident loader operation starts with precise machine control enabled by the 988K's load sensing hydraulic steering system.
- Değişken silindir hacimli piston pompalarımızla verimliliğinizi artırın.
- 37 derecelik direksiyon belden kırma ile dar alanlarda kolay yükleme için hassas konumlandırma sağlayın.
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın.
Filtreleme Sistemi
Gelişmiş filtreleme sistemimizle hidrolik sisteminizin performansını ve güvenilirliğini arttırın.
- Karter boşaltma ekranları.
- Hidrolik yağı soğutucusu geri dönüş filtresi.
- Pilot filtre.
- Hidrolik deposu içindeki geri dönüş ekranları.
- Varsa aks yağı soğutucusu ekranları.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- STIC direksiyonu/kolçağı katlanabilir.
- Erişim basamağı açıları azaltılmıştır.
- Standart basamak aydınlatması.
Cat Comfort Serisi III Koltuk
Cat Comfort Serisi III koltukla konfor seviyesini arttırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Orta yükseklikte arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları.
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
Kontrol Paneli
Anahtarların ve Bilgi ekranının ergonomik yerleşim düzeni, operatörlerinizi gün boyu ve her gün rahat tutar.
- Büyük arkadan aydınlatmalı membran anahtarlarda LED aktivasyon göstergeleri bulunur.
- Anahtarlarda hızlı fonksiyon tanımlama için ISO sembolleri bulunur.
- Two position rocker switch activates the electro hydraulic park brake.
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamımız, operatörünüzün üretkenliğini artırır.
- Experience reduced vibrations from isolation cab mounts and seat air suspension.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Sessiz 71 dB(A) şiddetine azaltılmış ses seviyesi.
- Kullanımı kolay zemin depolama tepsisi/öğle yemeği kutusu.
988K'nın elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
Cat Product Link™
Cat Product Link, genel filo yönetiminin etkinliğini artırmak için ekipmanın uzaktan izlenebilmesini sağlar. Olaylar ve arıza kodları ve ayrıca çalışma saati, yakıt, rölanti süresi ve diğer bilgiler VisionLink® adlı güvenli bir web tabanlı uygulamaya aktarılır. VisionLink'te eşleştirme, çalışma ve rölanti süresi, yakıt seviyesi vb. gibi bilgileri kullanıcı ve temsilcilere sağlayan güçlü araçlar bulunur.
VIMS™ 3G
Müşterilerimizin ve operatörlerin Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS 3G) ile maksimum performans göstermelerine yardımcı olmak için çok çalıştık.
- Görüntülemesi kolay grafik bilgileri ekranı, büyük bir dokunmatik ekran arayüzü özelliğine sahiptir.
- Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde sezgisel kullanım ve kolay gezinme olanağı sunar.
- Operatörleri makine sistem arızaları veya çalışması hakkında sürekli olarak bilgilendirerek servis süresini kısaltır.
Güvenilir Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri sunar.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği sağlar.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi arttırın.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Hem operatör, hem de çalışma sahanızdaki çalışanlar için üretken ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Makine Erişimi
- 45 derece açıya sahip sağ ve sol basamaklar, operatörlerin 988K aracına güvenli bir şekilde binip inmelerini sağlar.
- Servis alanları içerisine metalik kaymaz zeminli, sürekli geçitler tasarlanmıştır.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktasını koruyun.
Görüş Alanı
- İsteğe bağlı ısıtmalı aynalar, güvenli çalışma için görüşü iyileştirir.
- Standart Cat Vision veya opsiyonel, radarlı Cat Detect, operatörün makine etrafındakilerden haberdar olmasını sağlar.
- Opsiyonel HID veya LED lambaları, çalışma alanında mükemmel görüş sağlar.
- LED ikaz ışıkları, opsiyonel olarak kabine monte edilebilir.
Operatör Ortamı
- Yalıtımlı kabin bağlantıları, koltuğa monte edilebilen ekipmanlar ve direksiyon kumandaları sayesinde operatörü etkileyen titreşimler azaltılmıştır.
- Standart makinelerde 70 dB(A) değerine kadar düşük iç ses seviyeleri.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Operatör koltuğunda standart 76 mm'lik (3 inç) emniyet kemerleri.
Sürdürülebilir Avantajlar
Verimi ve üretkenliği en üst seviyeye çıkarmak üzere tasarlanmış olan 988K, aynı zamanda doğal kaynakları korur.
- Burns up to 20% less fuel than the previous model to minimize your carbon footprint.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliği gereksiz rölantiyi ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
- Reduce waste with our maintenance free batteries.
- Built for multiple lives, the Cat 988 is one of the most rebuilt products. Makine ömrünü maksimuma çıkarmak için Caterpillar, Reman ve Certified Rebuild programlarımız gibi çok sayıda sürdürülebilir seçenekler sunmaktadır. Bu programlarda yeniden kullanılan veya yeniden üretilen parçalar %40 ile %70 oranında tasarruf sağlar ve çevreye katkıda bulunurken aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürür.
- Caterpillar geriye dönük paketler sunarak eski makinelere yeni özellikler kazandırır ve kaynaklarınızı en üst düzeyde kullanmanızı sağlar. And, when you go through the Cat Certified Rebuild program, these retrofit kits are part of the rebuild process.
Forklift Çatalları ve Kovalar
Hem 988H, hem de 990H için bulunabilen Kesim ve Kütük Forklift Çatalları, kesim alanında kerestenin taşınması için kullanılmaktadır. Talaş Kovaları, sahadaki yükleme ve taşıma işlemlerinde üretkenlik ve yakıt verimliliği sağlamayan performans özellikleriyle tasarlanmıştır.
Kesim Forklift Çatalları
Dişler arasında üst kısımda tek bir kelepçe kapanır ve kütüklerin ayrı ayrı seçilip kolayca yerleştirilebilmesini sağlar. Açık ve görüş imkanı yüksek tasarım, operatörlerin mevcut işi görebilmelerini, daha hızlı ve verimli çalışabilmelerini sağlar.
Kütük Forklift Çatalları
İki adet üst kelepçe diş uçlarına kadar kapanır ve şekillerinin eğri olması taşıma kapasitesini maksimuma çıkarır. Kamyon boşaltma görevine uygun şekilde geliştirilmiştir. Açık ve görüş imkanı yüksek tasarım, operatörlerin mevcut işi görebilmelerini, daha hızlı ve verimli çalışabilmelerini sağlar.
Talaş Kovaları
Bu kova tarzı, ekstra kapasitesi ve yükleme özellikleri ile talaş taşıma işlemleri için mükemmel bir tercihtir. Doğrudan bağlantılı modeller için veya Cat Hızlı Ataşman Değiştirici Sistemi ile kullanım için bulunabilir.
Cat Tam Genişlikli Forklift Çatalları
Maksimum kapasite sağlamak için iki adet üst kelepçe hala bağlıdır ve aynı zamanda hala kısmi yüklerin taşınabilmesi için dişler arasında kapanmaktadır.