Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yan yana hareket, makineyi sağa veya sola döndürerek operatörün hareketlerini en aza indirir.
- Parmak kontrollü vites seçim özelliğiyle kullanımı kolaydır.
- Zahmetsiz entegre kumandalar sayesinde operatör için daha sarsıntısız sürüş, daha hızlı çevrim süresi ve daha az yorgunluk sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol, madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan, sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer
- Consistent, smooth shifting and efficiency through integrated electronic controls.
- Sıcak işleme dişlisi ve metalürjisi sayesinde uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.
- Three forward and three reverse speeds to match your application.
Cat C27 Engine
Durability and efficiency at the heart of your 990K comes from the Cat C27 Engine. 12 silindirli ve doğrudan enjeksiyonlu tasarım sayesinde optimum performans elde edilir.
- Elektronik kontrol modülü ile performansı optimize eder ve motor tepkisini hızlandırır.
- Reliable efficiency with complete control over injection timing, duration and pressure with Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
- Anma hızı düşürülerek motor ömrü uzatılmış ve yakıt tasarrufu arttırılmıştır.
- Available in two versions: Biri Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar ve bir diğeri de Tier 2 emisyon standartlarına eşdeğer emisyon standartlarını karşılar.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC) ve Jant Çekişi Kontrol Sistemi (RCS)
Ayarlanabilir jant çekişi için gelişmiş ICTC ve RCS özelliklerini kullanarak ton başına maliyetinizi azaltın.
- Reduce tire slippage and wear by modulating rimpull from 100 to 25 percent while depressing left pedal. Yüzde 25 çekiş elde edildikten sonra sol pedal freni uygular.
- RCS ile hidrolik verimliliğini azaltmadan lastiklerin patinaj olasılığını azaltın.
- Doğrudan tahrik sağlayan kilitlemeli debriyaj içeren tork konvertörü ile belirli uygulamalarda yakıt tasarrufunu arttırın.
Pozitif Akış Kontrolü Hidrolik Sistemi
Pozitif Akış Kontrolü (PFC) Hidrolik Sistemi ile verimliliğinizi artırın. PFC'de eşzamanlı pompa ve valf kumandası vardır. Pompa kumandası optimize edildiği için hidrolik yağı akışı ekipman kolu hareketi ile orantılıdır.
- Tamamen değişken ekipman pompası ile çevrimler, daha hızlı ve üretken hale getirilmiştir.
- Daha fazla hidrolik tepkisi sayesinde kova hissini ve kontrolünü arttırın.
- Consistent performance and efficiency with lower system heat.
- Full hydraulic flow down to 1,600 engine rpm.
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın.
- Kullanımı kolay yazılım kilitli kumandaları kullanın.
- Conveniently set automatic implement kickouts from inside the cab.
Direksiyon Sistemi
Confident loader operation starts with precise machine control enabled by the 990K's load sensing hydraulic steering system.
- Değişken silindir hacimli piston pompalarımızla verimliliğinizi artırın.
- Achieve precise positioning for easy loading in tight areas with 35 degrees of steering articulation.
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın.
Filtreleme Sistemi
Gelişmiş filtreleme sistemimizle hidrolik sisteminizin performansını ve güvenilirliğini arttırın.
- Karter boşaltma ekranları.
- Hidrolik yağı soğutucusu geri dönüş filtresi.
- Pilot filtre.
- Hidrolik deposu içindeki geri dönüş ekranları.
- Varsa aks yağı soğutucusu ekranları.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- STIC direksiyonu/kolçağı katlanabilir.
- Erişim basamağı açıları azaltılmıştır.
- Standart basamak aydınlatması.
Cat Comfort Serisi III Koltuk
Cat Comfort Serisi III koltukla konfor seviyesini arttırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Orta yükseklikte arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları.
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
- Opsiyonel ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar.
Kontrol Paneli
Anahtarların ve Bilgi ekranının ergonomik yerleşim düzeni, operatörlerinizi gün boyu ve her gün rahat tutar.
- Büyük arkadan aydınlatmalı membran anahtarlarda LED aktivasyon göstergeleri bulunur.
- Anahtarlarda hızlı fonksiyon tanımlama için ISO sembolleri bulunur.
- Two position rocker switch activates the electro hydraulic park brake.
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamımız, operatörünüzün üretkenliğini artırır.
- Experience reduced vibrations from isolation cab mounts and seat air suspension.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Sessiz 69 dB(A) şiddetine azaltılmış ses seviyesi.
- Kullanımı kolay zemin depolama tepsisi/öğle yemeği kutusu.
Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesiti arka çerçeve burulma şeklindeki sarsıntılara ve bükülme kuvvetlerine dayanır.
- Heavy-duty steering cylinder mounts efficiently transmit steering loads into the frame.
- Yapısal bütünlüğün artırılması için aks bağlantısı optimize edilmiştir.
Kaldırma Kolları
- Z-bar tasarımı kova kenarlarının ve çalışma alanının mükemmel biçimde görülebilmesini sağlar.
- Yüksek yük gerilimleri masif çelik kaldırma kolları tarafından emilir.
- Tek parça dökümler kullanarak anahtar pim alanlarını güçlendirin.
- Stress relieved lift arms increase durability and lengthen time to repair.
Ataşman Bağlantısı
Bağlantı pimi birleşme yerleri, uzun ömür ve güvenilirlik sağlamak için otomatik yağlama sistemli gresli pim tasarımına sahiptir.
Cat C27 Engine
En zorlu uygulamalara yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanıp üretilen Cat C27 motor, aynı zamanda Tier 4 Final VEYA Tier 2 Eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
- Fully integrated electronic engine controls works in concert with the entire machine to make your fuel go farther.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliğiyle rölantideyken daha az yakıt tüketir.
- Gecikmeli Motor Kapatma özelliğiyle maksimum dayanıklılık sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarısı kanıtlanmış planet dişli Powershift şanzıman ile çalışma sürenizi maksimuma çıkarın. Elektronik şanzıman kumandalarımız ile geliştirilmiş vites geçiş kalitesi, komponent ömrü ve operatör konforu.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC)
Operatörlerinizin hidrolik sistemine daha fazla beygir gücü verirken makinenin jant çekişini değiştirerek verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Daha az lastik aşınması
- Daha hızlı çevrim süreleri için tam gaz vites değiştirme olanağı sunar
- Provides smooth approach to the dump target for less spillage and faster cycle times.
Kilitlemeli Kavramalı Cat Tork Konvertörü
- Sistemin ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır
- Seyir hızlarını artırır
- Yükleme ve taşıma işlemlerinde çevrim sürelerini kısaltır
Ekonomi Modu
Her gün, gün boyu maksimum üretkenlik ve verimlilik sağlar.
990K sistemleri, gelişmiş teknolojilerle yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Operatörler, İsteğe Bağlı Gaz Kelebeğini kullanarak sol pedalla normal çalışmayı sürdürürken 990K da motor devrini yönetir.
- Klasik gaz kilitleme özelliğimize benzer bir kumanda ve his sağlar.
- Manuel gaz kelebeğinin verimlilik ve gaz kilidinin ergonomik özelliklerini taşır.
Entegre elektronik hem saha hem de operatör için esnek bilgi seviyeleri sunar. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
Bilgi Ekranı
We have worked hard to help our customers and operators perform at their best through our newly upgraded touch screen information display.
- Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde sezgisel kullanım ve kolay gezinme olanağı sunar.
- Decrease service time by keeping operators informed about machine systems.
- Quick on-the-go weighing with the Cat Production Measurement.
Cat Product Link™
Take the guesswork out of asset management with Product Link remote monitoring.
- Remote access to information through the easy-to-use VisionLink® interface.
- Maximize uptime by staying informed on machine systems and diagnostic codes.
- Track machine with utilization, fuel usage, and payload summaries.
- Stay up to date on machine location, service meter hours, and reporting status.
Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS™)
Connect directly to the machine for access to a wide range of sensor information and enhanced machine data.
- Create productivity reports with payload and work cycle segmentation.
- Identify operator training needs through productivity data.
- Detailed data logging of machine parameters and diagnostic codes.
- Track machine sensor information with trend analysis and histograms to monitor machine health.
990K'nın arıza sürenizi kısaltacak tasarım özelliklerine sahip olmasını sağlayarak başarıya ulaşmanıza yardımcı olabiliriz.
- Zemin seviyesinde veya platform erişimi ve gruplandırılmış servis noktaları ile güvenli ve rahat servis olanağı sunar.
- Swing-out doors on both sides of the engine compartment provide easy access to important daily service checks.
- Servis kolaylığı ve dökülmelerin önlenmesi için ekoloji tahliyeleri.
- VIMS sistem bildirimleri ile arıza süresini kısaltır. Böylece, operatörleriniz ve teknisyenleriniz sorunları arıza meydana gelmeden önce çözebilir.
- Şanzıman kontrol valflerine zemin seviyesinde erişim sağlar.
Güvenilir Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri sunar.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği sağlar.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi arttırın.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Operatörlerin güvenliği artırmak için sürekli olarak makinelerimize yeni özellikler ekliyoruz.
Makine Erişimi
- Left and right hand stairs with 45 degree angle enhance safety for operators getting on and off the 990K.
- Servis alanları için kaymaz zeminli, sürekli geçitler tasarlanmıştır.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktasını koruyun.
Görüş Alanı
- Optional heated mirrors ensure enhanced visibility for safe operation.
- Standart Cat Vision veya opsiyonel, radarlı Cat Detect, operatörün makine etrafındakilerden haberdar olmasını sağlar.
- Opsiyonel HID veya LED lambaları, çalışma alanında mükemmel görüş sağlar.
- LED ikaz ışıkları, opsiyonel olarak kabine monte edilebilir.
Operatör Ortamı
- Yalıtımlı kabin bağlantıları, koltuğa monte edilebilen ekipmanlar ve direksiyon kumandaları sayesinde operatörü etkileyen titreşimler azaltılmıştır.
- Düşük iç ses seviyeleri.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Standart eğitmen koltuğumuz ile operatörleri uygun bir şekilde eğitin.
- Standard 76 mm (3 in) seat belts on the operator seat and the standard trainer seat.
Sürdürülebilir Avantajlar
Sustainability is designed and built into our 990K's features.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliği gereksiz rölantiyi ortadan kaldırarak yakıt tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
- The 990K is built for multiple lives. Makine ömrünü maksimuma çıkarmak için Caterpillar, Reman ve Certified Rebuild programlarımız gibi çok sayıda sürdürülebilir seçenekler sunmaktadır. In these programs, reused or remanufactured components can deliver cost savings of 40 to 70 percent, which lowers operating cost.
- Caterpillar geriye dönük paketler sunarak eski makinelere yeni özellikler kazandırır ve kaynaklarınızı en üst düzeyde kullanmanızı sağlar. And, when you go through the Cat Certified Rebuild program, these retrofit kits are part of the rebuild process.
Verimli Kombinasyon
Minimum yükleme süresinde kamyona tam yük yükleyen verimli bir yükleme/taşıma sistemi için mükemmel uyumluluk gerekir. Cat arazi kamyonlarıyla uyumlu olan Cat tekerlekli yükleyiciler, en düşük işletme maliyeti/ton oranıyla taşınan malzeme hacmini en üst düzeye çıkarır. Standart bağlantıyla donatılmış olan 990K 773 (54 metrik ton/60 ton) ile 3 geçişte ve 775 (64 metrik ton/70 ton) ile 4 geçişte uyum sağlar. Yüksek kaldırma bağlantısıyla donatılmış olan 990K, 777'yi (91 metrik ton/100 ton) 6 geçişte yükleyebilir.
Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile yükleyicinizin üretkenliğini artırın ve kova yatırımınızı koruyun. Bilgi sahibi Cat temsilciniz size en uygun GET'i bulmak amacıyla uygulamanızı ve ihtiyaçlarınızı anlamak için sizinle birlikte çalışır.
Performans Serisi Kovalar
Malzeme tutuşunu en üst düzeye çıkarıp kazı yapma süresini azaltan optimize edilmiş profilli Performans Serisi Kovalar, üretkenlikte ve yakıt verimliliğinde önemli artış sağlar. Tüm 990K kovaları Performans Serisi tasarımıyla üretilmiştir.
Kaya Kovası
Applications: Face loading tightly compacted pit materials.
Genel Amaçlı Kova
Applications: Loading loose, stockpiled material.
GET Seçenekleri
Aşağıdaki çeşitli GET seçenekleriyle 990K'nizi uygulamanız için özelleştirebilirsiniz:
- Yan koruyucular.
- Genel hizmet ve penetrasyon uçları.
- Standart ve yarım ok şekilli segmanlar.
Müşteri makinelerinden alınan veriler, Cat tekerlekli yükleyicilerinin sektördeki en yüksek yakıt verimliliğine sahip makineler arasında olduğunu göstermektedir.
Bazı özellikler bu üstün yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır:
- Performans Serisi Kovalar: Daha hızlı doldurma süreleri ve daha fazla malzemenin korunmasını sağlayarak çevrim sürelerini azaltırken üretkenliği ve yakıt verimliliğini artırın.
- Pozitif Akış Kontrolü Hidroliği: Yakıt verimliliğini iyileştirmek ve çekişi artırmak için yalnızca ekipman sistemleri tarafından ihtiyaç duyulan hidrolik akışını sağlar.
- Motor: Gelişmiş motor kumandaları güç ve verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Economy Mode – Featuring On Demand Throttle, Economy Mode optimizes power for maximum fuel savings with minimal impact on production.
- Rölantide Motor Kapatma: Motor ve elektrik sisteminin otomatik olarak kapatılması yakıt tasarrufu sağlar.
- Kilit Kavramalı Tork Konvertörü: Zemine daha fazla güç aktararak tüm uygulamalarda yakıt verimliliğini optimize eder.
Makine konfigürasyonu, operatör becerisi ve çalışma sahası düzeni yakıt tüketimini etkileyebilir.
- Machine Configuration – Select the correct work tool and tire type based on machine application. Lastik basınçlarının doğru olmasına dikkat edin. Utilize the Economy Mode setting for maximum efficiency.
- Çalışma Sahası Düzeni: Yükleme hedeflerini doğru konumda tutun. Kamyon yükleme çevrimleri sırasında 1,5 lastik turundan fazla hareket etmeyin. Çalışma sahası düzenini optimize ederek yükleme ve taşıma çevrimleri için nakliye mesafesini kısaltın.
- Loading Bucket – Load in first gear. Kovayı hızlı bir şekilde kaldırıp yatırın ve "pompalama" hareketi yapmayın. Avoid lift lever detent and use impeller clutch.
- Kamyona veya Besleme Gözüne Yükleme: Ataşmanı gereğinden fazla yükseltmeyin. Motor devrini düşük tutun ve boşaltma işlemini kontrollü bir şekilde gerçekleştirin.
- Idle – Set the parking brake to engage Engine Idle Management System.