Cat C18 Motor
The Cat C18 engine is built and tested to meet your most demanding applications while meeting U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 Equivalent emission standards.
- Fully integrated electronic engine controls works in concert with the entire machine to make your fuel go farther.
- Rölantideyken Motor Kapatma özelliğiyle rölantideyken daha az yakıt tüketir.
- Gecikmeli Motor Kapatma özelliğiyle maksimum dayanıklılık sağlar.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Tamamen yeni Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS) şanzıman kontrol özelliği sayesinde yokuşlarda daha fazla moment ve bu momenti vites geçiş noktalarında sürdürerek daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC)
Operatörlerinizin hidrolik sistemine daha fazla beygir gücü verirken makinenin jant çekişini değiştirerek verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
- Reduced tire wear.
- Enables full throttle shifts for faster cycle times.
- Provides smooth approach to the dump target for less spillage and faster cycle times.
Kilitlemeli Kavramalı Cat Tork Konvertörü
- Sistemin ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır.
- Seyir hızlarını artırır.
- Reduces cycle times in load and carry operations.
Ekonomi Modu
Her gün, gün boyu maksimum üretkenlik ve verimlilik sağlar. 988K sistemleri, gelişmiş teknolojilerle yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Operatörler, İsteğe Bağlı Gaz Kelebeğini kullanarak sol pedal ve ekipmanlar ile normal çalışmasına devam ederken 988K da motor devrini yönetir.
- Klasik gaz kilitleme özelliğimize benzer bir kumanda ve his sağlar.
- Manuel gaz kelebeğinin verimlilik ve gaz kilidinin ergonomik özelliklerini taşır.
- Yakıt tüketimi 988H'ye kıyasla %20'ye kadar azaltılmıştır.
Sağlam Yapılar
Birden fazla ömür çevrimine ulaşan ve en zorlu yükleme koşullarına dayanan sağlam yapılar karlılığınızı artırır.
- Tam kutu kesiti arka çerçeve burulma şeklindeki sarsıntılara ve bükülme kuvvetlerine dayanır.
- Heavy-duty steering cylinder mounts efficiently transmit steering loads into the frame.
- Yapısal bütünlüğün artırılması için aks bağlantısı optimize edilmiştir.
- Lower hitch pin, frame plate, and bearing size have been increased for longer life.
Kaldırma Kolları
- Z-bar tasarımı kova kenarlarının ve çalışma alanının mükemmel biçimde görülebilmesini sağlar.
- Yüksek yük gerilimleri masif çelik kaldırma kolları tarafından emilir.
- Tek parça dökümler kullanarak anahtar pim alanlarını güçlendirin.
- Stress relieved lift arms increase durability and lengthen time to repair.
Ataşman Bağlantısı
Bağlantı pimi birleşme yerleri, uzun ömür ve güvenilirlik sağlamak için otomatik yağlama sistemli gresli pim tasarımına sahiptir.
Direksiyona ve Şanzımana Entegre Kontrol Sistemi (STIC™)
Yön seçimi, vites seçimi ve tek kolla direksiyon seçeneklerini bir araya getiren STIC ile maksimum hassasiyeti ve kontrolü deneyimleyin.
- Basit yan yana hareket, makineyi sağa veya sola döndürerek operatörün hareketlerini en aza indirir.
- Parmak kontrollü vites seçim özelliğiyle kullanımı kolaydır.
- Smoother, faster cycles and help reduce operator fatigue through the use of low effort integrated controls.
Cat Planet Dişli Powershift Şanzıman
Başarıya giden yol madencilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan, sınıfının en iyisi olan şanzımandan geçer.
- Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi'nin (APECS) kullanıldığı entegre elektronik kumandalar sürekli, sarsıntısız vites değiştirme ve verimlilik sağlar.
- Sıcak işleme dişlisi ve metalürjisi sayesinde uzun ömür ve güvenilirlik sağlar.
- Dört ileri ve üç geri vites uygulamanıza uyum sağlar.
Cat C18 Motor
Durability and efficiency at the heart of your 988K comes from the Cat C18 Engine. 6 silindirli ve dört zamanlı tasarım sayesinde optimum performans sağlanır.
- Elektronik kontrol modülü ile performansı optimize eder ve motor tepkisini hızlandırır.
- Reliable efficiency with complete control over injection timing, duration and pressure with Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
- Anma hızı düşürülerek motor ömrü uzatılmış ve yakıt tasarrufu arttırılmıştır.
- U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 Eşdeğer emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kanatlı Kavramalı Tork Konvertörü (ICTC) ve Jant Çekişi Kontrol Sistemi (RCS)
Ayarlanabilir jant çekişi için gelişmiş ICTC ve RCS özelliklerini kullanarak ton başına maliyetinizi azaltın.
- Reduce tire slippage and wear by modulating rimpull from 100 to 25 percent while depressing left pedal. Yüzde 25 çekiş elde edildikten sonra sol pedal freni uygular.
- RCS ile hidrolik verimliliğini azaltmadan lastiklerin patinaj olasılığını azaltın.
- Doğrudan tahrik sağlayan kilitlemeli debriyaj içeren tork konvertörü ile belirli uygulamalarda yakıt tasarrufunu arttırın.
Pozitif Akış Kontrolü Hidrolik Sistemi
Pozitif Akış Kontrolü (PFC) Hidrolik Sistemi ile verimliliğinizi artırın. PFC'de eşzamanlı pompa ve valf kumandası vardır. Pompa kumandası optimize edildiği için hidrolik yağı akışı ekipman kolu hareketi ile orantılıdır.
- Tamamen değişken ekipman pompası ile çevrimler, daha hızlı ve üretken hale getirilmiştir.
- Daha fazla hidrolik tepkisi sayesinde kova hissini ve kontrolünü arttırın.
- Consistent performance and efficiency with lower system heat.
- Akış paylaşımı teknolojisiyle tam hidrolik akış, 1.400 dev/dak.'ya düşürülmüştür.
Elektrohidrolik Kumandalar
Operatörler, hassas ekipman özelliklerimiz sayesinde üretkenliklerini artırabilirler.
- Elektronik olarak kumanda edilen hidrolik silindir tamponlarla rahatça çalışın.
- Kullanımı kolay yazılım kilitli kumandaları kullanın.
- Conveniently set automatic implement kickouts from inside the cab.
Direksiyon Sistemi
Confident loader operation starts with precise machine control enabled by the 988K's load sensing hydraulic steering system.
- Değişken silindir hacimli piston pompalarımızla verimliliğinizi artırın.
- Achieve precise positioning for easy loading in tight areas with 43 degrees of steering articulation.
- Entegre direksiyon ve şanzıman kumanda fonksiyonlarıyla operatör konforunu artırın.
Filtreleme Sistemi
Gelişmiş filtreleme sistemimizle hidrolik sisteminizin performansını ve güvenilirliğini arttırın.
- Karter boşaltma ekranları.
- Hidrolik yağı soğutucusu geri dönüş filtresi.
- Pilot filtre.
- Hidrolik deposu içindeki geri dönüş ekranları.
- Varsa aks yağı soğutucusu ekranları.
Müşterilerimizden ilham alan kabin özellikleri sayesinde operatörleriniz daha verimli ve konforlu biçimde çalışabilir.
Giriş ve Çıkış
Yeni tasarlanan bu ergonomik özelliklerle kabine kolay ve güvenli giriş çıkış sağlayın.
- STIC direksiyonu/kolçağı katlanabilir.
- Erişim basamağı açıları azaltılmıştır.
- Standart basamak aydınlatması.
Cat Comfort Serisi III Koltuk
Cat Comfort Serisi III koltukla konfor seviyesini artırın ve operatör yorgunluğunu azaltın.
- Orta yükseklikte arkalık tasarımı ve ekstra kalın, kıvrımlı yastıklar.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Altı yöne doğru ayarlama için kolay ulaşılır koltuk kolları ve kumandaları.
- Koltuğa monte edilmiş ekipman bölmesi ve koltukla birlikte hareket eden STIC direksiyon.
- 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri.
Kontrol Paneli
Anahtarların ve Bilgi ekranının ergonomik yerleşim düzeni, operatörlerinizi gün boyu ve her gün rahat tutar.
- Büyük arkadan aydınlatmalı membran anahtarlarda LED aktivasyon göstergeleri bulunur.
- Anahtarlarda hızlı fonksiyon tanımlama için ISO sembolleri bulunur.
- Two position rocker switch activates the electro hydraulic park brake.
Çevre
Temiz ve rahat kabin ortamımız, operatörünüzün üretkenliğini artırır.
- Experience reduced vibrations from isolation cab mounts and seat air suspension.
- Otomatik sıcaklık kumandalarıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Sessiz 71 dB(A) şiddetine azaltılmış ses seviyesi.
- Kullanımı kolay zemin depolama tepsisi/öğle yemeği kutusu.
988K'nın elektronik sistemleri, tek bir makine olarak görev yapmaları için tamamen entegre edilmiştir. Bu entegrasyon akıllı bir makine ve daha fazla bilgiye erişebilen bir operatör sağlar ve her ikisinin de üretkenliğini artırır.
Cat Product Link™
Cat Product Link, genel filo yönetiminin etkinliğini artırmak için ekipmanın uzaktan izlenebilmesini sağlar. Olaylar ve arıza kodları ve ayrıca çalışma saati, yakıt, rölanti süresi ve diğer bilgiler VisionLink® adlı güvenli bir web tabanlı uygulamaya aktarılır. VisionLink'te eşleştirme, çalışma ve rölanti süresi, yakıt seviyesi vb. gibi bilgileri kullanıcı ve temsilcilere sağlayan güçlü araçlar bulunur.
VIMS™ 3G
Müşterilerimizin ve operatörlerin Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS 3G) ile maksimum performans göstermelerine yardımcı olmak için çok çalıştık.
- Görüntülemesi kolay grafik bilgileri ekranı, büyük bir dokunmatik ekran arayüzü özelliğine sahiptir.
- Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde sezgisel kullanım ve kolay gezinme olanağı sunar.
- Operatörleri makine sistem arızaları veya çalışması hakkında sürekli olarak bilgilendirerek servis süresini kısaltır.
Yük Kontrol Sistemi
Yük Kontrol Sistemi 3.0 ile verimliliğinizi artırın.
- Quick payload measurement with on-the-go weighing.
- Comprehensive record accuracy of machine performance.
- Optional printer available for cab.
Çevrim Zamanlayıcısı
Çevrim Zamanlayıcısı ile makine performansını yükselterek karlılığınızı artırın. İşlemlerinizi daha verimli şekilde gerçekleştirebilmeniz için her yükleme seansı analiz edilebilir. Özellikler:
- Production Summary
- Machine Utilization
- Productive Cycle Time
- Loader Payload Summary
- Fuel Usage Summary
Güvenilir Cat Temsilcisi Desteği
Değerli bir ortak olan Cat temsilciniz, ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdadır.
- Önleyici bakım programları ve garantili bakım sözleşmeleri sunar.
- Sınıfının en iyisi parça bulunabilirliği sağlar.
- Operatör eğitimleriyle verimliliğinizi arttırın.
- Orijinal Yeniden Üretilmiş Cat parçaları.
Hem operatör, hem de iş sahanızda çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
Makine Erişimi
- Left and right hand stairs with 45 degree angle enhance safety for operators getting on and off the 988K.
- Servis alanları için kaymaz zeminli, sürekli geçitler tasarlanmıştır.
- Zemin seviyesinde veya platformla erişilebilen servis alanlarında daima üç temas noktasını koruyun.
Görüş Alanı
- Optional heated mirrors ensure enhanced visibility for safe operation.
- Standart Cat Vision veya opsiyonel, radarlı Cat Detect, operatörün makine etrafındakilerden haberdar olmasını sağlar.
- Opsiyonel HID veya LED lambaları, çalışma alanında mükemmel görüş sağlar.
- LED ikaz ışıkları, opsiyonel olarak kabine monte edilebilir.
Operatör Ortamı
- Yalıtımlı kabin bağlantıları, koltuğa monte edilebilen ekipmanlar ve direksiyon kumandaları sayesinde operatörü etkileyen titreşimler azaltılmıştır.
- Düşük iç ses seviyeleri.
- Basınçlı kabin ve filtreli havalandırma.
- Operatör koltuğunda standart 76 mm'lik (3 inç) emniyet kemerleri.
Added protection even where you can't see it.
- İki kat kalınlığa sahip yakıt deposu çeperleri.
- Silicone axle seals for extreme temperature operation.
- Machine electronic control modules located in the cab safe from heat and dust.
- Reduced rear axle oscillation for tire chain compatibility.
- Flame resistant EcoSafe hydraulic fluid available as an option.
Operatör Kabini ve Makineye Erişim
Ekipmanlarınıza hazır ve rahat bir çalışma ortamı.
- Cab glass mounted in rubber seals for easy replacement.
- Yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için metal destekli yan aynalar.
- Üst ve alt kısmın korunması için çelik kabin tavanı ve zemini.
- Ağır yangın söndürme depolarına uygun güçlendirilmiş platform.
- Damage resistant solid steel rear access steps.
Soğutma
Makineyi sıcak ortamlarda temiz ve serin tutar.
- Kolay temizlik için açılır radyatör.
- Madde birikimini önlemek için inç başına altı kanatçıklı radyatör.
- Soğutma verimliliğinin yüksek olması için otomatik olarak tersine dönen fan.
- Gözenekli korumaları olan menteşeli yan kapaklar ile soğutucu peteklere kolay erişim.
Makinenin Korunması
Çelik fabrikaları zorlu bir ortam olabilir. Kritik makine işlevleri için ek koruma düzenekleri olması, işlerinizin devam etmesini sağlar.
- Exposed wiring and hoses are covered with heat resistant wrapping.
- Steel guard to protect the tilt cylinder rod from falling debris.
- Electro hydraulic parking brake override system.
- Transmission override system for redundancy.
- Dizel Egzoz Sıvısı dolumu için sızdırmaz kapak (Tier 4).
Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile yükleyicinizin üretkenliğini artırın ve kova yatırımınızı koruyun. Bilgi sahibi Cat temsilciniz size en uygun GET'i bulmak amacıyla uygulamanızı ve ihtiyaçlarınızı anlamak için sizinle birlikte çalışır.
Performans Serisi Kovalar
Malzeme tutuşunu en üst düzeye çıkarıp kazı yapma süresini azaltan optimize edilmiş profilli Performans Serisi Kovalar, üretkenlikte ve yakıt verimliliğinde önemli artış sağlar. Tüm 988K kovaları Performans Serisi tasarımıyla üretilmiştir.
Dişli Kenarlı Cüruf Kovası
Aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış, dişli kürek kenarlı kova. Kaynakla bağlı kendiliğinden bileylenen dişli parçaları ile mükemmel penetrasyon.
Düz Kenarlı Cüruf Kovası
J600 diş adaptörlü ve değiştirilebilir kaynakla bağlı parçaları olan düz kenarlı kova.
Cüruf Kovaları
Kazma ve cüruf taşıma için ekstra malzeme ve sağlam tasarım.
- Thicker shell and base edge.
- Full width rear edge for extra strength.
Müşteri makinelerinden alınan veriler, Cat tekerlekli yükleyicilerinin sektördeki en yüksek yakıt verimliliğine sahip makineler arasında olduğunu göstermektedir. Bazı özellikler bu üstün yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır:
- Performance Series Buckets - Deliver faster fill times and better material retention, ultimately reducing cycle times while improving productivity and fuel efficiency.
- Positive Flow Control Hydraulics - Provides only the hydraulic flow required by the implement and steering systems for improved fuel efficiency and greater rimpull.
- Engine - Advanced engine controls maximizes power and efficiency.
- Economy Mode - Featuring On Demand Throttle, Economy Mode optimizes power for maximum fuel savings with minimal impact on production.
- Engine Idle Shutdown - Automatic engine and electrical system shutdown conserves fuel.
- Lock up Torque Converter - Transfers more power to the ground and optimizes fuel efficiency in all applications.
- Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS) - All new APECS transmission controls provides greater momentum on grades and fuel savings by carrying that momentum through the shift points.
Makine konfigürasyonu, operatör becerisi ve çalışma sahası düzeni yakıt tüketimini etkileyebilir.
- Machine Configuration - Select the correct work tool and tire type based on machine application. Lastik basınçlarının doğru olmasına dikkat edin. Utilize the Economy Mode setting for maximum efficiency.
- Job Site Layout - Spot loading targets in the right position. Kamyon yükleme çevrimleri sırasında 1,5 lastik turundan fazla hareket etmeyin. Çalışma sahası düzenini optimize ederek yükleme ve taşıma çevrimleri için nakliye mesafesini kısaltın.
- Loading Bucket - Load in first gear. Kovayı hızlı bir şekilde kaldırıp yatırın ve "pompalama" hareketi yapmayın. Avoid lift lever detent and use impeller clutch.
- Loading Truck or Hopper - Do not raise the work tool any higher than necessary. Motor devrini düşük tutun ve boşaltma işlemini kontrollü bir şekilde gerçekleştirin.
- Idle - Set the parking brake to engage Engine Idle Management System.