986H Blok Tutamağı Paketi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat Büyük Tekerlekli Yükleyiciler, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve birden fazla yaşam çevrimi ile maksimum kullanım sağlar. Optimize edilmiş performansları ve sadeleştirilmiş servis kolaylığıyla makinelerimiz daha düşük maliyet/ton oranıyla daha fazla malzemeyi verimli ve güvenli biçimde taşımanızı sağlar. 986H; bu dayanıklılık, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve sürdürülebilirlik mirasını temel almıştır.

Motor

Birimler:
Net Güç 409.0 HP 305.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Net Güç (SAE 1349)† 409.0 HP 305.0 kW Less
Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.75 inç 171.5 mm Less
Deplasman 927.0 inç3 15.2 D Less
Tork Artışı 37.0 % 37.0 % Less
1.200 dev/dak.da En Yüksek Tork 1711.0 lb/ft 2320.0 N·m Less
Anma Devri 1800.0 dev/dak. 1800.0 dev/dak. Less
Anma Devrinde ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
Anma Devrinde ISO 9249 (standart ortam fanı olduğu kabul edilmiştir) 409.0 HP 305.0 kW Less
Anma Devrinde SAE 1349 (standart ortam fanı olduğu kabul edilmiştir) 409.0 HP 305.0 kW Less
Anma Devrinde SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less
Brüt Güç - SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less
EEC 80/1269 409.0 HP 305.0 kW Less
Emisyonlar Tier 2 Tier 2 Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlığı 106768.0 lb 48429.0 kg Less

Şanzıman

Şanzıman Tipi Cat planet tipi powershift Cat planet tipi powershift Less
İleri 1 5.0 mil/saat 7.3 km/sa. Less
İleri 2 8.0 mil/saat 12.2 km/sa. Less
Geri 1 5.0 mil/saat 7.6 km/sa. Less
Geri 2 8.0 mil/saat 13.6 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 8.0 mil/saat 12.7 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 14.0 mil/saat 22.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik İleri 4 24.0 mil/saat 39.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 9.0 mil/saat 14.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 16.0 mil/saat 25.0 km/sa. Less
Not Seyir hızları R35/65-33 tekerlekleri baz alır. Seyir hızları R35/65-33 tekerlekleri baz alır. Less

Hidrolik Sistem - Kaldırma/Yatırma

2.165 dev/dak.da Maksimum Akış 123.0 gal/dak. 470.0 l/dk Less
Kaldırma/Yatırma Sistemi Pompaları 2 × 110 cc değişken silindir hacmi 2 × 110 cc değişken silindir hacmi Less
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Yüke Duyarlılık Yüke Duyarlılık Less
Kaldırma Silindiri - İç Çap 7.5 inç 190.0 mm Less
Kaldırma Silindiri - Strok 45.0 inç 1138.0 mm Less
Yatırma Silindiri - İç Çap 7.5 inç 190.0 mm Less
Yatırma Silindiri - Strok 22.4 inç 568.0 mm Less

Hidrolik Sistem – Kaldırma/Yatırma

Emniyet Valfi Ayarı – Kaldırma/Yatırma 4050.0 psi 27900.0 kPa Less

Hidrolik Çevrim Süresi

Geri uzatma 4.5 Saniye 4.5 Saniye Less
Kaldırma 8.5 Saniye 8.5 Saniye Less
Boşaltma 3.0 Saniye 3.0 Saniye Less
İndirme 4.9 Saniye 4.9 Saniye Less
İndirme ve Serbest Bırakma 4.3 Saniye 4.3 Saniye Less

Hidrolik Çevrim Süreleri

Toplam Hidrolik Çevrim Süresi 15.8 Saniye 15.8 Saniye Less

Hidrolik Sistem – Direksiyon

Direksiyon Sistemi – Devre Yüke Duyarlılık Yüke Duyarlılık Less
Direksiyon Kesme Basıncı 4000.0 psi 27600.0 kPa Less

Hidrolik Sistem - Direksiyon

Direksiyon Sistemi - Pompa Piston, değişken silindir hacmi Piston, değişken silindir hacmi Less
Maksimum Akış (2.284 dev/dak.) 52.0 gal/dak. 200.0 l/dk Less
Toplam Direksiyon Açısı 70.0 Derece 70.0 Derece Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 127.0 gal (US) 481.0 D Less
Karter 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Şanzıman 20.0 gal (US) 75.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.0 gal (US) 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 45.0 gal (US) 170.0 D Less
Hidrolik Sistem (yalnızca depo) 33.0 gal (US) 125.0 D Less
Aks Yağı 94.0 gal (US) 356.0 D Less
Hidrolik Sistem, Fabrikada Doldurma 87.0 gal (US) 330.0 D Less
Soğutma Sistemleri 24.0 gal (US) 90.0 D Less

Akslar

Ön Sabit Sabit Less
Arka Muylu Muylu Less
Salınım Açısı ±12,5° ±12,5° Less

Frenler

Frenler SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Yapılar

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik Sistem

Operatör Kabini

Teknoloji Çözümleri

Güvenlik

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik

Blok Taşıma İçin Tasarlandı