962L

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 962L

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
252 HP
185 kW
Çalışma Ağırlığı
42159 lb
19123 kg
Kova Kapasiteleri
2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)
2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)

Görüntüleme

Üretkenlikte, Verimlilikte ve Kontrolde Çıtayı Yükseltiyor

Dayanıklı Cat® 962L tekerlekli yükleyici güvenilirlik, üretkenlik ve yakıt verimliliğine ilişkin zorlu beklentileri karşılayan, kendini kanıtlamış teknolojilerle donatılmıştır. Daha fazla güç ve 5 vitesli grup milli şanzıman sunan bu ürün daha fazla üretkenlik, daha yumuşak vites geçişleri, daha çabuk hızlanma ve daha yüksek seyir hızları sağlar.

Avantajları

Kadar %22 Daha Fazla Güç

Kilit kavramalı tork konvertörü, kilitli vites geçişi ile birlikte daha yumuşak vites geçişleri, daha çabuk hızlanma ve yokuşta hız sağlar. Yüksek kapasiteli tork konvertörü, daha yüksek kazma verimliğini olanaklı kılar.

Operatörlere Göre Tasarlanmıştır

Yeni, sınıfının en iyisi operatör ortamı benzersiz konfor, görüş ve verimlilik sunar. Kumandalar kolay öğrenilir ve kolay kullanılır.

Kadar %10 Yakıt Tasarrufu

Motor, güç ve torku gerektiğinde sağlayarak daha az yakıt tüketir. Yüke duyarlı hidrolik, ekipman için oransal akış ve direksiyon üzerinde kontrol sağlar. Makine, yüklemesi kolay kovalarla donatılmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 962L

Net Güç - ISO 9249 252 HP 185 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Silindir Hacmi 427 in³ 7 l
Maksimum Net Güç - 2.000 dev/dak. - ISO 9249 - Metrik 185 kW (252 hp) 185 kW (252 hp)
Maksimum Brüt Tork - 1.400 dev/dak - ISO 14396 774 lb/ft 1050 N·m
Maksimum Brüt Güç - 2.000 dev/dak. - ISO 14396 - Metrik 195 kW (265 hp) 195 kW (265 hp)
Maksimum Net Tork - 1.400 dev/dak. 726 lb/ft 984 N·m
Çalışma Ağırlığı 42159 lb 19123 kg
Not Ağırlık; Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link?, açık/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,4 m3 genel amaçlı kova ile bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link?, açık/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,4 m3 genel amaçlı kova ile bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
Kova Kapasiteleri 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³) 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)
Koparma Kuvveti 32822 lbf 146 kN
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 27459 lb 12455 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 25794 lb 11700 kg
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 143971:2007 Bölüm 1 - 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 143971:2007 Bölüm 1 - 6'ya tam uyumluluk.
İleri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
İleri - 2 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
İleri - 3 12 mil/sa. 19.3 km/sa.
İleri - 4 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
Geri - 2 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
Geri - 3 16 mil/sa. 25.7 km/sa.
Not Boş kovalı ve 787 mm silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 787 mm silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
İleri - 5 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Ekipman Sistemi - 2.150 dev/dak'da Maksimum Pompa Çıkışı 64.7 gal/dak. 245 l/dk.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 9.5 s 9.5 s
Ekipman Pompa Tipi Değişken Eksenel Piston Değişken Eksenel Piston
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4047 psi 27900 kPa
Soğutma Sistemi 14.3 gal. (ABD) 54 l
Karter 5.3 gal. (ABD) 20 l
Şanzıman 11.4 gal. (ABD) 43 l
Hidrolik Deposu 33 gal. (ABD) 125 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 11.4 gal. (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 11.4 gal. (ABD) 43 l
Yakıt Deposu 72.6 gal. (ABD) 275 l
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maksimum Soğutucu Fan Devrinde - Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)*
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri - Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)** 69 dB(A) 69 dB(A)
Not (2) **AB Direktiflerini kabul eden ülkelerdeki makineler için. **AB Direktiflerini kabul eden ülkelerdeki makineler için.
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri ile - Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)** 104 LWA*** 104 LWA***
Not (1) *15 metrelik mesafe, ikinci viteste ileri yönde hareket. *15 metrelik mesafe, ikinci viteste ileri yönde hareket.
Not (3) ***2005/88/EC ile revize edilen 2000/14/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi. ***2005/88/EC ile revize edilen 2000/14/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.5 ft 1675 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 8.83 ft 2694 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 60 derece 60 derece
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.19 ft 3412 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 7.08 ft 2147 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 13.72 ft 4182 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 23.39 ft 7129 mm
Yerden Yükseklik 1.2 ft 365 mm
Maksimum Genişlik - Lastikler Üzerinde - Yüklü 9.33 ft 2824 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.33 ft 3443 mm
Zeminde Raf Arkası Açısı 40 derece 40 derece
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 11.89 ft 3624 mm
Dingil Mesafesi 11 ft 3350 mm
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 49 derece 49 derece
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radyal lastik modeline dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radyal lastik modeline dayanmaktadır.
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.11 ft 642 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 66 derece 66 derece
Dingil Mesafesi 11 ft 3350 mm
Zeminde Raf Arkası Açısı 45 derece 45 derece
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 14.72 ft 4487 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radyal lastik modeline dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radyal lastik modeline dayanmaktadır.
Yerden Yükseklik 1.2 ft 365 mm
Maksimum Genişlik - Lastikler Üzerinde - Yüklü 9.33 ft 2824 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.33 ft 3443 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 7.17 ft 2186 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 12.44 ft 3791 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 8.83 ft 2694 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 24.75 ft 7543 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.5 ft 762 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.5 ft 1675 mm
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 54 derece 54 derece
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.19 ft 3412 mm
Kova Aralığı 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³) 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)

962L Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Operatör Ortamı

  • Kabin, basınçlı ve ses geçirmez (ROPS/FOPS)
  • Viskoz bağlantıları
  • Çok işlevli 18 cm renkli LCD dokunmatik ekranlı arka görüş kamerası (makine durumunu, ayarları ve makine durumu parametrelerini görüntüleme kabiliyeti)
  • EH kontrolleri, SAL (tek yörüngeli kol) kaldırma ve yatırma işlevi
  • Direksiyon simidi
  • Radyo uyumlu (eğlence amaçlı); anten, hoparlör ve konvertör içerir (12 V, 10 amp)
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü
  • EH park freni
  • Saklama bölmeli içecek tutucular (2)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Palto askısı
  • Kabin hava filtresi
  • Ergonomik kabin erişim basamakları ve tırabzanları
  • Elektrikli korna
  • Hafif, iki kubbe (kabin)
  • Aynalar - entegre tespit aynalı harici arka görüş aynası
  • Arka monteli membran 16'lı tuş takımı
  • İki priz, 12 V
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • Emniyet kemeri, 51 mm geri çekilebilir
  • Güneşlik, ön
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka), aralıklı ön silecekler
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)

Bilgisayarlı İzleme Sistemi

  • Aşağıdaki göstergelerle: Hızölçer/takometre; Dijital vites aralığı göstergesi; Sıcaklık: motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı, şanzıman yağı; Yakıt seviyesi
  • Aşağıdaki uyarı göstergeleriyle: Sıcaklık: aks yağı, motor emme manifoldu; Basınç motor yağı, yakıt basıncı yüksek/düşük, birincil direksiyon yağı, servis freni yağı; Akü gerilimi yüksek/düşük, Motor hava filtresi kısıtlaması; Hidrolik yağı filtresi kısıtlaması; Hidrolik yağı düşük; Park freni; Şanzıman filtresi baypası

Elektrik ve Aydınlatma

  • Aküler (2), bakım gerektirmeyen, 1.400 CCA
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Çalıştırma ve şarj sistemi (24 V)
  • Aydınlatma sistemi: Dört halojen çalışma lambası (kabine bağlı); İki LED stop, sinyal ve arka lambaları; İki halojen yol lambası (sinyalli); İki halojen arka görüş lambası (kaputa bağlı)
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 145 amper fırçalı
  • Şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Çalıştırma prizi (kablo dahil değildir)

Cat Connect Teknolojileri

  • Cat Connect Teknolojileri
  • Detect teknolojileri: arka görüş kamerası

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C7.1 Motor, Tier 3 ve Stage IIIA eşdeğeri China Nonroad Stage III ve Bharat Stage III emisyon standartlarını karşılar.
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Yağmur kapakları, motor hava emişi
  • Ekonomi Modu (seçilebilir)
  • Şanzıman, otomatik avara milli powershift (5F/3R)
  • Tork konvertörü, serbest dönen statörlü kilit kavraması
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici kilidi
  • Akslar, açık diferansiyelli ön ve arka akslar
  • Frenler, Entegre Fren Sistemine (IBS) sahip tam hidrolik muhafazalı yağlı disk
  • Fren aşınma göstergeleri
  • Park freni, disk ve kaliper
  • Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine

Bağlantı

  • Bağlantı, Z-bar, döküm çapraz boru/yatırma kolu
  • Otomatik sistem, kaldırma ve yatırma, otomatik (kabin içi ayarlanabilir)

Hidrolik Sistem

  • Hidrolik sistem, yüke duyarlı
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • 2 V
  • Uzak tanı basınç tapaları
  • Hortumlar, Cat XT
  • Bağlamalar, Cat O-ring yüz keçesi
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi (açılır)
  • Yağ numunesi alma valfleri

Sıvılar

  • Önceden karıştırılmış uzun ömürlü soğutucu sıvı, -34 °C'ye kadar donmaya karşı korumalı

Diğer Standart Ekipman

  • Kaput, metalik olmayan, elektrikle yatırılan
  • Servis merkezleri (elektrikli ve hidrolik)
  • Otomatik rölanti kapatması
  • Çamurluklar
  • Motor, şanzıman ve hidrolik için ekoloji tahliyeleri
  • Izgara, havada taşınan tozlar
  • Filtreler: yakıt, motor havası, motor yağı, hidrolik yağı, şanzıman
  • Gres enjektörleri
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Ön filtreli yağmur başlığı
  • Yan göstergeler: motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı ve şanzıman yağı seviyesi
  • Alet çantası
  • Tahribata karşı koruma kapak kilitleri

962L İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Operatör Ortamı

  • Kabin yalıtımı
  • Kapak, HVAC metalik
  • EH kontrolleri, SAL 3. işlev
  • EH kumandalar, kumanda kolu kaldırma ve yatırma: 3. işlev için ek entegre silindir anahtarları
  • Filtre, karbon temiz hava
  • Aynalar, entegre tespit aynalı harici ısıtılmış arka görüş aynası
  • Ön filtreli, HVAC
  • Radyo, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth
  • Radyo, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radyo, CB'ye uygun
  • Koltuk, ısıtmalı, hava süspansiyonlu
  • Emniyet kemeri, 76 mm geri çekilebilir
  • Tavan, metalik
  • Direksiyon, yardımcı
  • Güneşlik, arka
  • Pencereler, kauçuk monteli
  • Pencereler, ön korumalı
  • Pencereler, tam korumalı, ön, arka ve yanlar

Elektrik ve Aydınlatma

  • Kabine monte edilmiş dört adet ek halojen yardımcı çalışma lambası veya
  • İki adet ek yardımcı ön HI LED ve iki adet ek yardımcı arka LED kabine monte edilmiş çalışma lambası, radyatör ızgarasında iki LED çalışma lambası ve LED ön dönüş sinyalleri ile birlikte; dört LED çalışma lambası ile birlikte standart dört halojen kabine monte edilmiş çalışma lambasının yedeğini de içerir (standart olarak gelen ve yolda kullanılabilir tek lamba, halojen yol lambasıdır)
  • Sarı çakar uyarı ışığı
  • Geri vites çakarları

Marş Motorları, Aküler ve Alternatörler

  • Soğuk çalıştırma, - 120 V
  • Soğuk çalıştırma - 240 V

CAT Connect Teknolojileri

  • Üretkenlik: Cat Gelişmiş Üretkenlik (Cat Production Measurement 2.0 için opsiyonel VisionLink aboneliği eklentisi)

Cat Connect Teknolojileri

  • Link teknolojileri: VIMS
  • Payload teknolojileri: Cat Production Measurement 2.0 (Cat yük sistemi); Yazıcı, Cat Production Measurement; Çakıllı Kum Otomatik Kazma
  • Detect teknolojileri: Cat Arkadaki Nesneleri Algılama
  • Makine Güvenlik Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

  • Akslar: Otomatik ön/arka diferansiyel kilitleri; Aks yağı soğutucusu; Ekoloji tahliyeleri; Aşırı sıcaklık keçeleri; Keçe korumaları
  • Fan, VPF (değişken adım açılı fan), otomatik ve manuel kontrol
  • Radyatör, daha geniş kanatçık aralıklı yüksek parçalı

Bağlantı

  • Yüksek kaldırma
  • Genişletilmiş kapasite (yalnızca 962M)
  • Hazır hızlı ataşman değiştirici
  • Autolube

Ataşmanlar

  • Performans Serisi kovalar
  • Fusion hızlı ataşman değiştirici
  • Çatallar, palet

Hidrolik Sistem

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemli 3. işlev: Standart bağlantı; Yüksek kaldırma bağlantısı; Ormancılık bağlantısı

Sıvılar

  • Önceden karıştırılmış uzun ömürlü soğutucu sıvı, -50 °C'ye kadar donmaya karşı korumalı

Diğer Opsiyonel Ekipman

  • Cat Otomatik Yağlama Sistemi
  • Çamurluklar, yol
  • Muhafaza, güç aktarma sistemi
  • Ön filtre, türbin
  • Ön filtre, çöp
  • Platform, pencere yıkama
  • Soğuk hava paketi: Şanzıman filtresi baypası; Fan pompası baypası; Blok suyu veya motor bloğu ısıtıcısı; Eterli marş desteğine hazır

İsteğe Bağlı Uygulamaya Özel Konfigürasyonlar

  • Endüstriyel ve Atık
  • Korozyona Karşı Direnç
  • Endüstriyel ve Atık
  • Korozyona Karşı Direnç
  • Korozyona Karşı Direnç

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Tekerlekli Yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama

    Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Tekerlekli Yükleyiciler için Cat PAYLOAD

    Tekerlekli Yükleyiciler için Cat Payload, operatörlere hassas yük hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için hareket halindeyken yük tartımı sağlayan bir sistemdir. Hedef kamyon ağırlıklarına, yüklere ve çevrim sayılarına, malzeme hareketlerine ve günlük toplamlara hızlı erişimle, günlük üretkenliği kabin içinden takip edin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli Yükleyiciler için Cat Payload, operatörlere hassas yük hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için hareket halindeyken yük tartımı sağlayan bir sistemdir. Hedef kamyon ağırlıklarına, yüklere ve çevrim sayılarına, malzeme hareketlerine ve günlük toplamlara hızlı erişimle, günlük üretkenliği kabin içinden takip edin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

962L ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  962L

Diğer Teklifleri Görüntüle