Motor
Net Güç - ISO 9249 | 252 HP 185 kW |
Emisyonlar | Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA |
Maksimum Brüt Güç - 2.000 dev/dak. - ISO 14396 - Metrik | 195 kW (265 hp) 195 kW (265 hp) |
Maksimum Net Güç - 2.000 dev/dak. - ISO 9249 - Metrik | 185 kW (252 hp) 185 kW (252 hp) |
Maksimum Brüt Tork - 1.400 dev/dak - ISO 14396 | 774 lb/ft 1050 N·m |
Silindir Hacmi | 428 in³ 7.01 l |
Motor Modeli | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Maksimum Net Tork - 1.400 dev/dak. | 726 lb/ft 984 N·m |