982M (TIER 3/STAGE IIIA) (2016)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

982M Tekerlekli Yükleyicide, başarısı kanıtlanmış elektronik, yakıt ve hava komponentlerinin bir araya geldiği bir ACERT™ motor bulunur. Kanıtlanmış teknolojilerin sistematik ve stratejik olarak uygulanması, müşterilerimizin üretkenlik, yakıt verimliliği, güvenilirlik ve kullanım ömrü konularındaki yüksek beklentilerini karşılamamızı sağlar. Derin sistem entegrasyonu, makine performansını olumsuz yönde etkilemeden emisyonların azaltılmasını, performansın geliştirilmesini ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesini sağlar. Bu her amaca uygun makine; büyük otoyol kamyonları, hendek kazma ve hatta kaya parçaları uygulamalarında yükleme işlemlerinin üstesinden gelecek harika bir 2 geçişli eşleşme sunar. 982M'de, 980M'ye kıyasla daha uzun standart kaldırma kolları bulunur. Uzun kaldırma kolları sayesinde sahip olduğu daha yüksek menteşe pimi yüksekliği ile harika bir vagon yükleyicidir. Çakıllı Kum Taşıyıcı yapılandırması mevcuttur. (Opsiyonel yapılandırma ve ekipman, bölgeden bölgeye değişebilir. Daha fazla ayrıntı için Caterpillar temsilcinize danışın.)

Motor

Birimler:
Net Güç - ISO 9249 373.0 hp 278.0 kW Less
Motor Modeli Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Silindir Hacmi 763.0 inç³ 12.5 D Less
1.800 dev/dak.da Maks. Brüt Güç – SAE J1995 412.0 hp 307.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Brüt Güç – SAE J1995 (metrik) 417.0 hp 307.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Güç – ISO 14396 406.0 hp 303.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Güç – ISO 14396 (metrik) 412.0 hp 303.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Net Güç – SAE J1349 373.0 hp 278.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Net Güç – SAE J1349 (metrik) 378.0 hp 278.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Net Güç – ISO 9249 373.0 hp 278.0 kW Less
1.800 dev/dak.da Maks. Net Güç – ISO 9249 (metrik) 378.0 hp 278.0 kW Less
En Yüksek Brüt Tork (1.300 dev/dak.) – SAE J1995 1617.0 lbf-ft 2192.0 N·m Less
En Yüksek Brüt Tork (1.300 dev/dak.) – ISO 14396 1602.0 lbf-ft 2172.0 N·m Less
Maksimum Net Tork (1.100 dev/dak.) 1505.0 lbf-ft 2040.0 N·m Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 78402.0 lb 35563.0 kg Less
Not Ağırlık; Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, açık diferansiyelli akslar, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 6,1 m3 (8,0 yd3) GP kova içeren makine yapılandırmasına dayanır. Ağırlık; Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, açık diferansiyelli akslar, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 6,1 m3 (8,0 yd3) GP kova içeren makine yapılandırmasına dayanır. Less

Kovalar

Kova Kapasiteleri 4,6 ila 12,0 m³ (6,0 ila 15,75 yd³) 4,6 ila 12,0 m³ (6,0 ila 15,75 yd³) Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Koparma Kuvveti 58450.0 lbf 260.0 kN Less
Statik Devirme Yükü – Tam 40° Dönüş – Lastik Sapması ile 46473.0 lb 21080.0 kg Less
Statik Devirme Yükü – Tam 40° Dönüş – Lastik Sapması olmadan 49368.0 lb 22393.0 kg Less
Not "Ağırlık" altında tanımlanan şekilde bir makine konfigürasyonuna yöneliktir. "Ağırlık" altında tanımlanan şekilde bir makine konfigürasyonuna yöneliktir. Less
Not ISO 143971:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk. ISO 143971:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk. Less

Şanzıman

İleri 1 3.9 mil/sa. 6.2 km/sa. Less
İleri 2 7.4 mil/sa. 11.9 km/sa. Less
İleri 3 13.1 mil/sa. 21.1 km/sa. Less
İleri 4 23.3 mil/sa. 37.5 km/sa. Less
Geri 1 4.3 mil/sa. 7.0 km/sa. Less
Geri 2 8.5 mil/sa. 13.6 km/sa. Less
Geri 3 15.0 mil/sa. 24.1 km/sa. Less
Geri 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa. Less
Not Kova boşken ve 914 mm (36 inç) dönüş yarıçaplı standart L4 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı. Kova boşken ve 914 mm (36 inç) dönüş yarıçaplı standart L4 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı. Less

Hidrolik Sistem

Ekipman Sistemi: Maksimum Pompa Çıkışı (2.250 dev/dak.) 119.0 gal/dak. 449.0 L/dak. Less
Ekipman Sistemi: Maksimum Çalışma Basıncı 4975.0 psi 34300.0 kPa Less
Hidrolik Çevrim Süresi – Toplam 10.1 Saniye 10.1 Saniye Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 12.0 gal 45.0 D Less
Karter 9.8 gal 37.0 D Less
Şanzıman 20.3 gal 77.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Ön 24.3 gal 92.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Arka 24.3 gal 92.0 D Less
Hidrolik Deposu 40.0 gal 153.0 D Less
Yakıt Deposu 112.5 gal 426.0 D Less

Ses

Hızı Maksimum Değerde Olan Soğutucu Fan ile: Operatör Ses Basınç Seviyesi (ISO 6396:2008) 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
Hızı Maksimum Değerde Olan Soğutucu Fan ile: Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less
Hızı Maksimum Değerde Olan Soğutucu Fan ile: Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)* Less
Not *15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde. *15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde. Less

Boyutlar – Standart Kaldırma

Kaputun Tepesine Yükseklik 10.17 ft 3083.0 mm Less
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik 12.25 ft 3719.0 mm Less
ROPS'un Tepesine Yükseklik 12.5 ft 3786.0 mm Less
Yerden Yükseklik 1.33 ft 426.0 mm Less
Arka Aksın Merkez Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 8.92 ft 2716.0 mm Less
Arka Aks ile Mafsal Arasındaki Orta Çizgi 6.25 ft 1900.0 mm Less
Dingil Mesafesi 12.5 ft 3800.0 mm Less
Genel Uzunluk (kovasız) 28.17 ft 8584.0 mm Less
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 15.5 ft 4743.0 mm Less
Taşımada Menteşe Pimi Yüksekliği 2.67 ft 790.0 mm Less
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Açıklığı 12.67 ft 3884.0 mm Less
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası Açısı 57 derece 57 derece Less
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası Açısı 48 derece 48 derece Less
Zeminde Raf Arkası Açısı 42 derece 42 derece Less
Lastikler Üzerindeki Maksimum Genişlik 11.5 ft 3499.0 mm Less
Lastik Sırtı Genişliği 8.33 ft 2540.0 mm Less
Not Tüm boyutlar yaklaşıktır ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastik modeline dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşıktır ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastik modeline dayanmaktadır. Less

Kova Kapasiteleri

Kova Aralığı 4,6 ila 12,0 m³ (6,0 ila 15,75 yd³) 4,6 ila 12,0 m³ (6,0 ila 15,75 yd³) Less

GÜVENİLİRLİK, ÜRETKENLİK VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

  • 980K şantiye yükleyicisi yapılandırmasına kıyasla %10 daha fazla yakıt verimliliğine sahiptir*
*Yakıt verimliliği, yakılan yakıt hacmi başına taşınan malzeme kütlesi ile ölçülür. Ortalama verimlilik gelişimi, ekonomi modu etkinken ve değilken karşılaştırılabilir model başına varyasyonlarla, ortalama bir kompozit döngü ve standart yapılandırma için test ve analiz edilmiştir. Sonuçların farklı olmasını makine yapılandırması, operatör tekniği, makine uygulaması, iklim vb. etmenler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) etkiler.

Bağlantı ve Ataşmanlar

  • Gelişmiş performans ve boşaltma yüksekliğine sahip yeni bağlantı
  • Performans Serisi kovalar ve ataşman çeşitleri
  • Ataşman değiştiriciyle uyumlu (opsiyonel)

Motor ve Atık Arıtma Geliştirmeleri

  • ACERT Teknolojili Cat® motor
  • Kullanıldığı ülkenin emisyon standartlarına bağlı olarak U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını veya U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
  • Verimli ekonomi modu

Şanzıman Geliştirmeleri

  • Tek debriyajlı vites ve tork tabanlı vitese sahip Powershift şanzıman
  • Kilitler arası vites değiştirmeyle tork konvertörü kavrama kilidi
  • Bölünmüş akışlı yağ sistemi ve çok viskoziteli yağ

Aks Geliştirmeleri

  • Kaliper disk park freni
  • Sınırlı kayan diferansiyeller (opsiyonel)

Yeni Nesil Hidrolik Sistemler

  • Yeni nesil ana valf
  • İkili akümülatörlü yeni nesil sarsıntısız yürüyüş sistemi
  • Tam akış ve dolaşım döngüsü filtreleme
  • Aynı anda çalışan hidrolik işlevlere sahip yüke duyarlı hidrolik
  • 3. işlev (opsiyonel)

KULLANIM KOLAYLIĞI – Sınıfının En İyisi Operatör Ortamı

  • En iyi duruma getirilmiş görüş alanı
  • E-H kumanda koluyla yönlendirme
  • Entegre kontrollere sahip dokunmatik çok işlevli renkli ekran ve arka görüş kamerası
  • Basamaklı giriş ve çıkış
  • Genişliği artırılmış yeni kapı ve daha büyük cam alanı
  • Koltuğa monte edilen parmak ucu elektro-hidrolik ekipman kontrolleri
  • Entegre tespit aynalı büyük konveks arka görüş aynaları
  • Uzaktan açılan kapı (opsiyonel)
  • Otomatik iklim kontrolü
  • Viskozlu kabin bağlantıları
  • Düşük operatör ses düzeyleri

KULLANIM KOLAYLIĞI – Cat Connect İçeren Gelişmiş Teknoloji

  • Çevrimiçi VisionLink® yazılımını kullanarak ekipmanı izlemeye ve üretimi yönetmeye yönelik, Product Link™ gibi Link teknolojileri
  • Yükleri ölçmeye ve üretkenliği en uygun düzeye çıkarmaya yönelik, Cat Production Measurement gibi Payload teknolojileri (opsiyonel)
  • İnsanların güvenliğini sağlamaya ve operatörlerin daha üretken çalışmalarına yardımcı olmaya yönelik, arka görüş kamerası gibi Detect teknolojileri

SERVİS ERİŞİMİ

  • Yan ve arka kapılar ile tek parça yatırılabilir şase
  • Hidrolik ve elektrikli komponentler için merkezi servis merkezleri
  • Ön cam temizleme platformu ve donanım yalıtımı