966 GC

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
263 hp
196 kW
Çalışma Ağırlığı
47569 lb
21577 kg
Motor Modeli
Cat C9.3B
Cat C9.3B

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

KANITLANMIŞ GÜVENİLİRLİK

  • Cat® C9.3 motoru; başarısı kanıtlanmış elektronik, yakıt ve hava sistemlerinin bir bileşimi ile daha fazla güç yoğunluğu sunar.
  • C9.3B motoru U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri China Nonroad Stage III ve Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar.
  • Titiz komponent tasarımı ve makine onay süreçleri benzersiz bir güvenilirlik ve uzun çalışma süreleri ortaya çıkarmıştır.
  • Advansys™ GET sistemi daha güçlü adaptörlere, adaptörü daha iyi korumak için yeni şekil verilmiş uçlara ve entegre bir tutucuya sahiptir.
Cat

Daha Üretken Hale Gelin

  • Kalitesi kanıtlanmış Cat Z-bar bağlantı geometrisi ile Performans Serisi Kovalar, malzemeye mükemmel penetrasyon ve yüksek koparma kuvveti sunar. Sınıfının en iyisi standart boşaltma mesafesi ile birlikte bu, düşük yakıt tüketimi ve olağanüstü üretim kabiliyeti sağlar.
  • Cat tarafından tasarlanan, elektronik olarak kontrol edilen, otomatik güç kaydırmalı avara milli şanzımanda vites korumasına sahiptir ve verimlilik, dayanıklılık ve daha düzgün vites geçişleri için bölünmüş akış yağ sistemi ile donatılmıştır.
  • Opsiyonel Fusion™ hızlı ataşman değiştirici ve üçüncü hidrolik işlevi makineyi kovalar, polip kıskaçlar veya forklift çatallar için çok yönlü bir ataşman taşıyıcı haline getirebilir.
Cat

ÜSTÜN YAKIT VERİMİ

  • Motor Rölanti Yönetimi Sistemi (EIMS), rölanti devrini ve yakıt tüketimini azaltır.
  • Değişken hızlı fan, makinenin değişen soğutma gereksinimlerine uyacak ayarlamalar yapar. Böylece daha az ortalama fan devri elde edilerek yakıt tüketimi, ses seviyeleri ve radyatör tıkanıklığı azaltılır.
  • Yüke duyarlı hidrolikler, ekipman sistemi için istek üzerine ve yalnızca gereken çalışma işlevlerini gerçekleştirmek için gerekli miktarlarda akış ve basınç üretir.
Cat

Konforlu Operatör Ortamı

  • Ferah kabin, kolay anlaşılan ve kullanılan kumandalar ve mükemmel görüş alanı sunar. Kabinde gün boyu çalışmayı verimli kılmak için konforlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
  • Konforlu kumaş kaplı süspansiyonlu (mekanik) koltuk standart iken, opsiyonel havalı süspansiyonlu koltuk seçeneği mevcuttur.
  • Pilot kontrollü hidrolik ekipman kumandaları rahatlıkla ve az bir kuvvetle kullanılabilir. İki adet tek eksenli kol veya bir kumanda kolu bulunur. Her iki pakette de küçültmeli düğmeler bulunur.
  • Geniş, düz ve görüntüyü bozmayan bir ön cam sayesinde benzersiz görüş alanı.
  • Cam, kovanın ve ön lastiklerin kolayca görülebilmesi için kabin zeminine kadar uzar.
  • Her iki tarafta kayar yan camlar doğal havalandırma ve zemin personeliyle kolay iletişim sağlar.
  • Kabin tavanında yağmuru kabin köşelerine yönlendiren ve camları temiz tutan kanallar bulunur.
  • Klima sistemi standarttır. On adet panjurlu hava çıkışı, operatörün tüm vardiya boyunca üretken ve verimli kalmak için hava akışını yönlendirebilmesini sağlar.
  • Opsiyonel ön cam koruması.
Cat

Güvenlik Özellikleri

  • Merdivenler makinenin her iki tarafında standarttır. Ana kabin erişimi, operatör ortamına kolayca erişilebilmesi için 15 derecelik açıya sahiptir.
  • Basamaklarda kabine ve makinenin bakım noktalarına güvenli erişim için tutacaklar ve tırabzanlar bulunur.
  • Ana kabin kapısı öne doğru açılır ve operatör ortamında geniş bir erişim imkanı sağlar.
  • Ön ve arka silecekler net bir görüş sağlar.
  • Entegre tespit aynalı dış dikiz aynaları standarttır.
  • Arka görüş kamerası, makinenin arkasının daha iyi görülmesini sağlar.
Cat

DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

  • Gruplanmış servis noktaları ve yan göstergeler günlük bakımın kolayca yapılmasını sağlar.
  • Motor bölmesinin sol, sağ ve arka kısımlarına rahatça erişilebilmesi servis kolaylığı sağlar.
  • Elektrikli ve hidrolik servis merkezleri, ilave başlıca servis kolaylığı özellikleriyle birlikte servis vermeyi ve sahada komponent değiştirmeyi kolay, hızlı ve verimli hale getirir.
  • Arkadaki bir döner ızgara soğutma damarlarına temizlik için kolay erişim sağlar.
  • Kolay çıkarılıp takılan menteşeli tekerlekli korumalar tüm bakım noktalarına ve motor bölmesine geniş erişim imkânı sağlar.
  • Opsiyonel güç aktarma sistemi alt koruması, daha az arıza süresi sağlamak için makineyi hasara karşı korur.
  • Opsiyonel entegre Cat otomatik yağlama sistemi, yağlama sisteminin tam olarak izlenmesini ve arıza teşhis testinin kolayca görülmesini sağlar. Arıza flaş işlevi de olan tek düğmeli kumanda.
  • Caterpillar tasarım ve üretim teknikleri mükemmel servis ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 966 GC

Net Güç - ISO 9249 263 hp 196 kW
Motor Modeli Cat C9.3B Cat C9.3B
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 568 inç³ 9.3 l
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249 263 hp 196 kW
Azami Brüt Güç - 2.200 dev/dak - ISO 14396 294 hp 219 kW
Maksimum Brüt Tork - 1.200 dev/dak - ISO 14396 1233 ft·lbf 1671 N·m
İç çap - ISO 9249 4.53 inç 115 mm
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 321 hp 239 kW
Maksimum Brüt Tork - 1.200 dev/dak - ISO 14396 1312 ft·lbf 1779 N·m
Çalışma Ağırlığı 47569 lb 21577 kg
İleri - 1 4 mil/sa. 6.4 km/sa.
İleri - 2 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
İleri - 3 13 mil/sa. 21 km/sa.
İleri - 4 21.6 mil/sa. 34.8 km/sa.
Geri - 1 4.3 mil/sa. 7 km/sa.
Geri - 2 8.2 mil/sa. 13.2 km/sa.
Geri - 3 14.3 mil/sa. 23 km/sa.
Geri - 4 22.9 mil/sa. 36.9 km/sa.
Not (1) Maksimum seyir hızları (26.5R25 lastikler). Maksimum seyir hızları (26.5R25 lastikler).
Not (2) Kova boşken ve 825 mm (32,5 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı. Kova boşken ve 825 mm (32,5 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı.
Frenler Frenler ISO 3450:2011 standartlarını karşılar Frenler ISO 3450:2011 standartlarını karşılar
Direksiyon Sistemi - Pompa Tipi Piston Piston
Hidrolik Çevrim Süresi - Taşıma Konumundan Kaldırma 6.5 sn. 6.5 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 12 sn. 12 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 2.8 sn. 2.8 sn.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4047 psi 27900 kPa
Ekipman Sistemi - Maksimum Akış 3. İşlevi 85 gal/dk. 320 l/dk.
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 3. İşlevi 3408 psi 23500 kPa
Ekipman Sistemi - 2.200 dev/dak'da Maksimum Pompa Çıkışı 85 gal/dk. 320 l/dk.
ROPS/FOPS ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar
Çalışma Ağırlığı 47569 lb 21577 kg
Koparma Kuvveti 36869 lbf 164 kN
Not (1) BOCE donanımlı 4,0 m³ (5,2 yd³) genel amaçlı kova için. BOCE donanımlı 4,0 m³ (5,2 yd³) genel amaçlı kova için.
Not (3) **ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 5 ile tam uyumluluk. **ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 5 ile tam uyumluluk.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 143971:2007 Bölüm 1 - 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 143971:2007 Bölüm 1 - 6'ya tam uyumluluk.
Devrilme yükü – Tam Dönüş - Sert Lastikler** 32117 lb 14568 kg
Devrilme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1* 29970 lb 13594 kg
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Not (2) "2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi. "2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
Not (1) **Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktiflerini" kabul eden ülkelerdeki makinelere yöneliktir. **Avrupa Birliği ülkelerindeki ve "AB Direktiflerini" kabul eden ülkelerdeki makinelere yöneliktir.
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Maksimum Değerin %70'inde Soğutucu Fan Devri - Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)** 75 dB(A) 75 dB(A)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerin %70'indeyken - Dış Ses Gücü Seviyesi* 108 LWA*** 108 LWA***
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 15.1 gal (ABD) 57 l
Yakıt Deposu 84.5 gal (ABD) 320 l
Karter 6.6 gal (ABD) 25 l
Soğutma Sistemi 14 gal (ABD) 53 l
Şanzıman 14.5 gal (ABD) 55 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 15.1 gal (ABD) 57 l
Hidrolik Deposu 31.7 gal (ABD) 120 l
Hidrolik Çevrim Süresi - Maksimum Kaldırmada Boşaltma 2.7 sn. 2.7 sn.
Seçenekler Seçenekler şunlardır: Triangle 26.5-25 20PR L3 (TL612); Triangle 26.5R25 ★★ L3 (TB516); Maxam 26.5R25 ★★ L3 (MS302); Bridgestone 26.5R25 ★ L3 (VJT); Maxam 26.5R25 ★★ L5 (MS503); Bridgestone 26.5R25 ★ L5 (VSDT); Triangle 26.5R25 ★★ L5 (TL538S+) Seçenekler şunlardır: Triangle 26.5-25 20PR L3 (TL612); Triangle 26.5R25 ★★ L3 (TB516); Maxam 26.5R25 ★★ L3 (MS302); Bridgestone 26.5R25 ★ L3 (VJT); Maxam 26.5R25 ★★ L5 (MS503); Bridgestone 26.5R25 ★ L5 (VSDT); Triangle 26.5R25 ★★ L5 (TL538S+)
Kaldırma Kolu Mesafesi 12.16 ft 3705 mm
B Pimi Yüksekliği 14 ft 4256 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 8 ft 2453 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.75 ft 3582 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.61 ft 3539 mm
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 9.2 ft 2804 mm
Yerden Yükseklik 1.49 ft 455 mm
Dingil Mesafesi 11.65 ft 3550 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.82 ft 1775 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 62 ° 62 °
Raf Arkası - Taşımada 50 ° 50 °
Raf Arkası - Zeminde 42 ° 42 °

966 GC Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabinin dışında bulunan 10 havalandırma deliği ve filtre ünite donanımlı klima (HVAC)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici kilidi
  • Basınçlı ve sesi azaltılmış kabin
  • Kamera, dikiz aynası
  • Palto askısı
  • Bilgisayarlı izleme sistemi
  • Bardak tutucular ve kişisel tepsi; sağ konsolda
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Korna
  • Aynalar, dış dikiz aynası
  • Pilot hidrolik kontrolleri, kaldırma ve yatırma işlevi; iki (2) tek eksenli kol veya kumanda kolu
  • 12 V güç portu (10 A)
  • Telsize uygun
  • Kabin içinde ROPS/FOPS yapıları
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • Direksiyon kolonu, ayarlanabilir açı
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)
  • Silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı ıslak disk
  • Tier 3 eşdeğeri Cat C9.3B
  • EIMS (Motor Rölanti Yönetimi Sistemi)
  • Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine
  • Filtre, yakıt ana/yardımcı/üçüncül
  • Filtreler, motor hava, birincil/ikincil
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Susturucu, ses yalıtımlı
  • Radyatör, ATAAC ile birim çekirdek (9,5 fpi)
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, otomatik, powershift (4F/3R), vites küçültme işlevi, aşırı devir koruması

BAĞLANTI

  • Kaldırma ve kova kazıya dönüş otomatikleri (Elektro Manyetik), mekanik ayar
  • Z-bar, döküm yatırma kolu

HİDROLİK SİSTEM

  • Özel fren ve fan dişli pompası
  • Özel yüke duyarlı direksiyon pompası
  • Yüke duyarlı ekipman sistemi, pilot ile çalıştırılır
  • S•O•S yağ numunesi alma valfleri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, destek/şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Alternatör (115 amp, fırça tipi)
  • Bakım gerektirmeyen aküler, HD, 1.125 CCA
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Aydınlatma sistemi: 4 halojen çalışma lambası, kabine monte
  • Aydınlatma sistemi: 2 halojen çalışma lambası, yükleyici kuleye takılı
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)
  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V

İLAVE EKİPMAN

  • Arka ağırlık, 700 kg (1.545 lb)
  • Çamurluklar, çelik (ön ve arka)
  • Izgara, havada taşınan tozlar
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kaput, çelik yapıda metalik olmayan
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • L3 çapraz veya radyal lastikler
  • Product Link uyumlu

966 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Telsiz
  • Koltuk, havalı süspansiyonlu
  • İkincil direksiyon, elektrikli

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Fan, tersine dönebilen otomatik ve manuel kontrol

BAĞLANTI

  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

HİDROLİK SİSTEM

  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi
  • İlave özel tek eksenli kolu bulunan 3. işlev

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Aydınlatma sistemi: 8 halojen çalışma lambası, kabine monte
  • Aydınlatma sistemi: 4 LED çalışma lambası, kabine monte
  • Lambalar: ikaz ışığı
  • Uzun/kısa farlı ve ön ve arka sinyal lambalı yol lambaları

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama Sistemi
  • Soğuk havada marş, temel (eterli marş desteği)
  • Soğuk havada marş, tam (HD aküler 2×1.400 CCA, eter sistemi, blok suyu ısıtma cihazı, soğuk hava sıvıları)
  • Çamurluk uzantıları/yol
  • L5 çekişli lastikler
  • Alt Güç Aktarma Sistemi Koruması
  • Ön filtre, türbin
  • Alet çantası
  • Ön cam

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

966 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici