980

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 980

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı
66877 lb
30344 kg
Kova Aralığı
4,0-14,5 m³ 5,25-19 yd³
4,0-14,5 m³ 5,25-19 yd³
Motor Modeli
Cat C13
Cat C13

Görüntüleme

Üretkenliği Artıran Üstün Teknoloji

Cat® 980 Tekerlekli Yükleyici, kullanımı kolay teknolojileri standart olarak sunarak premium performans sağlar. Bu sayede hem operatörün verimi hem de üretkenlik artar. Artırılmış performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük, ihtiyaçlarınızı karşılayacak daha iyi bir makine ortaya çıkarır

Avantajları

Kadar %12 Daha Düşük Bakım Maliyetleri

Daha uzun ve daha eş zamanlı bakım aralıkları ile önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yaparsınız.

Akıllı Makine Verimli Çalışma için

En geniş çeşitlilikteki teknolojiler ve operatöre yardımcı yeni özellikler, üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için sorunsuzca birlikte çalışır.

Kadar %10 Daha Fazla Üretkenlik

Daha fazla işi tamamlayın, sürekli yüksek kapasiteli kova dolum faktörleri elde edin ve sonuç olarak üretkenliği artırın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 980

Motor Modeli Cat C13 Cat C13
Not (1) Cat motoru U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılamaktadır. Cat motoru U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Not (2) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtmayla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtmayla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Silindir Hacmi 12,5 L 12,5 L
Çalışma Ağırlığı 66877 lb 30344 kg
Not ? Ağırlık; Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel aksları (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 5,4 m3 (7,1 yd3) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonunu temel alır. ? Ağırlık; Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel aksları (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 5,4 m3 (7,1 yd3) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonunu temel alır.
İleri - 1 4.3 mil/sa. 6.9 km/sa.
İleri - 2 8.3 mil/sa. 13.3 km/sa.
İleri - 3 14.6 mil/sa. 23.5 km/sa.
İleri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Not Boş kovalı ve 935 mm (37 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 935 mm (37 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Geri - 1 4.8 mil/sa. 7.8 km/sa.
Geri - 2 9.4 mil/sa. 15.2 km/sa.
Geri - 3 16.7 mil/sa. 26.9 km/sa.
Geri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Not (1) ** Avrupa Birliği'nde bulunan ülkelerdeki ve "AB Direktiflerini" kabul eden ülkelerdeki makineler için. ** Avrupa Birliği'nde bulunan ülkelerdeki ve "AB Direktiflerini" kabul eden ülkelerdeki makineler için.
Not (2) ***"2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi. ***"2005/88/EC" ile revize edilen "2000/14/EC" sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerin %70'indeyken - Dış Ses Gücü Seviyesi* 109 109
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Devirdeyken - Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) 78 78
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,717 metrik ton (2,995 ton) CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,717 metrik ton (2,995 ton) CO2'ye eşdeğerdir.
Koparma Kuvveti 51008 lb 227 kN
Not (1) "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6'ya tam uyumluluk.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 20965 kg 46208 lb
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 43432 lb 19706 kg
Soğutma Sistemi 13.7 gal (ABD) 52 l
Karter 9.8 gal (ABD) 37 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 22.2 gal (ABD) 84 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 22.4 gal (ABD) 84 l
Yakıt Deposu 112.5 gal (ABD) 426 l
Hidrolik Deposu 40.4 gal (ABD) 153 l
Şanzıman 20.3 gal (ABD) 77 l
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4975 psi 34300 kPa
Ekipman Sistemi - 2.250 dev/dak.da Maksimum Pompa Çıkışı 119 gal/dak. 449 l/dak.
Not Tüm boyut değerleri yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 5,4 m3'lük (7,1 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler bulunan makineyi temel alır. Tüm boyut değerleri yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 5,4 m3'lük (7,1 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler bulunan makineyi temel alır.
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 8.9 ft 2661 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 6.3 ft 1900 mm
Yerden Yükseklik 1.5 ft 456 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 12.5 ft 3764 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 10.1 ft 3064 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.7 ft 3829 mm
Taşımada Menteşe Pimi Yüksekliği 2.2 ft 682 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 15.7 ft 4775 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 13.6 ft 4125 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 27.5 ft 8355 mm
Lastik Sırtı Genişliği 8 ft 2440 mm
Dingil Mesafesi 12.6 ft 3800 mm
Zeminde Raf Arkası Açısı 40 derece 40 derece
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 10.9 ft 3260 mm
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 50 derece 50 derece
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 61 derece 61 derece
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 2661 mm 2661 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 6.3 ft 1900 mm
Yerden Yükseklik 456 mm 1.5 ft
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 3764 mm 12.5 ft
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 3064 mm 10.1 ft
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 3829 mm 12.7 ft
Taşımada Menteşe Pimi Yüksekliği 2.2 ft 682 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 4554 mm 14.11 ft
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 3881 mm 12.8 ft
Toplam Uzunluk - Kovasız 8155 mm 26.1 ft
Lastik Sırtı Genişliği 8 ft 2440 mm
Dingil Mesafesi 3800 mm 12.6 ft
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 50 derece 50 derece
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 10.9 ft 3260 mm
Zeminde Raf Arkası Açısı 40 derece 40 derece
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 61 derece 61 derece
Kova Aralığı 4,0-14,5 m³ 5,25-19 yd³ 4,0-14,5 m³ 5,25-19 yd³

980 Standart Donanımlar

Operatör Ortamı

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımlı
  • EH ekipman kontrolleri, park freni
  • Direksiyon, kumanda kolu
  • Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon
  • Dokunmatik ekran
  • Görüş: aynalar, geri görüş kamerası
  • Klima, ısıtma cihazı, buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön, geri çekilebilir
  • Güneşlik, arka, geri çekilebilir
  • Cam temizleme platformu, ön
  • Camlar, ön, güvenlik amaçlı lamine kaplı kavisli cam

MAKİNE ÜZERİNDEKİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload kantarı
  • Otomatik Ayarlanan Lastiklerle Otomatik Kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Yardımları
  • Kontrollerle İlgili Yardım ve eOMM

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C13 motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, hava emişi ön filtresi
  • Akslar, açık diferansiyeller
  • Şanzıman, planet tipi, otomatik vites
  • Kilitlemeli tork konvertörü
  • Servis frenleri, hidrolik, tam muhafazalı ıslak disk, aşınma göstergeleri
  • Entegre Fren Sistemi (IBS)
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yay ile uygulanır, basınçla serbest bırakılır

HİDROLİK SİSTEM

  • Ekipman sistemi, değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı
  • Direksiyon sistemi, değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumları

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalleriyle birlikte 2 ön yol lambası, 2 geri görüş lambası

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergelere sahip ön panel, LCD ekran ve uyarı ışıkları
  • Birincil dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekran, makine ayarları ve mesajları)

BAĞLANTI

  • Standart kaldırma, Z-bar
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma

980 İsteğe Bağlı Donanımlar

Operatör Ortamı

  • Kapı, uzaktan açma sistemi
  • HMU direksiyon
  • Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)
  • Eğlence amaçlı radyo (DAB+)
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • 360° görüş sistemi
  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel geri görüş ekranı
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Camlar, ön, ağır hizmet veya tam korumalar

MAKİNE ÜZERİNDEKİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Gelişmiş Payload
  • Cat Payload Yazıcı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, hava ön filtresi
  • Radyatör, yüksek döküntü
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, sınırlı kayan diferansiyeller
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC için hazır, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Aks, yağ soğutucusu
  • Ağır Hizmet şanzımanı

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. yardımcı işlev
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED
  • İkaz ışığı

İZLEME SİSTEMİ

  • Geri vites çakar lambaları

BAĞLANTI

  • Yüksek kaldırma, Z-bar

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, uzatmalar veya yol çalışması
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak ayrışabilir hidrolik yağı
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Arka kabin erişimi
  • Hızlı doldurmalı yakıt deposu
  • Alet çantası
  • Tekerlek takozları
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Çakıllı kum taşıyıcı
  • Atık ve endüstriyel
  • Ormancılık, kütük kesiciler
  • Çelik fabrikası
  • Blok taşıyıcı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Yeni Nesil Tekerlekli Yükleyiciler için Cat Payload

    Cat® Payload teknolojileri, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Payload teknolojileri, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

980 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980

980 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

980 Turunu Başlat
close

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  980

Diğer Teklifleri Görüntüle