966

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 966

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

1.600 dev/dak.da Motor Gücü - ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Çalışma Ağırlığı
51124 lb
23196 kg
Kova Aralığı
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

Görüntüleme

Verimli Çalışma İçin Standart Teknolojiyle Premium Performans

Cat® 966 Tekerlekli Yükleyici, standart olarak sunulan kullanımı kolay teknolojilerle premium performansı bir araya getirerek operatör verimliliğini artırır ve daha fazla üretkenlik sağlar. Daha uzun servis aralıkları bakım maliyetlerini düşürür. İyileştirilmiş performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere daha iyi üretilmiş bir makine demektir.

Avantajları

Kadar 15% Daha Düşük Bakım Maliyetleri

Daha uzun ve daha eş zamanlı bakım aralıkları ile bu makine, yeniden üretilmek ve önceki Cat modellerine kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yapmak üzere tasarlanmıştır.

Akıllı Makine Verimli Çalışma İçin

En geniş teknoloji yelpazesine ek olarak operatöre destek veren yeni özellikler, üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için sorunsuzca birlikte çalışır.

Kadar 10% Daha Fazla Üretkenlik

Daha fazla iş yapın; tutarlı, yüksek kova dolum faktörlerine ulaşarak üretkenliği artırın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 966

1.600 dev/dak.da Motor Gücü - ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
1.600 dev/dak.da Brüt Güç - SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Motor Modeli Cat C9.3B Cat C9.3B
1.600 dev/dak.da Net Güç - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
Not (1) Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (2) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
1.200 dev/dak.da Net Tork - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 ft-lb 1702 N·m
Not (3) Cat motorlar aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve düşük sera gazı emisyonu etkili biyoyakıtlarla* uyumludur: *B20'ye kadar biyodizel (FAME) ** %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar* Başarılı uygulama için kılavuzlara bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyelerine (STBU6250) başvurun.** Daha yüksek oranlı karışımlar için Cat temsilcinize danışın. Cat motorlar aşağıdaki yenilenebilir, alternatif ve düşük sera gazı emisyonu etkili biyoyakıtlarla* uyumludur: *B20'ye kadar biyodizel (FAME) ** %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar* Başarılı uygulama için kılavuzlara bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyelerine (STBU6250) başvurun.** Daha yüksek oranlı karışımlar için Cat temsilcinize danışın.
1.200 dev/dak.da Brüt Tork – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
1.200 dev/dak.da Motor Torku – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Silindir Hacmi 9,3 L 9,3 L
Çalışma Ağırlığı 51124 lb 23196 kg
Not Ağırlık; Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 5,4 m³ (7,1 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
İleri - 1 4.2 mil/sa. 6.7 km/sa.
İleri - 2 8.4 mil/sa. 13.5 km/sa.
İleri - 3 15 mil/sa. 24.2 km/sa.
İleri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Not Boş kovalı ve 849 mm (33 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 849 mm (33 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Geri - 1 4.5 mil/sa. 7.3 km/sa.
Geri - 2 9.2 mil/sa. 14.8 km/sa.
Geri - 3 16.5 mil/sa. 26.6 km/sa.
Geri - 4 24.5 mil/sa. 39.5 km/sa.
Not (1) ** Avrupa Birliği ülkelerindeki ve AB Direktiflerini kabul eden ülkelerdeki makineler için. ** Avrupa Birliği ülkelerindeki ve AB Direktiflerini kabul eden ülkelerdeki makineler için.
Not (2) ***2005/88/EC ile revize edilen 2000/14/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi. ***2005/88/EC ile revize edilen 2000/14/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi.
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerin %70'indeyken - Dış Ses Gücü Seviyesi* 108 108
Maksimum Değerin %70'i Düzeyinde Olan Soğutucu Fan Devri ile - Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Devirdeyken - Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Devirdeyken - Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) 76 76
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Devirdeyken - Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken - Not 15 metrelik (49,2 ft) mesafe, ikinci vites oranında ileri yönde hareket. 15 metrelik (49,2 ft) mesafe, ikinci vites oranında ileri yönde hareket.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.
Koparma Kuvveti 38999 lb 174 kN
Not (1) Ağırlık altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. Ağırlık altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (2) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 15981 kg 35244 lb
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 40° Dönüş 32727 lb 14849 kg
Soğutma Sistemi 17.4 gal (ABD) 66 l
Karter 6.1 gal (ABD) 23 l
DEF Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 15.1 gal (ABD) 57 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 15.1 gal (ABD) 57 l
Yakıt Deposu 80.1 gal (ABD) 303 l
Hidrolik Deposu 30.1 gal (ABD) 114 l
Şanzıman 15.5 gal (ABD) 58.5 l
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4496 psi 31000 kPa
Ekipman Sistemi - 2.250 dev/dak.da Maksimum Pompa Çıkışı 99 gal/dak. 373 l/dak.
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 10,1 saniye 10,1 saniye
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 5,4 m3 (7,1 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 5,4 m3 (7,1 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 8.1 ft 2458 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.1 ft 1775 mm
Yerden Yükseklik 1.4 ft 424 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.8 ft 3531 mm
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 9.5 ft 2850 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.1 ft 3593 mm
Taşımada Menteşe Pimi Yüksekliği 2.6 ft 782 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 15.9 ft 4804 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 13.8 ft 4183 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 26.6 ft 8069 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7.3 ft 2230 mm
Dingil Mesafesi 11.8 ft 3550 mm
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.11 ft 3012 mm
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 49 derece 49 derece
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 71 derece 71 derece
Zeminde Raf Arkası Açısı 37 derece 37 derece
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 7.7 ft 2290 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.1 ft 1775 mm
Yerden Yükseklik 424 mm 1.4 ft
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 3531 mm 11.8 ft
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 2850 mm 9.5 ft
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 3593 mm 11.1 ft
Taşımada Menteşe Pimi Yüksekliği 2 ft 635 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 4245 mm 13.11 ft
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 3687 mm 12.1 ft
Toplam Uzunluk - Kovasız 7399 mm 24.4 ft
Lastik Sırtı Genişliği 7.3 ft 2230 mm
Dingil Mesafesi 3550 mm 11.8 ft
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 50 derece 50 derece
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.11 ft 3012 mm
Zeminde Raf Arkası Açısı 40 derece 40 derece
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 62 derece 62 derece
Kova Aralığı 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³ 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

966 Standart Donanımlar

Operatör Ortamı

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımı
  • EH ekipman kumandaları, park freni
  • Direksiyon, kumanda kolu
  • Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon
  • Dokunmatik ekran
  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön, geri çekilebilir
  • Güneşlik, arka, geri çekilebilir
  • Cam temizleme platformu, ön
  • Cam, ön, lamine

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload ölçeği
  • Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Destekleri
  • Kumanda Yardımı ve eOMM

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C9.3B motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, ön hava filtresi
  • Akslar, ön diferansiyel kilidi
  • Şanzıman, planet dişli, otomatik powershift
  • Kilitlemeli tork konvertörü
  • Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri
  • Entegre Fren Sistemi (IBS)
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakmalı

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi
  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 yol lambası, 2 arka görüş lambası

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)

BAĞLANTI

  • Standart kaldırma, Z-bar
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma

966 İsteğe Bağlı Donanımlar

Operatör Ortamı

  • Kapı, uzaktan açma sistemi
  • HMU direksiyon simidi
  • Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)
  • Eğlence amaçlı radyo (DAB+)
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Tam kabin camı koruması

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Yazıcısı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, ön hava filtresi
  • Radyatör, yüksek oranda toz
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, ön ve arka otomatik diferansiyel kilitleri
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Akslar, yağ soğutucusu
  • Ağır Hizmet tipi şanzıman

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. ve 4. yardımcı işlevler
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED
  • İkaz ışığı

İZLEME SİSTEMİ

  • Geri vites çakarları

BAĞLANTI

  • Yüksek kaldırma, Z-bar

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, uzantılar veya yol
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Arka kabin erişimi
  • Hızlı doldurmalı yakıt deposu
  • Alet çantası
  • Tekerlek takozları
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Çakıllı kum taşıyıcı
  • Atık ve endüstriyel
  • Ormancılık
  • Tünel açma
  • Korozyona dirençli

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Yeni Nesil Tekerlekli Yükleyiciler için Cat Payload

    Cat® Payload teknolojileri, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Payload teknolojileri, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

966 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

966 modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

966 Turunu Başlat
close

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  966

Diğer Teklifleri Görüntüle