962

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler 962

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç - 2.100 dev/dk. - ISO 14396
269 HP
201 kW
Motor Modeli
Cat C7.1
Cat C7.1
Çalışma Ağırlığı
44469 lb
20171 kg

Görüntüleme

Çok Yönlülük. Güvenilirlik. Konfor… Üstün Performans Sağlar

Cat 962 Tekerlekli Yükleyici, standart olarak sunulan kullanımı kolay teknolojilerle premium performansı bir araya getirerek operatör verimliliğini artırır ve tutarlı, yüksek kova dolum faktörleri sunarak daha fazla üretkenlik sağlar. Daha uzun servis aralıkları bakım maliyetlerini düşürür. Bu makine, çalışmayı kesintiye uğratmadan emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İyileştirilmiş performans, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük, ihtiyaçlarınızı karşılamak için üretilmiş bir makine demektir.

Avantajları

Üst Sınır 35% Daha Düşük Bakım Maliyetleri*

Uzatılmış bakım aralıkları, uzaktan arıza giderme ve remote flash özelliği ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Opsiyonel kaput altı servis ışığı sistemi ile bakım noktalarını daha iyi görün.

*Cat 962M/L serisi modellere kıyasla

Akıllı Makine Verimli Çalışma İçin

Assist özellikli Cat Payload** ve yerleşik iş destekleri gibi entegre Cat teknolojileri, makinenin çalışmasını kolaylaştırarak iş sahanızın daha verimli olmasını sağlar.

** Satışı yasaktır

Üst Sınır 10% Daha Fazla Üretkenlik*

Otomatik Ayarlı Lastiklerle yeni Otomatik Kazma özelliği; otomatik yükleme, tutarlı yüksek dolum faktörleri ve daha az lastik aşınması sağlarken, Assist özellikli Cat Payload, üretkenliği artırmak için her seferinde hedefe yükleme yapmanıza yardımcı olur.

*Cat 962M/L serisi modellere kıyasla

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 962

Maksimum Güç - 2.100 dev/dk. - ISO 14396 269 HP 201 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Maksimum Güç - 2.100 dev/dk. - ISO 14396 - Metrik 273 HP 273 kW
Maksimum Net Tork - 1.400 dev/dk. - ISO 9249 867 ft·lbf 1176 N·m
Maksimum Net Güç - 2.100 dev/dk. - ISO 9249 251 HP 187 kW
Maksimum Net Güç - 2.100 dev/dk. - ISO 9249 - Metrik 255 mhp 255 mhp
Maksimum Net Güç - 2.100 dev/dk. - SAE J1349 251 HP 187 kW
Maksimum Brüt Güç - 2.100 dev/dk. - SAE J1995 273 HP 203 kW
Maksimum Brüt Güç - 2.100 dev/dk. - SAE J1995 - Metrik 277 mhp 277 mhp
Maksimum Brüt Tork - 1.400 dev/dk. 918 ft·lbf 1245 N·m
Maksimum Brüt Tork - 1.400 dev/dk. - SAE J1995 926 ft·lbf 1256 N·m
Silindir Hacmi 427 in³ 7 l
Not Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar Cat motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar
Not (1) Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya belirli oranlarda ULSD karıştırılmış aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun. Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya belirli oranlarda ULSD karıştırılmış aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
Çalışma Ağırlığı 44469 lb 20171 kg
Not Ağırlık; paralel kaldırmalı z-bar bağlantısı, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır. Ağırlık; paralel kaldırmalı z-bar bağlantısı, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sisteminde soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, ön manuel diferansiyel/arka açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 3,3 m³ (4,3 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.
İleri - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
İleri - 2 7.5 mile/h 12 km/h
İleri - 3 12 mile/h 19.3 km/h
İleri - 4 16 mile/h 25.7 km/h
İleri - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Geri - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Geri - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Geri - 3 16 mile/h 25.7 km/h
Not Boş kovalı ve 787 mm (31 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı. Boş kovalı ve 787 mm (31 inç) silindir yarıçapına sahip standart L3 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Not ¹Operatör Ses Basıncı Seviyesi - AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil. ¹Operatör Ses Basıncı Seviyesi - AB ve BK Direktiflerini kabul eden ülkeler dahil.
Not (1) ¹Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701 ¹Dış Ses Gücü Seviyesi - Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve BK Gürültü Yönetmeliği 2001 No. 1701
Koparma Kuvveti 42489 lbf 189 kN
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması ile Tam 37° Dönüş 25869 lb 11734 kg
Statik Devirme Yükü - Lastik Sapması Olmadan Tam 40° Dönüş 27529 lb 12487 kg
Not "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için. "Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.
Not (1) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk. Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.
Yakıt Deposu 68.6 gal. (ABD) 259.5 l
DEF Deposu 4 gal. (ABD) 15 l
Soğutma Sistemi 14.3 gal. (ABD) 54 l
Karter 5.5 gal. (ABD) 21 l
Şanzıman 11.4 gal. (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 11.4 gal. (ABD) 43 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 11.4 gal. (ABD) 43 l
Hidrolik Deposu 25.6 gal. (ABD) 97 l
Ekipman Sistemi - 2.340 dev/dk'da Maksimum Pompa Çıkışı 85 gal/min 322 l/min
Ekipman Sistemi - Maksimum Çalışma Basıncı 4250 psi 29300 kPa
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam 9.4 s 9.4 s
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 8.75 ft 2692 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.25 ft 3453 mm
Yerden Yükseklik 1.08 ft 351 mm
Dingil Mesafesi 10.92 ft 3350 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 23.83 ft 7263 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.17 ft 674 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 13.83 ft 4223 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 11.33 ft 3459 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 55 ° 55 °
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası 51 ° 51 °
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.33 ft 2825 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m3 (4,3 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m3 (4,3 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.
Yükseklik - Kaportanın Üst Kısmı 8.75 ft 2692 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.25 ft 3453 mm
Yerden Yükseklik 1.08 ft 351 mm
Dingil Mesafesi 10.92 ft 3350 mm
Toplam Uzunluk - Kovasız 25.17 ft 7657 mm
Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği 2.5 ft 776 mm
Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği 14.75 ft 4511 mm
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi 11.83 ft 3612 mm
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü) 9.33 ft 2825 mm
Lastik Sırtı Genişliği 7 ft 2140 mm
Not Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m3 (4,3 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır. Tüm boyutlar yaklaşık olup BOCE donanımlı 3,3 m3 (4,3 yd3) genel amaçlı kova ve Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radyal lastiklerle donatılmış makineye dayanmaktadır.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO2'ye eş değerdir.

962 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin, basınçlı, ses yalıtımı
  • EH ekipman kumandaları, park freni
  • HMU direksiyon simidi
  • Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon
  • Dokunmatik ekran
  • Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)
  • Güneşlik, ön ve arka, geri çekilebilir
  • Cam temizleme platformu, ön
  • Cam, ön, lamine

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Cat Payload ölçeği
  • Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma
  • Operatör kimliği ve makine güvenliği
  • Uygulama Profilleri
  • İş Destekleri

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C7.1 motor
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi
  • Motor, ön hava filtresi
  • Akslar, ön diferansiyel kilidi
  • Şanzıman, grup mil, otomatik powershift
  • Kilitlemeli tork konvertörü
  • Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri, Entegre Fren Sistemi (IBS)
  • Park freni, ön akslarda kaliper, yayla uygulanır–basınçla serbest bırakılır

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi
  • Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör
  • Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, dönüş sinyalli 2 ön yol lambası, 2 arka görüş lambası

İZLEME SİSTEMİ

  • Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs
  • Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)

BAĞLANTI

  • Paralel Kaldırma, Z-bar*
  • Otomatikler: kaldırma ve yatırma
  • * Tüm konfigürasyonlar her bölgede bulunmayabilir, mevcudiyet durumuna bağlıdır.

962 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapı, uzaktan açma sistemi
  • Direksiyon, kumanda kolu
  • Eğlence amaçlı radyo
  • CB telsize uygun
  • Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı
  • Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı
  • Multiview (360°) görüş sistemi
  • Cat Detect arka radar sistemi
  • Özel arka görüş ekranı
  • Aynalar, ısıtmalı
  • Camlar, ön, ağır hizmet tipi
  • Tam kabin camı koruması

DAHİLİ TEKNOLOJİLER

  • Kumanda Yardımı ve eOMM
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Yazıcısı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Türbin, ön hava filtresi
  • Radyatör, yüksek oranda toz
  • Soğutma fanı, tersine çevrilebilir
  • Akslar, ön ve arka otomatik diferansiyel kilitleri
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu, aşırı sıcaklık keçeleri
  • Akslar, yağ soğutucusu

HİDROLİK SİSTEM

  • Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. ve 4. yardımcı işlevler
  • Hızlı ataşman değiştirici kumandası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V
  • Lambalar: LED
  • İkaz ışığı
  • Geri vites çakarları

BAĞLANTI

  • Standart kaldırma, Z-bar*
  • Her iki bağlantıyla da yüksek kaldırma mevcuttur*
  • *Tüm konfigürasyonlar her bölgede bulunmayabilir, mevcudiyet durumuna bağlıdır.

İLAVE EKİPMAN

  • Cat Otomatik Yağlama sistemi
  • Çamurluklar, uzantılar veya yol
  • Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka
  • Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Arka kabin erişimi
  • Alet çantası
  • Tekerlek takozları
  • İkincil direksiyon sistemi, elektrikli**
  • ** Bölgeye bağlı olarak standart veya opsiyonel. Temsilcinize danışın.

ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

  • Yardımcı Arka Ağırlık
  • Atık ve endüstriyel
  • Ormancılık
  • Korozyona dirençli

962 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  962

Diğer Teklifleri Görüntüle