950 GC

950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
202 hp
151 kW
Çalışma Ağırlığı
41174 lb
18676 kg
Kova Kapasiteleri
2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

GÜVENEBİLECEĞİNİZ GÜVENİLİRLİK

GÜVENEBİLECEĞİNİZ GÜVENİLİRLİK

  • Cat® C7.1 motor kendini kanıtlamış elektronik sistemlerin, yakıt ve hava sistemlerinin bir birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar.
  • Motor emisyonları, U.S. EPA Tier 3 düzeylerine eşdeğerdir.
  • Komponent tercihi, tasarım ve makine içi doğrulama işlemleri, olağanüstü güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar.
DAHA ÜRETKEN HALE GELİN

DAHA ÜRETKEN HALE GELİN

  • Kalitesi kanıtlanmış Cat Z-bar bağlantı geometrisi ile Performance Serisi Kovalar, malzemeye mükemmel penetrasyon sağlarken ve yüksek koparma kuvveti sunar. Sınıfının en iyisi standart boşaltma mesafesi ile birlikte bu, düşük yakıt tüketimi ve olağanüstü üretim kabiliyeti sağlar.
  • Cat tarafından tasarlanan, elektronik olarak kontrol edilen, otomatik güç kaydırmalı avara milli şanzımanda vites korumasına sahiptir ve verimlilik, dayanıklılık ve daha düzgün vites geçişleri için bölünmüş akış yağ sistemi ile donatılmıştır.
  • Opsiyonel Fusion™ hızlı ataşman değiştirme kontrolü, verimli kova ve forklift çatal uygulamaları için seçilebilir bir otomatik ayara sahiptir.
DAHA AZ YAKITLA DAHA ÇOK İŞ

DAHA AZ YAKITLA DAHA ÇOK İŞ

  • Motor Rölanti Yönetimi Sistemi (EIMS) ve Rölantide Otomatik Motor Kapatma (EIS), rölantide belirli bir süre boyunca çalıştıktan sonra motor devrini düşürerek yakıt verimini azami düzeye çıkarır.
  • Elektronik olarak kumandalı ve hidrolik olarak çalıştırılan değişken devirli fan, makinenin çeşitli soğutma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kendi kendini ayarlar. Bu, ortalama fan devrini düşürerek yakıt tüketimini, gürültü seviyesini ve radyatör tıkanma oranını azaltır.
  • Yüke duyarlı hidrolikler, ekipman sistemi için istek üzerine ve yalnızca gereken çalışma işlevlerini gerçekleştirmek için gerekli miktarlarda akış ve basınç üretir. Bu en yeni teknoloji sistemi düşük yakıt tüketimi sağlar.
OPERATÖRLERE GÖRE TASARLANMIŞTIR

OPERATÖRLERE GÖRE TASARLANMIŞTIR

  • Ferah kabin, kolay anlaşılan ve kullanılan kumandalar ve mükemmel görüş alanı sunar. Kabinde gün boyu çalışmayı verimli kılmak için konforlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
  • Pilot kontrollü hidrolik ekipman kumandaları rahatlıkla ve az bir kuvvetle kullanılabilir. İki adet tek eksenli kol veya bir kumanda kolu bulunur. Her iki pakette de vites küçültme anahtarları bulunur.
  • Ayarlanabilir direksiyon sütununda F-N-R vites değiştirici ve sinyal lambası kumanda kolu bulunur.
  • Geniş, düz ve görüntüyü bozmayan bir ön cam sayesinde benzersiz görüş alanı.
  • Cam, kovanın ve ön lastiklerin kolayca görülebilmesi için kabin zeminine kadar uzar.
  • Kabin tavanında yağmuru kabin köşelerine yönlendiren ve camları temiz tutan kanallar bulunur.
  • Klima sistemi standarttır. On adet panjurlu hava çıkışı, operatörün tüm vardiya boyunca üretken ve verimli kalmak için hava akışını yönlendirebilmesini sağlar.
HER GÜN EVE SAĞLAM DÖNÜN

HER GÜN EVE SAĞLAM DÖNÜN

  • Platformlara kolayca erişilebilmesi için makinenin iki tarafında merdivenler standarttır.
  • Platformlarda kabine güvenli erişim için tutacak ve tırabzanlar bulunur.
  • Ana kabin kapısı öne doğru açılır ve operatör ortamında geniş bir erişim imkanı sağlar.
  • Ön ve arka silecekler net bir görüş sağlar.
  • Entegre tespit aynalı dış dikiz aynaları standarttır.
  • Makinenin arkasındaki hareketlerin net olarak görülmesi için arka görüş kamerası standarttır.
  • Menteşeli tekerlekli muhafazalar kolay çıkarılıp takılır.
  • Opsiyonel ön cam ve güç aktarma sistemi korumaları.
SERVİS VE BAKIMDAN TASARRUF

SERVİS VE BAKIMDAN TASARRUF

  • Gruplandırılmış servis noktaları ve yan göstergeler günlük bakımın kolayca yapılmasını sağlar.
  • Motor bölmesinin sol, sağ ve arka kısımlarına rahatça erişilebilmesi benzersiz bir servis kolaylığı sağlar.
  • Elektrikli ve hidrolik servis merkezleri, ilave başlıca servis kolaylığı özellikleriyle birlikte servis vermeyi ve sahada komponent değiştirmeyi kolay, hızlı ve verimli hale getirir.
  • Arkadaki bir döner ızgara soğutma damarlarına temizlik için kolay erişim sağlar.
  • Kolay çıkarılıp takılan menteşeli tekerlekli korumalar tüm bakım noktalarına ve motor bölmesine geniş erişim imkânı sağlar.
  • Opsiyonel güç aktarma sistemi alt koruması, daha az arıza süresi sağlamak için makineyi hasara karşı korur.
  • Opsiyonel entegre Cat Otomatik Yağlama sistemi, yağlama sisteminin tam olarak izlenmesini ve arıza teşhis testinin kolayca görülmesini sağlar. Arıza flaş işlevi içeren tek düğmeli kumanda.
  • Caterpillar tasarım ve üretim teknikleri mükemmel servis ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 950 GC

Net Güç - ISO 9249 202 hp 151 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7.01 l
Maksimum Brüt Tork - 1.400 dev/dk. 752 ft-lb 1020 N·m
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249 202 hp 151 kW
Azami Brüt Güç - 2.200 dev/dak - ISO 14396 225 hp 168 kW
Maksimum Brüt Güç - 2.000 dev/dak. - ISO 14396 229 hp 171 kW
Maksimum Net Tork - 1.300 dev/dak 687 ft-lb 931 N·m
Çalışma Ağırlığı 41174 lb 18676 kg
Kova Kapasiteleri 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³) 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
İleri - 1 4.4 mil/sa 7 km/sa
İleri - 2 7.8 mil/sa 12.5 km/sa
İleri - 3 13.7 mil/sa 22 km/sa
İleri - 4 21.1 mil/sa 34 km/sa
Geri - 1 4.4 mil/sa 7 km/sa
Geri - 2 7.8 mil/sa 12.5 km/sa
Geri - 3 13.7 mil/sa 22 km/sa
Frenler Frenler ISO 3450'ye uygundur Frenler ISO 3450'ye uygundur
Direksiyon Sistemi - Pompa Tipi Piston Piston
Hidrolik Çevrim Süresi - Toplam Çevrim Süresi 10.1 sn. 10.1 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 2.8 sn. 2.8 sn.
Hidrolik Çevrim Süresi - Taşıma Konumundan Kaldırma 6.1 sn. 6.1 sn.
Ekipman Sistemi - Opsiyonel 3. İşlev Maksimum Akışı 74 gal/dk 280 l/dk
Ekipman Sistemi - 2.200 dev/dak'da Maksimum Pompa Çıkışı 65.5 gal/dk 248 l/dk
Ekipman Sistemi Pompa Tipi Piston Piston
Ekipman Sistemi – 50 ± 1,5 L/dak (13,2 + 0,4 gal/dak) değerinde Maksimum Çalışma Basıncı 4047 psi 27900 kPa
Ekipman Sistemi - Opsiyonel 3. İşlev 70 L/dak.da Maksimum Akış 2999 psi 20680 kPa
ROPS/FOPS ROPS/FOPS, ISO 3471 ve ISO 3449 Level II standartlarını karşılar ROPS/FOPS, ISO 3471 ve ISO 3449 Level II standartlarını karşılar
Koparma Kuvveti 33047 lb 147 kN
Not (1) **ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 5 ile tam uyumluluk. **ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 5 ile tam uyumluluk.
Statik Devirme Yükü - Tam 40° Dönüş - Sert Lastikler** 24685 lb 11197 kg
Statik Devirme Yükü - Tam 40° Dönüş - ISO 14397-1* 23155 lb 10503 kg
Not (2) *Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk. *Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO (2007) 14397-1 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.
Hidrolik Çevrim Süresi - Maksimum Kaldırmada Boşaltma 1.2 sn. 1.2 sn.
Seçenekler Seçenekler arasında şunlar bulunur: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone) Seçenekler arasında şunlar bulunur: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone)
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 10.6 gal (ABD) 40 l
Karter 5.3 gal (ABD) 20 l
Yakıt Deposu Boyutu 76.6 gal (ABD) 290 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 10 gal (ABD) 38 l
Şanzıman 11.9 gal (ABD) 45 l
Hidrolik Deposu 31.7 gal (ABD) 120 l
Soğutma Sistemi 12.7 gal (ABD) 48 l
B Pimi Yüksekliği 13,7 ft 4188 mm
B Pimi Yüksekliği - Taşıma 2.2 ft 655 mm
Kaldırma Kolu Mesafesi 12 ft 3649 mm
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına 6.6 ft 2001 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 11.4 ft 3458 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 11.8 ft 3596 mm
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 8.4 ft 2568 mm
Yerden Yükseklik 1.5 ft 460 mm
Dingil Mesafesi 10.8 ft 3300 mm
Arka Aks Orta Çizgisinden Çeki Topuzuna 5.4 ft 1650 mm
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası 60 ° 60 °
Maksimum Kaldırmada Boşaltma Açısı 52 ° 52 °
Raf Arkası - Taşımada 45 ° 45 °
Raf Arkası - Zeminde 40 ° 40 °
Yükseklik - Aksın Merkez Hattı 2.5 ft 750 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastiklerin İç Tarafındaki 11.2 ft 3419 mm
Dönüş Yarıçapı - Arka Ağırlığın Dış Kenarı 20.3 ft 6190 mm
Dönüş Yarıçapı - Lastiklerin Dış Tarafında 20.2 ft 6164 mm
Genişlik: Lastikler Üzerinde 9 ft 2745 mm

950 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor - Cat C7.1 Stage IIIA/Tier 3
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, otomatik, powershift (4F/3R), vites küçültme işlevi, aşırı devir koruması
  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı ıslak disk
  • EIMS (Motor Rölanti Yönetimi Sistemi)
  • Fan, radyatör, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısı algılamalı, talep üzerine
  • Filtre, yakıt ana/yardımcı/üçüncül
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Filtreler, motor hava, birincil/ikincil
  • Yakıt besleme pompası (manuel)
  • Susturucu, ses yalıtımlı
  • Radyatör, ATAAC ile birim çekirdek (9,5 fpi)
  • Marş destek, kızdırma bujileri
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici kilidi

HİDROLİK SİSTEM

  • Yüke duyarlı ekipman sistemi, pilot ile çalıştırılır
  • Özel yüke duyarlı direksiyon pompası
  • Özel fren ve fan dişli pompası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, destek/akü ayırma anahtarı
  • Alternatör (115 amp, fırça tipi)
  • Aküler, bakım gerektirmeyen (2 – 1.400 CCA)
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Aydınlatma sistemi, halojen (toplam 6 adet): - Dört (4) halojen çalışma lambası - İki (2) halojen yol lambası
  • Marş ve şarj sistemi (24 volt)
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabinin dışında bulunan 10 havalandırma deliği ve filtre ünite donanımlı klima (HVAC)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Basınçlı ve sesi azaltılmış kabin
  • Hidroformlu (ROPS/FOPS) yapı
  • 12 V güç portu (10 A)
  • Palto askısı
  • Pilot hidrolik kontrolleri, kaldırma ve yatırma işlevi; iki (2) tek eksenli kol veya kumanda kolu
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Korna
  • Bardak tutucular ve kişisel tepsi; sağ konsolda
  • Depolama tepsisi; koltuğun arkasında
  • Aynalar, iç ve dış dikiz aynası
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş) mekanik süspansiyon, otomatik geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kolonu, ayarlanabilir açı
  • Silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)
  • Bilgisayarlı izleme sistemi

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kaldırma ve kazmaya geri dönüş ayarları (Elektro Manyetik), mekanik ayarlama
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Çamurluklar, (ön ve arka) çelik
  • Izgara, havada taşınan tozlar
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Kaput, çelik yapıda metalik olmayan
  • Arka ağırlık, 4.400 kg
  • Bağlantı, Z-Bar, fabrikada üretilmiş çapraz boru/yatırma kolu
  • S·O·S yağ numunesi alma valfleri
  • Product Link uyumlu

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli yükleyiciler için Arkadaki Nesneleri Algılama, gelişmiş kör nokta farkındalığı sağlayan iki parçalı bir sistemdir. Radar, bir nesne güvenlik yakınlık alanına girdiğinde görsel ve sesli uyarılar sağlarken kamera ise operatörün geri giderken makinenin arkasında ne olduğunu görmesine olanak tanır.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

950 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
950 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Cat® 950 GC Tekerlekli Yükleyici

Cat® 950 GC Tekerlekli Yükleyici

360 View
360 View