950M Kesim Alanı Yükleyicisi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Kesim tesislerinde yeni bir dönem başlıyor; klasik yöntemler gelişmiş teknolojiler ile destekleniyor. Caterpillar'ın amaca yönelik üretilmiş orta boy tekerlekli yükleyicileri, kesim alanında başarının tanımını tekrar yapıyor.
Cat M Serisi tekerlekli yükleyiciler size ihtiyacınız olan ve beklediğiniz özellikleri sunabilir: zorlu uygulamalarda çalışma kabiliyeti, üretimi artıran yenilikler, daha fazla operatör güvenliği, servis kolaylığı, yakıt verimliliği ve uzun ömürlü bir makine. Tüm bu özellikler farklı tip ataşmanlar ile birlikte çalışır ve bu zorlu uygulamalarda M Serisi tekerlekli yükleyicilerin ihtiyaçlarınızı karşılaması sağlanır.

Motor

Birimler:
Net Güç (SAE 1349)† 230.0 HP 171.0 kW Less
Maksimum Net Güç – ISO 9249 230.0 HP 171.0 kW Less
Maksimum Net Tork: ISO 9249 858.0 ft-lb 1.163 N·m Less
Maksimum Net Tork: SAE J1349 858.0 ft-lb 1.163 N·m Less
Motor Modeli Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less

Ağırlık

Çalışma Ağırlığı 46552.0 lb 21122.0 kg Less

Kovalar

Kova Kapasiteleri 7,60 m³ (10,00 yd³) 7,60 m³ (10,00 yd³) Less

Direksiyon

Maksimum Akış - Direksiyon Pompası EH 37.0 gal/dak. 140.0 l/dk Less
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası HMU 39.0 gal/dak. 146.0 l/dk Less
Maksimum Çalışma Basıncı – Direksiyon Pompası 3394.0 psi 23400.0 kPa Less
Not Direksiyon sistemi, ikili çift etkili silindirlere sahip özel yüke duyarlı değişken silindir hacimli bir pompayı kullanır. Direksiyon sistemi, ikili çift etkili silindirlere sahip özel yüke duyarlı değişken silindir hacimli bir pompayı kullanır. Less

Güç Aktarma Sistemi

Arka Aks - Frenler - Park Yay ile uygulanır, hidrolik olarak serbest bırakılır Yay ile uygulanır, hidrolik olarak serbest bırakılır Less
Arka Aks - Frenler - Servis İçten ıslak diskli İçten ıslak diskli Less
Arka Aks - Çekiş Yardımı - Opsiyonel Otomatik diferansiyel kilidi Otomatik diferansiyel kilidi Less
Arka Aks - Çekiş Yardımı - Standart Açık diferansiyel Açık diferansiyel Less
Arka aks Salınımlı Salınımlı Less
Arka aks - Lastik Boyutuna Göre Salınım Açısı - 23,5 R25 ±13 derece ±13 derece Less
Not (1) M Serisi akslar aşırı derecede zorlayıcı uygulamalara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece güvenilir performans ve uzun ömür sunarlar. M Serisi akslar aşırı derecede zorlayıcı uygulamalara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece güvenilir performans ve uzun ömür sunarlar. Less
Not (2) Arka aks, ±13 derece salınım yaparak dört tekerleğin de zeminde kalmasını sağlar ve en zorlu arazilerde bile mükemmel denge ve çekiş sağlar. Arka aks, ±13 derece salınım yaparak dört tekerleğin de zeminde kalmasını sağlar ve en zorlu arazilerde bile mükemmel denge ve çekiş sağlar. Less
Not (3) Ön aksların giriş miline takılı dış kaliper diski park frenleri. Bunlar harici olduğundan, kapalı yağlı park frenlerinin sahip olduğu, fren disklerinin yağ içinde çalışması sonucu oluşan verim kayıplarını barındırmaz; ayrıca değiştirilecek herhangi bir yağ bulunmadığından yakıt ve bakım maliyetlerini düşürür. Harici kaliper park frenlerinin inceleme ve servis amacıyla erişimi kolaydır. Ön aksların giriş miline takılı dış kaliper diski park frenleri. Bunlar harici olduğundan, kapalı yağlı park frenlerinin sahip olduğu, fren disklerinin yağ içinde çalışması sonucu oluşan verim kayıplarını barındırmaz; ayrıca değiştirilecek herhangi bir yağ bulunmadığından yakıt ve bakım maliyetlerini düşürür. Harici kaliper park frenlerinin inceleme ve servis amacıyla erişimi kolaydır. Less
Ön Aks - Çekiş Yardımı - Opsiyonel Otomatik diferansiyel kilidi Otomatik diferansiyel kilidi Less
Ön Aks - Çekiş Yardımı - Standart Manuel diferansiyel kilidi Manuel diferansiyel kilidi Less
Ön aks Sabit Sabit Less

Kabin/Ses

FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Not (1) Aşağıda belirtilen ses değerleri, yalnızca belirli çalışma koşullarına yöneliktir. Makine ve operatör ses düzeyleri, farklı motor ve/veya soğutucu fan hızlarında değişiklik gösterir. Makine düzgün korunmamış bir kabin ile çalıştırıldığında ya da kapılar ve/veya pencereler uzun bir süre boyunca açık olduğunda veya gürültülü bir ortamda işitme koruması gerekebilir. Aşağıda belirtilen ses değerleri, yalnızca belirli çalışma koşullarına yöneliktir. Makine ve operatör ses düzeyleri, farklı motor ve/veya soğutucu fan hızlarında değişiklik gösterir. Makine düzgün korunmamış bir kabin ile çalıştırıldığında ya da kapılar ve/veya pencereler uzun bir süre boyunca açık olduğunda veya gürültülü bir ortamda işitme koruması gerekebilir. Less
Not (2) *15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde. *15 m (49,2 ft) mesafede, ikinci vites oranında ileri hareket edildiğinde. Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken - Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013)* 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Soğutucu Fan Hızı Maksimum Değerdeyken: Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

Maksimum Güç SAE J1995

Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer 263.0 HP 196.0 kW Less
U.S. EPA Tier 4 Final/AB Kademe IV 250.0 HP 187.0 kW Less

Motor - Tier 3/Stage IIIA Eşdeğeri

Maksimum Brüt Güç - Motor Devri 2.0 dev/dak. 2.0 dev/dak. Less
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 263.0 HP 196.0 kW Less
Maksimum Brüt Tork - Motor Devri 1.4 dev/dak. 1.4 dev/dak. Less
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 777.0 ft-lb 1.053 N·m Less
Maksimum Güç - ISO 14396 261.0 HP 195.0 kW Less
Maksimum Güç - Motor Devri 2.0 dev/dak. 2.0 dev/dak. Less
Maksimum Net Güç - ISO 9249 248.0 HP 185.0 kW Less
Maksimum Net Güç - Motor Devri 2.0 dev/dak. 2.0 dev/dak. Less
Maksimum Net Güç - SAE J1349 248.0 HP 185.0 kW Less
Maksimum Net Tork - ISO 9249 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
Maksimum Net Tork - Motor Devri 1.4 dev/dak. 1.4 dev/dak. Less
Maksimum Net Tork - SAE J1349 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
Maksimum Tork - ISO 14396 774.0 ft-lb 1.05 N·m Less
Maksimum Tork - Motor Devri 1.4 dev/dak. 1.4 dev/dak. Less
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Not (1) ACERT Teknolojili Cat motor. ACERT Teknolojili Cat motor. Less
Not (2) Güç değerlemesi, belirtilen standartlara yönelik referans koşullar altında test edildiğinde belirtilen hızlar için geçerlidir. Güç değerlemesi, belirtilen standartlara yönelik referans koşullar altında test edildiğinde belirtilen hızlar için geçerlidir. Less
Not (3) Motor bir fana, alternatöre, hava filtresine ve atık arıtma sistemine sahip olduğunda bildirilen net güç volan üzerinde mevcut olan güçtür. Motor bir fana, alternatöre, hava filtresine ve atık arıtma sistemine sahip olduğunda bildirilen net güç volan üzerinde mevcut olan güçtür. Less
Not (4) Belirtilen brüt güç, fanın maksimum hızda olduğu zamanki hızdır. Belirtilen brüt güç, fanın maksimum hızda olduğu zamanki hızdır. Less
Silindir Hacmi 428.0 inç3 7.01 D Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less

Motor - Tier 4 Final/Stage IV

Maksimum Brüt Güç - Motor Devri 2.1 dev/dak. 2.1 dev/dak. Less
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 250.0 HP 187.0 kW Less
Maksimum Brüt Tork - Motor Devri 1.3 dev/dak. 1.3 dev/dak. Less
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 911.0 ft-lb 1.235 N·m Less
Maksimum Güç - ISO 14396 249.0 HP 186.0 kW Less
Maksimum Güç - Motor Devri 2.1 dev/dak. 2.1 dev/dak. Less
Maksimum Net Güç - Motor Devri 2.0 dev/dak. 2.0 dev/dak. Less
Maksimum Net Güç - SAE J1349 230.0 HP 171.0 kW Less
Maksimum Net Tork - Motor Devri 1.3 dev/dak. 1.3 dev/dak. Less
Maksimum Tork - ISO 14396 908.0 ft-lb 1231.0 N·m Less
Maksimum Tork - Motor Devri 1.3 dev/dak. 1.3 dev/dak. Less
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Not (1) ACERT Teknolojili Cat motor. ACERT Teknolojili Cat motor. Less
Not (2) Güç değerlemesi, belirtilen standartlara yönelik referans koşullar altında test edildiğinde belirtilen hızlar için geçerlidir. Güç değerlemesi, belirtilen standartlara yönelik referans koşullar altında test edildiğinde belirtilen hızlar için geçerlidir. Less
Not (3) Motor bir fana, alternatöre, hava filtresine ve atık arıtma sistemine sahip olduğunda bildirilen net güç volan üzerinde mevcut olan güçtür. Motor bir fana, alternatöre, hava filtresine ve atık arıtma sistemine sahip olduğunda bildirilen net güç volan üzerinde mevcut olan güçtür. Less
Not (4) Belirtilen brüt güç, fanın maksimum hızda olduğu zamanki hızdır. Belirtilen brüt güç, fanın maksimum hızda olduğu zamanki hızdır. Less
Silindir Hacmi 428.0 inç3 7.01 D Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Akslar: Arka 11.4 gal (US) 43.0 D Less
Akslar: Ön 11.4 gal (US) 43.0 D Less
DEF Deposu* 4.2 gal (US) 16.0 D Less
Hidrolik Deposu 33.0 gal (US) 125.0 D Less
Motor Karteri 5.8 gal (US) 22.0 D Less
Not *Tier 4 Final/Stage IV modellerinde ISO 22241-1'deki gereksinimleri karşılamalıdır. *Tier 4 Final/Stage IV modellerinde ISO 22241-1'deki gereksinimleri karşılamalıdır. Less
Soğutma Sistemi 15.6 gal (US) 59.0 D Less
Yakıt Deposu 72.6 gal (US) 275.0 D Less
Şanzıman (vites kutusu) 11.4 gal (US) 43.0 D Less

Yükleyici Hidrolik Sistemi

3. İşlev Maksimum Akış 63.0 gal/dak. 240.0 l/dk Less
3. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3.159 psi 21780.0 kPa Less
4. İşlev Maksimum Akış 63.0 gal/dak. 240.0 l/dk Less
4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı 3.159 psi 21780.0 kPa Less
Maksimum Akış – Ekipman Pompası 76.0 gal/dak. 286.0 l/dk Less
Maksimum Çalışma Basıncı - Ekipman Pompası* 4.25 psi 29300.0 kPa Less
Not (1) Tek bloklu ana hidrolik valf tasarımı ağırlığı düşürür ve önceki tasarımlara göre %40 daha az kaçak noktası vardır. Tek bloklu ana hidrolik valf tasarımı ağırlığı düşürür ve önceki tasarımlara göre %40 daha az kaçak noktası vardır. Less
Not (2) Yardımcı üçüncü ve dördüncü hidrolik işlevleri fabrikada veya sahada, ikinci bir uzaktan valfin takılmasıyla kolayca eklenebilir. Yardımcı üçüncü ve dördüncü hidrolik işlevleri fabrikada veya sahada, ikinci bir uzaktan valfin takılmasıyla kolayca eklenebilir. Less
Not (3) Sarsıntısız yürüyüş sistemi, artık daha büyük bir yük aralığında daha verimli olmasını sağlayan iki akümülatöre sahiptir. Böylece, daha iyi bir yürüyüş sayesinde üretkenliği ve operatör verimliliğini artırır. Sarsıntısız yürüyüş sistemi, artık daha büyük bir yük aralığında daha verimli olmasını sağlayan iki akümülatöre sahiptir. Böylece, daha iyi bir yürüyüş sayesinde üretkenliği ve operatör verimliliğini artırır. Less
Not (4) *Basınç belirli alet ve uygulamalar için ayarlanabilir. Daha fazla ayrıntı için yerel Cat temsilcinize danışın. *Basınç belirli alet ve uygulamalar için ayarlanabilir. Daha fazla ayrıntı için yerel Cat temsilcinize danışın. Less

Şanzıman

Geri 1 4.3 mil/saat 6.9 km/sa. Less
Geri 2 7.5 mil/saat 12.0 km/sa. Less
Geri 3 16.0 mil/saat 25.7 km/sa. Less
Not (1) Standart kilitlemeli kavramalı tork konvertörü, uygun motor gücü ve hidrolik sistemi ile performansı ve yakıt verimliliğini artırır. Standart kilitlemeli kavramalı tork konvertörü, uygun motor gücü ve hidrolik sistemi ile performansı ve yakıt verimliliğini artırır. Less
Not (2) Powershift şanzımanlar aynı zamanda, yakıt tasarrufunu artırmak için yeni çok viskoziteli yağ kullanılan bölünmüş akışlı yağ sistemine sahiptir. Powershift şanzımanlar aynı zamanda, yakıt tasarrufunu artırmak için yeni çok viskoziteli yağ kullanılan bölünmüş akışlı yağ sistemine sahiptir. Less
Not (3) Kova boşken ve 787 mm (31 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı. Kova boşken ve 787 mm (31 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı. Less
İleri 1 4.3 mil/saat 6.9 km/sa. Less
İleri 2 7.5 mil/saat 12.0 km/sa. Less
İleri 3 12.0 mil/saat NaN km/sa. Less
İleri 4 16.0 mil/saat 25.7 km/sa. Less
İleri 5 24.5 mil/saat 39.5 km/sa. Less

Güvenilir - Kalitesi Kanıtlanmış, Güvenebileceğiniz Komponentler ve Teknoloji

Yüksek Yakıt Verimliliği - İşletme Maliyetlerinizi Azaltmak için Tasarlandı

Üretken - Akıllı Çalışma ve Daha Fazla Hareket

Dayanıklı - İhtiyaçlarınızı Karşılamak için Daha İyi Tasarlandı

Kullanımı Kolay - Güvenli. Konforlu. Verimli.

Entegre Teknolojiler - İş Sahası Faaliyetlerini İzleyin, Yönetin ve Geliştirin

Çok Amaçlı - Bir Makine ile Daha Fazla İşin Üstesinden Gelin: Fusion Hızlı Ataşman Değiştirici ve Çeşitli Ataşmanlar

Uygulamaya Özel Yapılandırma - İşletme Maliyetlerini En Aza İndirirken Performans ve Üretkenliği En Üst Düzeye Çıkarın

Başarı için Tasarlandı - Sizin için Çalışmaya Hazır

Edinim Maliyetleri - Kanıtlanmış En İyi Yatırım

Müşteri Desteği – Fark Yaratan Eşsiz Destek

Servis İmkanı - Bakımı Kolay. Servis İşlemleri Kolay.

950M Kesim Alanı Yükleyicisi Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI
  • Kabin, basınçlı ve ses geçirmez (ROPS/FOPS)
  • Viskoz bağlantıları
  • Arka görüş kamerası, saat ve makine parametreleri için çok işlevli 18 cm (7 inç) renkli dokunmatik ekran
  • EH kontrolleri, SAL (tek yörüngeli kol) kaldırma ve yatırma işlevi
  • Direksiyon
  • Radyo uyumlu (eğlence amaçlı); anten, hoparlör ve konvertör içerir (12 V, 10 amp)
  • Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık ve fan)
  • EH park freni
  • Cep telefonu/MP3 çalar için depolama bölmeli içecek tutucular (2)
  • Kova/ataşman işlev kilidi
  • Palto askısı (2)
  • Kabin hava filtresi
  • Ergonomik kabin erişim basamakları ve tırabzanları
  • Elektrikli korna
  • Hafif, iki kubbe (kabin)
  • Aynalar - entegre tespit aynalı harici arka görüş aynası
  • Arka monteli membran 16'lı tuş takımı
  • 2 priz, 12 V
  • Koltuk, Cat Comfort (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • Emniyet kemeri, 51 mm (2 inç) geri çekilebilir, göstergeli
  • Güneşlik, ön
  • Islak kol silecekler/yıkayıcılar (ön ve arka), fasılalı ön silecekler
  • Pencere, kayar (sol ve sağ taraf)
  • Kabin yalıtımı

BİLGİSAYARLA İZLEME SİSTEMİ
  • Şu göstergelere sahiptir:
    - Hız göstergesi/takometre
    - Dijital vites konumu göstergesi
    - Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) seviyesi (Tier 4 Final/Stage IV modeller)
    - Sıcaklık: motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı, şanzıman yağı
    - Yakıt seviyesi
  • Aşağıdaki göstergelere sahiptir:
    - Rejenerasyon
    - Sıcaklık: aks yağı, motor emme manifoldu
    - Basınç: motor yağı, yakıt basıncı (yüksek/düşük), birincil direksiyon yağı, servis freni yağı
    - Akü gerilimi (yüksek/düşük)
    - Motor hava filtresi tıkanıklığı
    - Hidrolik yağı filtresi tıkanıklığı
    - Hidrolik yağ seviyesi düşük
    - Park freni
    - DEF seviyesi düşük (Tier 4 Final/Stage IV modelleri)
    - Şanzıman filtresi baypası

ELEKTRİK VE AYDINLATMA
  • Aküler (2), bakım gerektirmeyen, 1.400 CCA
  • Kontak anahtarı; çalıştırma/durdurma anahtarı
  • Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet
  • Çalıştırma ve şarj sistemi (24 V)
  • Aydınlatma sistemi:
    - Dört halojen çalışma ışığı (kabine bağlı)
    - İki halojen yol lambası (sinyalli)
    - İki halojen arka görüş ışığı (kaputa bağlı)
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 145 amper fırçalı
  • Şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Çalıştırma prizi (kablo dahil değil)

CAT CONNECT TEKNOLOJİLERİ
  • Link teknolojileri: Product Link
  • Detect teknolojileri: arka görüş kamerası

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Motor, Cat ACERT Tier 4 Final/Stage IV emisyon standartlarını karşılar veya Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon üretir
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) deposu ve pompası olan (Tier 4 Final/Stage IV modeller) Cat Temiz Emisyon Modülü (CEM)
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıt/su ayırıcısı
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Ekonomi Modu (seçilebilir)
  • Şanzıman, otomatik powershift
  • Tork konvertörü, serbest dönen statörlü kilit kavraması
  • Anahtar, şanzıman nötrleyici kilidi
  • Akslar, manuel olarak çalıştırılan diferansiyel kilidi ön aks, açık diferansiyel arka aks
  • Akslar, ekoloji tahliyeleri
  • Frenler, Entegre Fren Sistemine (IBS) sahip tam hidrolik muhafazalı yağlı disk
  • Fren aşınma göstergeleri
  • Park freni, disk ve kaliper
  • Fan, radyatör, talep üzerine

BAĞLANTI
  • Bağlantı, Z-bar, döküm çapraz boru/yatırma kolu
  • Otomatik sistemi, kaldırma ve yatırma, otomatik

HİDROLİK SİSTEM
  • Hidrolik sistem, yüke duyarlı
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi, 2 V
  • Uzak tanı basınç tapaları
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Yağ numunesi alma valfleri

SIVILAR
  • –34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı önceden karıştırılmış uzun ömürlü soğutucu sıvı

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Kaput, metalik olmayan, elektrikle yatırılan
  • Servis merkezleri (elektrikli ve hidrolik)
  • Platform, pencere yıkama
  • Çamurluklar
  • Motor, şanzıman ve hidrolik için ekoloji tahliyeleri
  • Hazır eter yardımı
  • Izgara, havada taşınan tozlar
  • Filtreler: yakıt, motor havası, motor yağı, hidrolik yağı, şanzıman
  • Yakıt soğutucu
  • Gres enjektörleri
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Ön filtreli yağmur başlığı
  • Yan göstergeler: motor soğutma sıvısı, hidrolik yağı ve şanzıman yağı seviyesi
  • Alet çantası
  • Vandalizme karşı koruma kilitleri

950M Kesim Alanı Yükleyicisi İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI
  • Kapı, uzaktan açılma sistemi
  • Kapak, HVAC metalik
  • EH kumandaları, SAL 3. işlev
    - 4. işlev için ek silindir anahtar
  • EH kumandalar, kumanda kolu kaldırma ve yatırma
    - 3. ve 4. işlevler için ek entegre silindir anahtarlar
  • EH kumanda kolu
  • Filtre, karbon temiz hava
  • Aynalar, entegre tespit aynalı harici ısıtılmış arka görüş aynası
  • Ön filtreli, HVAC
  • Ön filtreli, HVAC (RESPA)
  • Radyo, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • Radyo, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Uydu Sirius ve XM ile AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth bulunan Radyo
  • Radyo, CB'ye uygun
  • Koltuk, ısıtılmış havalı süspansiyonlu
  • Emniyet kemeri, 76 mm (3 inç) geri çekilebilir, göstergeli
  • Direksiyon, yönlü FNR vites değiştiricili ve vites seçicili EH direksiyon
    - Ataşman kumandaları ile ek FNR
  • Tavan, metalik
  • Direksiyon, yardımcı
  • Güneşlik, arka
  • Pencereler, kauçuk monteli
  • Pencereler, ön muhafazalı
  • Pencereler, ağır hizmet ön muhafazalı
  • Pencereler, tam muhafazalı, ön, arka ve yanlar

ELEKTRİK VE AYDINLATMA
  • Kabine monte edilmiş dört adet ek halojen yardımcı çalışma lambası veya
  • İki adet ek yardımcı ön HI LED ve iki adet ek yardımcı arka LED kabine takılı çalışma lambası, radyatör ızgarasında 2 LED çalışma lambası ve LED ön dönüş sinyalleri ile birlikte; dört LED çalışma lambası ile birlikte standart dört halojen kabine takılı çalışma lambasının yedeğini de içerir (standart olarak gelen ve yalnızca yolda kullanılabilen tek lamba, halojen yol lambasıdır)
  • Sarı çakar ikaz ışığı
  • Geri vites çakarları
  • Dış emniyet kemeri gösterge lambası
  • Hız sınırlayıcı – 20 km/sa. (Yalnızca Avrupa)

MARŞ MOTORLARI, AKÜLER VE ALTERNATÖRLER
  • Soğuk çalıştırma – 120 V
  • Soğuk çalıştırma – 240 V

CAT CONNECT TEKNOLOJİLERİ
  • Link teknolojileri: VIMS™
  • Payload teknolojileri:
    - Gelişmiş Üretkenlik aboneliği
    - Cat Production Measurement 2.0
    - Yazıcı
    - Çakıllı Kum Otomatik Kazma
  • Detect teknolojileri:
    - Cat Arkadaki Nesneleri Algılama
  • Makine Güvenlik Sistemi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Akslar
    - Otomatik ön/arka diferansiyel kilitleri
    - Aks yağı soğutucusu
    - Aşırı sıcaklık keçeleri
    - Keçe korumaları
  • Fan, VPF (değişken adım açılı fan), otomatik ve manuel kontrol
  • Radyatör, daha geniş kanatçık aralıklı yüksek parçalı

ATAŞMANLAR
  • Fusion hızlı ataşman değiştirici
  • Performans Serisi kovalar
  • Kesim forklift çatalları
  • Tomruk çatalları
  • Kütük çatalları
  • Kütük ve odun çatalları
  • Fork çatalları
  • Kesim direk forklift çatalları
  • Talaş kovaları
  • Yüksekten boşaltma kovaları

HİDROLİK SİSTEM
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemli 3. işlev
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemli 4. işlev

SIVILAR
  • –50 °C'ye (-58 °F) kadar donmaya karşı korumalı önceden karıştırılmış uzun ömürlü soğutucu sıvı

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN
  • Cat Otomatik Yağlama Sistemi
  • Çamurluklar, yol
  • Muhafaza, güç aktarma sistemi
  • Yağ değişimi, yüksek devirli motor
  • Ön filtre, türbin
  • Ön filtre, çöp
  • Tekerlek takozları
  • Düşük profilli lastikler
  • Otomatik rölanti kapatması