Motor
Maksimum Brüt Güç | 160 HP 119 kW |
Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Maksimum Brüt Güç - 1.600 dev/dak - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) | 152 HP 113 kW |
Azami Net Güç - 1.600 dev/dak - SAE J1349 (Standart Güç Modu: Hız Aralığı 1-3*) | 148 HP 110 kW |
Azami Net Güç | 156 HP 116 kW |
Maksimum Brüt Güç - 1.600 dev/dak - ISO 14396 (DIN) (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) | 154 HP 113 kW |
Maksimum Net Tork - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) | 561 lb/ft 761 N·m |
silindir Hacmi (Performans Güç Modu: Hız Aralığı 1-4) | 427 in³ 7.01 l |
Maksimum Brüt Güç - 1.800 dev/dak - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) | 160 HP 119 kW |
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) | 580 lb/ft 787 N·m |
Azami Net Güç - 1.800 dev/dak - ISO 9249 (DIN) (Performans Güç Modu: Hız Aralığı 1-4) | 159 HP 117 kW |
Emisyonlar | Motor, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. Motor, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. |
Azami Net Güç - 1.800 dev/dak - SAE J1349 (Performans Güç Modu: Hız Aralığı 1-4) | 156 HP 116 kW |
Maksimum Brüt Güç - 1.800 dev/dak - ISO 14396 (DIN) (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) | 162 HP 119 kW |
Maksimum Net Tork - SAE J1349 (Performans Güç Modu: Aralık 1-4) | 555 lb/ft 753 N·m |
Azami Net Güç - 1.600 dev/dak - ISO 9249 (DIN) (Standart Güç Modu: Hız Aralığı 1-3*) | 151 HP 111 kW |
Silindir Hacmi (Standart Güç Modu: Hız Aralığı 1-3*) | 427 in³ 7.01 l |
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) | 580 lb/ft 787 N·m |
Maksimum Net Tork - SAE J1349 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) | 555 lb/ft 753 N·m |
Maksimum Net Tork - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standart Güç Modu: Aralık 1-3*) | 561 lb/ft 761 N·m |
Not | *Aralık 4'ün gücü Performans Modunun gücü ile aynı olacak şekilde artırılmaktadır. *Aralık 4'ün gücü Performans Modunun gücü ile aynı olacak şekilde artırılmaktadır. |