Akıllı bir hidrostatik güç aktarma sistemi ve sektör lideri yakıt tasarrufu sayesinde Standart Modda sadece 1.600 dev/dak.lık daha düşük bir maksimum motor devrinde hibrit benzeri bir yakıt verimliliğini deneyimleyin. Eğimlerde geliştirilmiş hız elde etmek için Aralık 4'te gücü artıran Caterpillar'ın özel Power-by-Range teknolojisi ile güce istediğiniz zaman ulaşın. En zorlu uygulamalarınızda, yeni bir Performans Modu, işi daha da hızlı yapmanız için tüm aralıklarda gücü ve hidrolik hızını artırmanıza imkan verecektir. İşinize odaklanabilmeniz için kendi kendini yönetebilecek şekilde tasarlanan Cat
® C7.1 motor ile U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA/Brazil MAR-1 eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
Caterpillar'ın patentli hızlı yüklemeli Performans Serisi kovaları ve geleneksel Z-bar kazma verimliliğini ataşman taşıyıcı özellikleriyle bir araya getiren optimize edilmiş Z-Bar bağlantısı ile daha fazla hareket edin. Çalışma aralığı boyunca paralel yükleme ve yüksek yatırma gücü, yükleri hassas kontrolle emniyetli ve güvenli bir şekilde taşımanıza imkan verir. Her sistemin özel pompaları ve akıllı bir güç yönetim sistemi tarafından yönetilen akış paylaşımlı ekipman valfi ile çok işlevli çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ödün vermeden, eş zamanlı olarak kaldırın, yönlendirin ve sürün. K Serisi Küçük Tekerlekli Yükleyiciler, yalnızca ondan istediğinizi yapar.
Güncelleştirilmiş K Serisi Küçük Tekerlekli Yükleyiciye oturun ve mükemmel görüş alanının ve tam ayarlanabilir süspansiyonlu bir koltukta sizinle birlikte hareket eden düşük kuvvet gerektiren kumanda kolu kontrollerinin tadını çıkarın. Caterpillar'ın özel hidrolik silindir sönümlemesi ve akıcı öngörülebilir kumandaları ile birleştirilmiş geniş, ferah bir operatör ortamı, bu koltuğu çalışma sahanızdaki en konforlu koltuk haline getirir.
Caterpillar'ın dört benzersiz güç aktarma sistemi ayarına sahip sektörde birinci Hystat™ Operatör Modları ile uygulamanızın gereksinimlerini ve bireysel tercihlerinizi karşılayın. Sorunsuz sürüş için klasik Tork Konvertörünü, agresif motor frenlemesi için klasik Hystat'i ve kaygan zeminde kontrolünüzü en üst seviyeye çıkaran Buz Modu'nu veya en iyi Hidrostatik ve Tork Konvertör özelliklerini karıştıran varsayılan modu seçin. Yumuşak dokunmatik düğmeler ve opsiyonel ikinci ekran sayesinde parmaklarınızın ucundaki ayarlar ile makinenizin performansına ince ayar uygulayın. Birden fazla görevi etkin şekilde yerine getirmek için bağlantı otomatik konumları, maksimum tekerlek torku ve maksimum zemin hızı ile birlikte hızlı bir şekilde ayarlanabilen hidrolik yanıt.