Motor
Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
637K (TIER 4 FINAL/STAGE IV)
637K
Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı | 50 yd³ 38 m³ |
Azami Hız - Yüklü | 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa. |
Frenler | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Direksiyon Sistemi | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Emniyet Kemeri | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) | ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II |
Geri Vites Alarmı | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) | 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 |
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği | 42.59 ft 12.98 m |
Volan Gücü - Dozer | 570 HP 425 kW |
Lastikler - Dozer | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Toplam Genişlik | 12.93 ft 3.94 m |
Azami Motor Devri - Kazıyıcı | 2150 dev/dk. 2150 dev/dk. |
Azami Motor Devri - Dozer | 1900 dev/dk. 1900 dev/dk. |
Çalışma Ağırlığı - Boş | 117782 lb 52425 kg |
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı | 50 yd³ 38 m³ |
Kesme Genişliği | 11.5 ft 3.51 m |
Azami Hız - Yüklü | 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa. |
Toplam Uzunluk | 609.5 inç 15480 mm |
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı | 370 gal (ABD) 1400 l |
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış | 41 yd³ 31 m³ |
Toplam Nakliye Yüksekliği | 13.62 ft 4.15 m |
Maksimum Kesme Derinliği | 17.7 inç 450 mm |
Emisyonlar | Cat C9.3 ACERT ve Cat C18 ACERT motorları U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV motor emisyon standartlarını karşılar. Cat C9.3 ACERT ve Cat C18 ACERT motorları U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV motor emisyon standartlarını karşılar. |
Maksimum Yayma Derinliği | 21.1 inç 535 mm |
Volan Gücü - Kazıyıcı | 290 HP 216 kW |
Azami Yük | 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 metrik ton (38 ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 metrik ton (38 ton) |
Motor Modeli - Kazıyıcı | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT |
Motor Modeli - Dozer | Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ |
Lastikler - Kazıyıcı | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Soğutma Sistemi - Kazıyıcı | 16.1 gal (ABD) 61 l |
Dizel Egzoz Sıvısı - Kazıyıcı | 5.8 gal (ABD) 22 l |
Şanzıman Sistemi - Dozer | 29 gal (ABD) 110 l |
Karter - Dozer | 13.7 gal (ABD) 52 l |
Dizel Egzoz Sıvısı - Dozer | 8 gal (ABD) 30.5 l |
Yakıt Deposu | 370 gal (ABD) 1400 l |
Şanzıman Sistemi - Kazıyıcı | 12.9 gal (ABD) 49 l |
Hidrolik Sistem | 37.5 gal (ABD) 142 l |
Soğutma Sistemi - Dozer | 19.8 gal (ABD) 75 l |
Karter - Kazıyıcı | 6.5 gal (ABD) 24.5 l |
Şanzıman Vitesi - Sekizinci | 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Birinci | 3.4 mil/sa. 5.5 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Dördüncü | 10.5 mil/sa. 16.9 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Geri | 6.2 mil/sa. 9.9 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Üçüncü | 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Yedinci | 25.7 mil/sa. 41.95 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Beşinci | 14.1 mil/sa. 22.7 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - Altıncı | 19 mil/sa. 30.6 km/sa. |
Şanzıman Vitesi - İkinci | 6.2 mil/sa. 10 km/sa. |
Kepçe Kaldırma | 1.5 s 1.5 s |
Kova İndirme | 3.5 s 3.5 s |
Apron İndirme | 3.8 s 3.8 s |
Boşaltıcı Geri Çekme | 8.5 s 8.5 s |
Kepçe İndirme | 2.1 s 2.1 s |
Apron Kaldırma | 4 s 4 s |
Boşaltıcı Uzatma | 8.5 s 8.5 s |
Kova Kaldırma | 3.5 s 3.5 s |
Genişlik - Genel Makine | 155 inç 3937 mm |
Genişlik - Traktör | 137.8 inç 3499 mm |
Yerden Yükseklik - Dozer | 26.1 inç 664 mm |
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası | 20 inç 509 mm |
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar | 147 inç 3733 mm |
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı | 143.2 inç 3636 mm |
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum | 21.2 inç 538 mm |
Arka Aks - Makinenin Arka Tarafı | 95.4 inç 2424 mm |
Genişlik - Arka Lastik Merkezleri | 96.9 inç 2462 mm |
Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası | 142.2 inç 3612 mm |
Genişlik - Kovanın İçi | 134 inç 3404 mm |
Uzunluk - Genel Makine - Standart | 609.5 inç 15480 mm |
Yükseklik - Genel Nakliye | 163 inç 4140 mm |
Dingil Mesafesi | 377 inç 9576 mm |
ROPS/FOPS | ISO standartlarını karşılar ISO standartlarını karşılar |
Dış Ses Gücü Seviyesi | Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393:2008) 118 dB(A) değerindedir. Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393:2008) 118 dB(A) değerindedir. |
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat® Grade Control, materyali ilk seferinde doğru şekilde hareket ettirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanan, fabrikada entegre edilmiş bir makine kumandası ve kılavuz sistemidir.
Sıra Yardımı Özellikli Cat Grade, bir operatörün yükleme, çekme ve boşaltma yaparken gerçekleştirdiği tekrarlayan görevleri otomatikleştiren entegre bir yazılım kullanır. Aynı zamanda sistem, komple çalışma döngüsü sırasında tamponlu mafsalı, kova yüksekliğini, apronu ve ejektörü otomatik olarak hareket ettirir.
Yük Yardımı özellikli Cat® Grade, bir düğme dokunuşuyla kovanın yüklenmesini otomatikleştirir. Makine kesmeye yaklaşırken, operatör Yük Yardımı'nı etkinleştirerek kesici kenar yüksekliğini otomatikleştirir. GPS teknolojisi ve entegre sensörler her seferinde tutarlı yükleme sağlar.
Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat® Grade Control, materyali ilk seferinde doğru şekilde hareket ettirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanan, fabrikada entegre edilmiş bir makine kumandası ve kılavuz sistemidir.
Sıra Yardımı Özellikli Cat Grade, bir operatörün yükleme, çekme ve boşaltma yaparken gerçekleştirdiği tekrarlayan görevleri otomatikleştiren entegre bir yazılım kullanır. Aynı zamanda sistem, komple çalışma döngüsü sırasında tamponlu mafsalı, kova yüksekliğini, apronu ve ejektörü otomatik olarak hareket ettirir.
Yük Yardımı özellikli Cat® Grade, bir düğme dokunuşuyla kovanın yüklenmesini otomatikleştirir. Makine kesmeye yaklaşırken, operatör Yük Yardımı'nı etkinleştirerek kesici kenar yüksekliğini otomatikleştirir. GPS teknolojisi ve entegre sensörler her seferinde tutarlı yükleme sağlar.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
Cat® Productivity, her boyuttaki işlem için ölçeklendirilebilen bulut tabanlı bir uygulamadır. Ayrıntılı Cat Üretim Ölçüm verileri, makine verileri ve iş sahası verileri, bulunduğunuz yerden, mobil, tablet veya masaüstü cihazınızdan erişebilmeniz için yerleşik Cat Product Link,™ cihazından doğrudan web platformuna iletilir.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.
Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
Cat® Productivity, her boyuttaki işlem için ölçeklendirilebilen bulut tabanlı bir uygulamadır. Ayrıntılı Cat Üretim Ölçüm verileri, makine verileri ve iş sahası verileri, bulunduğunuz yerden, mobil, tablet veya masaüstü cihazınızdan erişebilmeniz için yerleşik Cat Product Link,™ cihazından doğrudan web platformuna iletilir.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.
Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Kazıyıcılar için Tahmini Hesaplayıcı içeren Cat® Payload, yükü hesaplamak için yüklü taşıma segmenti sırasında kova kaldırma silindir basıncını kullanır. Tahmini Yük Hesaplayıcısı, daha az operatör eforuyla artan üretkenlik sağlayan Sıra Yardımı ile kullanılmak üzere optimize edilmiştir.
Kazıyıcılar için Tahmini Hesaplayıcı içeren Cat® Payload, yükü hesaplamak için yüklü taşıma segmenti sırasında kova kaldırma silindir basıncını kullanır. Tahmini Yük Hesaplayıcısı, daha az operatör eforuyla artan üretkenlik sağlayan Sıra Yardımı ile kullanılmak üzere optimize edilmiştir.