Genel
Azami Hız - Yüklü | 33.5 mil/sa. 53.9 km/sa. |
Hareket Takımı Sayısı | 15 15 |
Çalışma Ağırlığı - Boş | 88061 lb 39937 kg |
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği | 38.71 ft 11.8 m |
Toplam Nakliye Yüksekliği | 12.37 ft 3.77 m |
Toplam Uzunluk | 45.18 ft 13.77 m |
Maksimum Yayma Derinliği | 18.3 inç 465 mm |
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı | 201 gal. (ABD) 763 l |
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış | 18.8 yd³ 14.4 m³ |
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı | 23 yd³ 17.6 m³ |
Azami Yük | 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 metrik ton (27,6 ton) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 metrik ton (27,6 ton) |
Lastikler - Dozer Tahriki | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Kesme Genişliği | 10.3 ft 3.14 m |
Elevatör Hareket Takımı Boşluğu | 20 inç 520 mm |
Toplam Genişlik | 11.71 ft 3.57 m |
Maksimum Kesme Derinliği | 10.3 inç 262 mm |
Maksimum Zemin Açılması | 4.4 ft 1.34 m |
Lastikler - Kazıyıcı | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |