Açık Kovalı Kazıyıcılar 631K (Tier 2/Stage II)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı
570 HP
425 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı
34 yd³
26 m³
Azami Hız - Yüklü
34.7 mile/h
55.8 km/h

Görüntüleme

631K Tekerlekli Dozer Kazıyıcı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 631K (Tier 2/Stage II)

Toplam Nakliye Yüksekliği 12.75 ft 3.89 m
Maksimum Yayma Derinliği 21.1 inç 535 mm
Lastikler - Dozer 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı 231 gal. (ABD) 874 l
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış 24 yd³ 18.3 m³
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 34 yd³ 26 m³
Azami Hız - Yüklü 34.7 mile/h 55.8 km/h
Toplam Genişlik 12.93 ft 3.94 m
Maksimum Kesme Derinliği 17.7 inç 450 mm
Kesme Genişliği 11.5 ft 3.51 m
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği 40.12 ft 12.23 m
Azami Yük 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton)
Lastikler - Kazıyıcı 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Azami Motor Devri - Dozer 1900 r/min 1900 r/min
Motor Modeli - Dozer Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Emisyonlar Cat C18 ACERT motor, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Cat C18 ACERT motor, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
Volan Gücü - Dozer 570 HP 425 kW
Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı 570 HP 425 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 34 yd³ 26 m³
Azami Hız - Yüklü 34.7 mile/h 55.8 km/h
Karter - Dozer 13.7 gal. (ABD) 52 l
Şanzıman Sistemi 29 gal. (ABD) 110 l
Yakıt Deposu 231 gal. (ABD) 874 l
Hidrolik Sistemi 37.5 gal. (ABD) 142 l
Soğutma Sistemi 19.8 gal. (ABD) 75 l
Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası 142.2 inç 3612 mm
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası 20 inç 509 mm
Dingil Mesafesi 346.8 inç 8808 mm
Arka Aks - Makinenin Arka Tarafı 108 inç 2744 mm
Yerden Yükseklik - Dozer 26.1 inç 664 mm
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı 143.2 inç 3636 mm
Genişlik - Kovanın İçi 134 inç 3404 mm
Genişlik - Arka Lastik Merkezleri 96.9 inç 2462 mm
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum 20 inç 510 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 147 inç 3733 mm
Uzunluk - Maksimum (İtme-Çekme) 655.1 inç 16640 mm
Yükseklik - Genel Nakliye 153.2 inç 3892 mm
Genişlik - Genel Makine 155 inç 3937 mm
Uzunluk - Genel Makine - Standart 597 inç 15164 mm
Genişlik - Traktör 137.8 inç 3499 mm
Çalışma Ağırlığı - Boş 102750 lb 46600 kg
Toplam Uzunluk 49.34 ft 15.04 m
Toplam Uzunluk - Kepçe Aşağıdayken 54.59 ft 16.64 m
Çalışma Ağırlığı - Boş 106430 lb 48275 kg
Dış Ses Seviyesi Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir. Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir.
ROPS/FOPS ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar. ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar.
Geri Vites Alarmı ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Emniyet Kemeri SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008
Frenler Frenler ISO 3450:2011 Frenler ISO 3450:2011
Direksiyon Sistemi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Şanzıman Vitesi - Birinci 3.4 mile/h 5.5 km/h
Şanzıman Vitesi - Dördüncü 10.5 mile/h 16.9 km/h
Şanzıman Vitesi - Altıncı 19 mile/h 30.6 km/h
Şanzıman Vitesi - Üçüncü 7.7 mile/h 12.4 km/h
Şanzıman Vitesi - Beşinci 14.1 mile/h 22.7 km/h
Şanzıman Vitesi - Yedinci 25.7 mile/h 41.4 km/h
Şanzıman Vitesi - Geri 6.2 mile/h 9.9 km/h
Şanzıman Vitesi - Sekizinci 34.7 mile/h 55.8 km/h
Şanzıman Vitesi - İkinci 6.2 mile/h 10 km/h
Kova Kaldırma 3.5 s 3.5 s
Kepçe İndirme 2.1 s 2.1 s
Apron Kaldırma 4 s 4 s
Boşaltıcı Uzatma 8.5 s 8.5 s
Kova İndirme 3.5 s 3.5 s
Kepçe Kaldırma 1.5 s 1.5 s
Boşaltıcı Geri Çekme 8.5 s 8.5 s
Apron İndirme 3.8 s 3.8 s

631K (Tier 2/Stage II) Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ - DOZER

  • MEUI™ sistemli Cat C18 ACERT motor
  • Sıkıştırma motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hava filtresi, kuru tip, ön filtreli
  • Hidrolik fan
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Radyatör, alüminyum petekli, bir inçte 9 kanatçık
  • Muhafaza, karter
  • Susturucu
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik frenler
    • Park, hidrolik olarak serbest bırakılan, yayla uygulanan
    • Gaz kilidi
  • Şanzıman:
    • 8 vitesli planet tipi powershift
    • DPM kumandası
    • APECS yazılımı
    • Programlanabilir üst vites seçimi
    • Şanzıman desteği
    • Diferansiyel kilit
    • Muhafaza, güç aktarma sistemi
    • Standart patinaj azaltma
    • Zemin hızı kontrolü
    • Makine hız sınırı
    • Diferansiyel kilidi koruması

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ – KAZIYICI

  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik frenler

ELEKTRİK SİSTEMİ – DOZER

  • Alternatör, 150 Amper
  • Aküler (4), 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez, yüksek çıkışlı
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi:
    • Ön farlar, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED ön lambalar, (2) kesici kenar (1) kova, halojen yan lamba (2)
  • Marş/şarj yuvası

ELEKTRİK SİSTEMİ – KAZIYICI

  • Alarm, geri vites
  • Aydınlatma sistemi:
    • Fren lambaları, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED

OPERATÖR ORTAMI – DOZER

  • HVAC sistemi, ısıtma, klima, buz çözme
  • HVAC sistemi için termostat kumandası
  • Palto askısı
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Arıza teşhis bağlantısı (2)
  • 12 V güç portları (2)
  • Diferansiyel kilidi (1)
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Elektrikli korna
  • T Tutamaklı ekipman kumandası
  • Ayna, arka görüş
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı
  • Tuş takımı anahtarları:
    • Gaz kilidi
    • Silecekler/yıkayıcılar
    • Flaşörler
    • Geciktirme seviyesi seçimi
    • Çalışma lambaları açma, kapama
    • Messenger Ekranında Bilgi modu
  • Güvenlik şeridi basmalı anahtarları
  • Emniyet kemeri, sabit iki parçalı
  • Koltuk, Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM), Cat Comfort Serisi 3, 30 derece döner
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, teleskopik, tamponlu
  • Camlar, sağ tarafta acil çıkış
  • Camlar, sürgülü
  • Camlar, lamine, içe bastırmalı
  • Cam silecekleri, ön ve arka camlar, yıkayıcılarla birlikte
  • Kapı kilidi
  • Messenger Ekranı
  • Gösterge ve uyarılar:
    • Soğutucu sıvısı sıcaklığı
    • Motor yağ sıcaklığı
    • Hidrolik yağı sıcaklığı
    • Yakıt seviyesi
    • Park freni
    • Ekipman kilidi
    • Fren sistemi
    • Gaz kilidi
    • Sistem voltajı
    • İkincil direksiyon
    • Kepçe indirme
    • Otomatik boşaltıcı
    • Diferansiyel kilit
    • Apron şamandırası
    • Şanzıman desteği
    • Tamponlu mafsal
    • Uzun farlar
    • Uyarı lambası
    • Motor devri, dev/dak.
    • Vites seçimi

SIVILAR

  • -37 °C'ye (-34 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

DİĞER STANDART DONANIM – DOZER

  • Gelişmiş tamponlu mafsal
  • Akümülatörler (tamponlu mafsal), Kanada Sicil Numarası (CRN) ile birlikte
  • Hızlı yağ değiştirme
  • Çamurluklar, metalik değil
  • Isıtıcı, motor soğutucu sıvı, 120 V
  • Jantlar (2)
  • Römork çekme kancaları, ön
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Isıtıcı, motor soğutucu sıvı, 120 V
  • Direksiyon kilitleri

DİĞER STANDART EKİPMAN – KAZIYICI

  • Kova:
    • 18,3 m3 (24 yd3), istifli
    • 26 m3 (34 yd3), yığılı
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Jantlar (2)
  • Konuma duyarlı hidrolik silindirler (kova kaldırma ve apron)

631K (Tier 2/Stage II) İsteğe Bağlı Donanımlar

DİREKSİYON SEÇENEKLERİ

  • İkincil Direksiyon Seçeneği

ENTEGRE TEKNOLOJİLER

  • Tahmini Yük Hesaplayıcısı ile Sıra Yardımı Seçeneği
  • Yük Yardımı
  • Yük Yardımlı Cat Grade Control
  • Gelişmiş Patinaj Azaltma

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Kamera paketi – Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)
  • Kabin ikaz ışığı
  • Havalı korna
  • Havalı korna ve ikaz ışığı
  • Çamurluk, kazıyıcı
  • Muhafaza, taşma
  • Kablo tesisatı grubu
  • İtme Çekme
  • Üretim yılı plakası

SERVİS TALİMATLARI

  • Film paketi – Uluslararası (ISO)

631K (Tier 2/Stage II) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Skreyper / Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat Sıra Yardımı

    Skreyper / Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat® Sıra Yardımı, bir operatörün yükleme, çekme ve boşaltma yaparken gerçekleştirdiği tekrarlayan görevleri otomatikleştiren entegre bir yazılım kullanır. Manuel olarak çalışmaktan kaynaklanan operatör yorgunluğunu ve işi yeniden yapmayı azaltın.

  • Skreyper / Tekerlekli Dozer Kazıyıcılar İçin Cat Yük Yardımı

    Skreyper / Tekerlekli Dozer Kazıyıcılar İçin Cat® Yük Yardımı, tek bir düğmeye basarak kovanın yüklenmesini otomatikleştirir. Makine kesmeye yaklaşırken, operatör kesici kenar yüksekliğini otomatikleştirmek için Yük Yardımı'nı etkinleştirir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Skreyper / Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat® Sıra Yardımı, bir operatörün yükleme, çekme ve boşaltma yaparken gerçekleştirdiği tekrarlayan görevleri otomatikleştiren entegre bir yazılım kullanır. Manuel olarak çalışmaktan kaynaklanan operatör yorgunluğunu ve işi yeniden yapmayı azaltın.

Teknolojiyi Keşfedin

Skreyper / Tekerlekli Dozer Kazıyıcılar İçin Cat® Yük Yardımı, tek bir düğmeye basarak kovanın yüklenmesini otomatikleştirir. Makine kesmeye yaklaşırken, operatör kesici kenar yüksekliğini otomatikleştirmek için Yük Yardımı'nı etkinleştirir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

Teknolojiyi Keşfedin

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Skreyper / Tekerlekli Dozer Kazıyıcılar İçin Cat Grade Control

    Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat® Grade Control, materyali ilk seferinde doğru şekilde hareket ettirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanan, fabrikada entegre edilmiş bir makine kumandası ve kılavuz sistemidir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tekerlekli Dozer-Kazıyıcılar için Cat® Grade Control, materyali ilk seferinde doğru şekilde hareket ettirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanan, fabrikada entegre edilmiş bir makine kumandası ve kılavuz sistemidir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Kazıyıcılar İçin Tahmini Hesaplayıcı İçeren Cat Payload

    Kazıyıcılar İçin Tahmini Hesaplayıcı İçeren Cat® Payload, yükü hesaplamak için kesimin sonundaki kova kaldırma silindir basıncını kullanır. Tahmini Yük Hesaplayıcısı, daha az operatör eforuyla üretkenliği artırmaya yardımcı olan Sıra Yardımı ile optimize edilmiştir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Kazıyıcılar İçin Tahmini Hesaplayıcı İçeren Cat® Payload, yükü hesaplamak için kesimin sonundaki kova kaldırma silindir basıncını kullanır. Tahmini Yük Hesaplayıcısı, daha az operatör eforuyla üretkenliği artırmaya yardımcı olan Sıra Yardımı ile optimize edilmiştir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity, her boyuttaki işlem için ölçeklendirilebilen bulut tabanlı bir uygulamadır. Ayrıntılı Cat Üretim Ölçüm verileri, makine verileri ve iş sahası verileri, bulunduğunuz yerden, mobil, tablet veya masaüstü cihazınızdan erişebilmeniz için yerleşik Cat Product Link,™ cihazından doğrudan web platformuna iletilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Productivity, her boyuttaki işlem için ölçeklendirilebilen bulut tabanlı bir uygulamadır. Ayrıntılı Cat Üretim Ölçüm verileri, makine verileri ve iş sahası verileri, bulunduğunuz yerden, mobil, tablet veya masaüstü cihazınızdan erişebilmeniz için yerleşik Cat Product Link,™ cihazından doğrudan web platformuna iletilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  631K (Tier 2/Stage II)

Diğer Teklifleri Görüntüle