631K (Tier 4 Final/Stage IV)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

631K Tekerlekli Dozer Kazıyıcı

Genel

Birimler:
34.0 yd³ 26.0 m³ Less
34.7 mil/saat 55.8 km/sa. Less

Genel Veriler

180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği 40.12 ft 12.23 m Less
Anma Yük Değeri 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) Less
Genel Nakliye Yüksekliği 12.75 ft 3.89 m Less
Kazıyıcı Kapasitesi: Sıkıştırılmış 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Kesme Genişliği 11.5 ft 3.51 m Less
Lastikler: Dozer 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Lastikler: Kazıyıcı 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Maksimum Kesme Derinliği 17.7 inç 450.0 mm Less
Maksimum Yayma Derinliği 21.1 inç 535.0 mm Less
Toplam Genişlik 12.93 ft 3.94 m Less
Yakıt Deposu İkmal Kapasitesi: Kazıyıcı 231.0 gal (US) 874.0 D Less

Motor

Anma Motor Devri: Traktör 1.9 dev/dak. 1.9 dev/dak. Less
Emisyonlar Cat C18 ACERT motor, U.S. EPA Tier 4 Final/AB Kademe IV emisyon standartlarını karşılar. Cat C18 ACERT motor, U.S. EPA Tier 4 Final/AB Kademe IV emisyon standartlarını karşılar. Less
Motor Modeli: Traktör Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Volan Gücü: Traktör 570.0 HP 425.0 kW Less

Traktör Motoru

Volan Gücü: Traktör/Kazıyıcı 570.0 HP 425.0 kW Less

Kazıyıcı Kovası

Kazıyıcı Kapasitesi: Yığılı 34.0 yd³ 26.0 m³ Less

Şanzıman

Azami Hız (Yüklü) 34.7 mil/saat 55.8 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) 8.0 gal (US) 30.5 D Less
Hidrolik Sistem 37.5 gal (US) 142.0 D Less
Karter (Dozer) 13.7 gal (US) 52.0 D Less
Soğutma Sistemi 19.8 gal (US) 75.0 D Less
Yakıt Deposu 231.0 gal (US) 874.0 D Less
Şanzıman Sistemi 29.0 gal (US) 110.0 D Less

Boyutlar

Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası 142.2 inç 3.612 mm Less
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası 20.0 inç 509.0 mm Less
Aks Açıklığı 346.8 inç 8.808 mm Less
Arka Aks ile Makinenin Arka Tarafı Arası 108.0 inç 2.744 mm Less
Genişlik - Arka Lastik Merkezleri 96.9 inç 2462.0 mm Less
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı 143.2 inç 3636.0 mm Less
Genişlik - Genel Makine 155.0 inç 3937.0 mm Less
Genişlik - Kovanın İçi 134.0 inç 3404.0 mm Less
Genişlik - Traktör 137.8 inç 3.499 mm Less
Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 147.0 inç 3733.0 mm Less
Uzunluk - Genel Makine (Standart) 597.0 inç 15.164 mm Less
Uzunluk - Maksimum (İtme-Çekme) 655.1 inç 16.64 mm Less
Yerden Yükseklik - Traktör 26.1 inç 664.0 mm Less
Yükseklik - Genel Nakliye 153.2 inç 3.892 mm Less
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum 20.0 inç 510.0 mm Less

İtme-Çekme Harici

Toplam Uzunluk 49.34 ft 15.04 m Less
Çalışma Ağırlığı - Boş 102.75 lb 46.6 kg Less

İtme-Çekme

Genel Uzunluk (Kepçe Aşağıdayken) 54.59 ft 16.64 m Less
Çalışma Ağırlığı (Boş) 106.43 lb 48.275 kg Less

Kabin

Dış Ses Seviyesi Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir. Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir. Less
ROPS/FOPS ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar. ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar. Less

Güvenlik Kriterleri Uyum Standartları

Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 Less
Direksiyon Sistemi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Emniyet Kemeri SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Geri Vites Alarmı ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less

Seyir Hızları (Aşınma)

Şanzıman Vitesi: Beşinci 14.1 mil/saat 22.7 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: Sekizinci 34.7 mil/saat 55.8 km/sa. Less

Seyir Hızları - Aşınma

Şanzıman Vitesi: Altıncı 19.0 mil/saat 30.6 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: Birinci 3.4 mil/saat 5.5 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: Dördüncü 10.5 mil/saat 16.9 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: Geri 6.2 mil/saat 9.9 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: Yedinci 25.7 mil/saat 41.4 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: Üçüncü 7.7 mil/saat 12.4 km/sa. Less
Şanzıman Vitesi: İkinci 6.2 mil/saat 10.0 km/sa. Less

Ekipman Çevrim Süreleri

Apron Kaldırma 4.0 Saniye 4.0 Saniye Less
Apron İndirme 3.8 Saniye 3.8 Saniye Less
Boşaltıcı Geri Çekme 8.5 Saniye 8.5 Saniye Less
Boşaltıcı Uzatma 8.5 Saniye 8.5 Saniye Less
Kepçe Kaldırma 1.5 Saniye 1.5 Saniye Less
Kepçe İndirme 2.1 Saniye 2.1 Saniye Less
Kova Kaldırma 3.5 Saniye 3.5 Saniye Less
Kova İndirme 3.5 Saniye 3.5 Saniye Less

Dozerin Servis Kolaylığı Artırılmıştır

Yakıt, su ve motor yağı, kolay erişim için zemin seviyesinde sağ tarafa alınmıştır.

Frenler

Hava ile çalıştırılan tambur pabuçlu fren yerine hidrolik olarak çalıştırılan hidrolik diskli dozer freni ve kuru kazıyıcı kaliperi kullanmaya başlanmıştır.

Patinaj Azaltma

Bu özellik makinenin yalnızca dozer lastiklerindeki patinajı kontrol etmesine olanak sağlar.

Aşırı Motor Devri Koruması

Motorun aşırı devir yapması halinde kompresyon freni veya frenleri operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye girer. Makine, hızlanma oranına dayanarak aşırı devir durumunu tespit eder ve kompresyon frenlerini otomatik olarak uygular.

Gelişmiş Tamponlu Mafsal

Cat® Gelişmiş Sürüş Yönetimi koltuk süspansiyonuna benzer teknolojiye sahip olan bu yazılım, tamponlu çeki topuzuna uç hareketlerini önceden belirleme ve sönümleme oranını yönetme kabiliyeti kazandırarak uç hareketlerini engeller. Böylece çeki topuzu bakım ihtiyacı azalır ve zorlu koşullarda operatörün sürüş konforu artar.

Yüksek Basınçlı Direksiyon

K Serisi direksiyon sistemi tasarımı direksiyonun çok daha az kuvvet ile kontrol edilmesini sağlar. Direksiyonun daha kolay kontrol edilmesi sayesinde operatör daha az yorulur ve operatörün daha verimli çalışması sayesinde çalışma çevriminin geç saatlerinde üretim oranları yükselir.

Diferansiyel Kilidi Etkinleştirme Koruması

Bu standart özellik makinenin, bir hasar meydana geldiğinde operatörün diferansiyel kilidini etkinleştirmesini engellemesini sağlamaktadır.

Geliştirilmiş Kabin

K Serisi kabin içi, operatör konforu ve görüş imkanını iyileştirir. İç mekan, G Serisi kabine göre toplamda %21 daha büyüktür.

Makine Hız Sınırı

Bu özellik, en üst vites seçiminin yerini almak üzere tasarlanmıştır. Makinenin maksimum hızlarının sınırlanması gereken durumlarda operatör, maksimum hızı ekrandan seçebilir ya da maksimum hız, ET'de ayarlanabilir. Bu sayede makine, motor ve şanzıman için en kullanışlı vitesi seçebilir. Birçok durumda, yükü çekmek için doğru vitesi seçme görevinin motora ve şanzımana bırakılması motorun yük faktörünü ve yakılan yakıt miktarını azaltır. Bunun aksine, en yüksek vites seçimi kullanıldığında makinenin yüksek rölantide veya buna yakın motor devirlerinde çalışması gerekir.

Zemin Hızı Kontrolü

Zemin Hızı Kontrolü, çalışma sahası koşulları veya segment hız sınırları için tam gazdan düşük bir hız gerektiğinde operatörün maksimum hızı ayarlamasına olanak sağlar. Makine Hız Sınırı, maksimum hızın daha uzun süreyle sınırlanması gereken durumlarda; Zemin Hızı Kontrolü ise maksimum hızın daha kısa segmentlerde ya da aralıklı olarak düşürülmesi gereken durumlarda kullanım amacına yöneliktir. Operatör istenen maksimum hızı ayarlar ve makine, motor ve şanzıman için en kullanışlı vitesi seçer.

Sıra Yardımı (Opsiyonel Ataşman)

Bu seçenekte kova, apron ve diğer ataşman kontrollerini dört temel iş çevrimi olan Kazma, Taşıma, Boşaltma ve Dönüş sırasında otomatik hale getirmek için silindir konumu sensörleri kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında, döngü başına 14'e kadar ayrı operatör komutunu azaltabilir. Sıra Yardımı özelliği ataşmanların daha kolay kontrol edilmesini sağlar, kumanda kolu kullanımını azaltır, tamponlu çeki topuzu, şanzıman tutma ve ejektörü otomatik olarak kontrol eder.

Tahmini Yük Hesaplayıcısı (Opsiyonel Ataşman)

Tahmini Yük Hesaplayıcısı, yüklü taşıma segmentinin başlangıcında kova kaldırma silindirinin basınçlarını ölçerek makine yükünü metrik ton veya ton cinsinden hesaplar. Bu özellik en iyi Sıra Yardımı ile birlikte çalışır. Tahmini Yük Hesaplayıcısı testler sırasında kantarla yapılan tartımlara göre %95 daha iyi hassasiyet sağlamıştır. Bir makine Sıra Yardımı ile sipariş edildiğinde Tahmini Yük Hesaplayıcısı da otomatik olarak sunulur.

Yük Yardımı (Opsiyonel Ataşman)

Operatörün harcadığı çabayı azaltırken tutarlılık ve malzemenin daha hızlı yüklenmesi için deneyimsiz operatörlerin daha hızlı öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Makinenin hızına bağlı çalışan Yük Yardımı, patinajı yönetmek ve büyük hafriyat uygulamalarında tutarlı ve verimli yükleme sağlamak için kesici kenar yüksekliğini otomatik olarak ayarlar.

Cat Grade Control (Opsiyonel Ataşman)

Akıllı bir şekilde makinenin kesim alanında, zeminin altında, kesim veya doldurma alanında aşırı dolum yapmasını engelleyerek yeniden çalışmayı ve malzemenin gereksiz bir şekilde taşınmasını önler.

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ - DOZER
  • MEUI™ sistemli Cat C18 ACERT motor
  • Sıkıştırma motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hava filtresi, kuru tip, ön filtreli
  • Hidrolik fan
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Radyatör, alüminyum petekli, bir inçte 9 kanatçık
  • Muhafaza, karter
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik
    • Park, hidrolik olarak serbest bırakılan, yayla uygulanan
    • Gaz kelebeği kilidi
  • Şanzıman:
    • 8 vitesli planet dişli powershift
    • ECPC kumandası
    • APECS yazılımı
    • Programlanabilir üst vites seçimi
    • Şanzıman tutma
    • Diferansiyel kilidi
    • Muhafaza, güç aktarma sistemi
    • Standart patinaj azaltma
    • Zemin hızı kontrolü
    • Makine hız sınırı
    • Diferansiyel kilidi koruması

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ – KAZIYICI
  • Frenleme sistemi:
    • Birincil ve ikincil, kuru kaliper, hidrolik tahrikli

ELEKTRİK SİSTEMİ – DOZER
  • Alternatör, 150 Amp
  • Aküler (4), 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez, yüksek çıkışlı
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi:
    • Farlar, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED ön lambalar, (2) kesici kenar (1) kova, halojen yan lamba (2)
  • Marş/şarj yuvası

ELEKTRİK SİSTEMİ – KAZIYICI
  • Yedek alarm
  • Aydınlatma sistemi:
    • Fren lambaları, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED

OPERATÖR ORTAMI – DOZER
  • HVAC sistemi, ısıtma, klima, buz çözme
  • HVAC sistemi için termostat kumandası
  • Palto askısı
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Arıza teşhis bağlantısı (2)
  • 12 V güç portları (2)
  • Diferansiyel kilidi (1)
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Elektrikli korna
  • T Tutamaklı ekipman kumandası
  • Ayna, arka görüş
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı
  • Tuş takımı anahtarları:
    • Gaz kelebeği kilidi
    • Silecekler/yıkayıcılar
    • Flaşörler
    • Geciktirme seviyesi seçimi
    • Çalışma lambaları açma, kapama
    • Messenger Ekranında Bilgi modu
  • Güvenlik şeridi basmalı anahtarları
  • Emniyet kemeri, sabit iki parçalı
  • Koltuk, Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM), Cat Comfort Serisi 3, 30 derece döner
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, teleskopik, tamponlu
  • Camlar, sağ tarafta acil çıkış
  • Camlar, sürgülü
  • Camlar, lamine, içe bastırmalı
  • Cam silecekleri, ön ve arka camlar, yıkayıcılarla birlikte
  • Kabı kilidi
  • Messenger Ekranı
  • Gösterge ve uyarılar:
    • Soğutucu sıvı sıcaklığı
    • Motor yağı sıcaklığı
    • Hidrolik yağı sıcaklığı
    • Dizel Partikül Filtresi (DPF) sıcaklığı
    • Yakıt seviyesi
    • Park freni
    • Ekipman kilitleme
    • Fren sistemi
    • Rejenerasyon gerekli
    • Gaz kelebeği kilidi
    • Sistem voltajı
    • İkincil direksiyon
    • Kepçe indirme
    • Otomatik boşaltıcı
    • Diferansiyel kilidi
    • Apron şamandırası
    • Şanzıman tutma
    • Tamponlu mafsal
    • Uzun farlar
    • Uyarı lambası
    • Motor devri, dev/dak.
    • Vites seçimi
    • DEF dolum seviyeleri

SIVILAR
  • -37 °C'ye (-34 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

DİĞER STANDART EKİPMAN – DOZER
  • Gelişmiş tamponlu mafsal
  • Akümülatörler (tamponlu mafsal), Kanada Sicil Numarası (CRN) ile birlikte
  • Hızlı yağ değiştirme
  • Çamurluklar, metalik değil
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Jantlar (2)
  • Römork çekme kancaları, ön
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Direksiyon kilitleri

DİĞER STANDART EKİPMAN – KAZIYICI
  • Kova:
    • 18,3 m3 (24 yd3), istifli
    • 26 m3 (34 yd3), yığılı
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Jantlar (2)
  • Konuma duyarlı hidrolik silindirler (kova kaldırma ve apron)

631K (Tier 4 Final/Stage IV) İsteğe Bağlı Donanımlar

DİREKSİYON SEÇENEKLERİ
  • İkincil Direksiyon Seçeneği

ENTEGRE TEKNOLOJİLER
  • Tahmini Yük Hesaplayıcısı ile Sıra Yardımı Paketi
  • Yük Yardımı
  • Yük Yardımlı Cat Grade Control
  • Gelişmiş Patinaj Azaltma

DİĞER ATAŞMANLAR
  • Kamera paketi – Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)
  • Kabin ikaz ışığı
  • Havalı korna
  • Havalı korna ve ikaz ışığı
  • Çamurluk, kazıyıcı
  • Muhafaza, taşma
  • Kablo tesisatı grubu
  • İtme Çekme

SERVİS TALİMATLARI
  • Film paketi – ABD (ANSI)
  • Film paketi – Uluslararası (ISO)