Genel
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı | 370 gal (ABD) 1400 l |
Azami Hız - Yüklü | 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa. |
Toplam Nakliye Yüksekliği | 13.62 ft 4.15 m |
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği | 40.12 ft 12.23 m |
Maksimum Yayma Derinliği | 21.1 inç 535 mm |
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı | 34 yd³ 26 m³ |
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış | 24 yd³ 18.3 m³ |
Maksimum Kesme Derinliği | 17.7 inç 450 mm |
Toplam Genişlik | 12.93 ft 3.94 m |
Lastikler - Dozer | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Kesme Genişliği | 11.5 ft 3.51 m |
Lastikler - Kazıyıcı | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Azami Yük | 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) |