Genel Veriler
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği | 38.71 ft 11.8 m |
Genel Nakliye Yüksekliği | 13.22 ft 4.03 m |
Maksimum Kesme Derinliği | 12.4 inç 315.0 mm |
Yakıt Deposu İkmal Kapasitesi: Kazıyıcı | 201.0 gal (US) 763.0 D |
Kazıyıcı Kapasitesi: Sıkıştırılmış | 17.1 yd³ 13.0 m³ |
Toplam Genişlik | 11.71 ft 3.57 m |
Maksimum Yayma Derinliği | 21.3 inç 540.0 mm |
Kesme Genişliği | 10.3 ft 3.14 m |
Lastikler: Kazıyıcı | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Lastikler: Traktör Tahriki | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Anma Yük Değeri | 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton) |