Genel
Maksimum Kesme Derinliği | 12.4 inç 315 mm |
Maksimum Yayma Derinliği | 21.3 inç 540 mm |
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği | 38.71 ft 11.8 m |
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış | 17.1 yd³ 13 m³ |
Lastikler - Kazıyıcı | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Toplam Genişlik | 11.71 ft 3.57 m |
Toplam Nakliye Yüksekliği | 13.22 ft 4.03 m |
Kesme Genişliği | 10.3 ft 3.14 m |
Lastikler - Dozer Tahriki | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Azami Hız - Yüklü | 33.5 mil/sa. 53.9 km/sa. |
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı | 201 gal (ABD) 763 l |
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı | 24 yd³ 18.4 m³ |
Azami Yük | 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 metrik ton (28,81 ton) |