ATC-100 DENETLEYİCİ

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

ATC-100, kapsamlı ve çok işlevli mikro işlemci tabanlı bir ATS denetleyicisidir. Geleneksel röle ve katı hal mantık panolarının yerini alması için tasarlanarak panoya monte edilen, kompakt ve bağımsız bir cihazdır.ATC, çeşitli uygulamalara olanak tanımak için hem sabit hem de atlatıcı ile seçilebilir ayarlar sağlar. 120 ve 480 Vac arası, 50 veya 60 Hz'de tek fazlı ve üç fazlı tüm sistem voltajlarıyla çalışır. ATC-100, hat voltajına giden üç fazlı hattın durumunu ve hem yama hem de jeneratör güç kaynaklarının frekansını izler. Ayrıca, tek fazlı çalışma için de kurulabilir. ATC-100, aktarma anahtarının bir dizi seçilebilir algılama ve zamanlama işlevi yoluyla doğru şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli mantığı sağlar.

Teknik Özet

Birimler:
Güç Değeri Aralığı 120 - 480 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz 120 - 480 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz Less
Aktarma Tipi Anahtar uygulamasına bağımlı Anahtar uygulamasına bağımlı Less
Anahtar Tipi Anahtar uygulamasına bağımlı Anahtar uygulamasına bağımlı Less

ATC Denetleyici Teknik Özellikleri

Giriş Kontrol Voltajı 95 - 145 Vac 50/60 Hz 95 - 145 Vac 50/60 Hz Less
Şebeke Voltaj Ölçümleri VEU jeneratör VEU
VBC jeneratör VBC
VCA jeneratör VCA
VEU jeneratör VEU
VBC jeneratör VBC
VCA jeneratör VCA
Less
Voltaj Ölçüm Aralığı 0 - 575 Vac rms (50/60 Hz) 0 - 575 Vac rms (50/60 Hz) Less
Voltaj Ölçüm Doğruluğu Tam ölçeğin ± %1'i Tam ölçeğin ± %1'i Less
Frekans Ölçümleri Jeneratör Jeneratör Less
Frekans Ölçüm Aralığı 40 Hz - 70 Hz 40 Hz - 70 Hz Less
Frekans Ölçüm Doğruluğu Ölçüm aralığı üzerinden ±0,3 Hz Ölçüm aralığı üzerinden ±0,3 Hz Less
Düşük Voltaj Kesilmesi Nominal sistem voltajının %80'i Nominal sistem voltajının %80'i Less
Düşük Voltaj Pikabı Nominal sistem voltajının %90'ı Nominal sistem voltajının %90'ı Less
Düşük Frekans Kesilme Aralığı Nominal sistem frekansının %90'ı Nominal sistem frekansının %90'ı Less
Düşük Frekans Pikap Aralığı Nominal sistem frekansının %95'i Nominal sistem frekansının %95'i Less
Yüksek Frekans Kesilme Aralığı Nominal sistem frekansının %115'i Nominal sistem frekansının %115'i Less
Yüksek Frekans Pikap Aralığı Nominal sistem frekansının %110'u Nominal sistem frekansının %110'u Less
Çalışma Sıcaklığı Aralığı –20 - +70 °C (–4 - +158 °F) –20 - +70 °C (–4 - +158 °F) Less
Depolama Sıcaklığı Aralığı –30 - +85 °C (–22 - +185 °F) –30 - +85 °C (–22 - +185 °F) Less
Çalışma Nemi 0 - %95 göreli nem (yoğuşmasız) 0 - %95 göreli nem (yoğuşmasız) Less
Çalışma Ortamı Amonyak, metan, nitrojen, hidrojen ve hidrokarbonlara dayanıklı Amonyak, metan, nitrojen, hidrojen ve hidrokarbonlara dayanıklı Less
Alternatör Başlatma Rölesi 150 W maksimum yükle 5 A, 1/6 hp @ 250 Vac Vac 5 A @ 30 Vdc 150 W maksimum yükle 5 A, 1/6 hp @ 250 Vac Vac 5 A @ 30 Vdc Less
K1, K2 Röleleri
10 A, 1–3 hp @ 250 Vac

10 A@30 Vdc

10 A, 1–3 hp @ 250 Vac

10 A@30 Vdc
Less
Uygulanabilir Test UL tarafından tanınan komponent
UL 1008, UL 991 Çevresel IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
UL tarafından tanınan komponent
UL 1008, UL 991 Çevresel IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Uygulanabilir Teste Devam 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, B Sınıfı
FCC Bölüm 15, B Sınıfı
CSS 22,2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, B Sınıfı
FCC Bölüm 15, B Sınıfı
CSS 22,2-178
Less
Muhafaza Uyumluluğu NEMA 1, NEMA 3R ve NEMA 12
UV dirençli ATC-100 koruyucu çerçeve
NEMA 1, NEMA 3R ve NEMA 12
UV dirençli ATC-100 koruyucu çerçeve
Less

Performans Özellikleri

  • Kaynak 1 algılama:
    • Düşük voltaj / düşüş frekans
    • Yüksek frekans

  • Kaynak 2 algılama:
    • Düşük voltaj / Yüksek frekans

  • Ünitenin arkasında bulunan atlatıcılar yoluyla denetleyici ayarları
  • Kaynağın kullanılabilir ve kaynağa bağlanılmış olduğuna ilişkin LED göstergesini içeren mimik diyagramı
  • Sistem testi düğmesi
  • Fabrika Uygulayıcısı - 15 dakikalık sabit çalışma süresiyle seçilebilir gün, kapalı, 7, 14 veya 28 günlük aralıklar
  • İzleme yaması ve jeneratör güç kaynağı voltajları ve jeneratör güç kaynağı frekansı
  • Yama ve jeneratör güç kaynaklarının düşük voltaj korumasını sağlar
  • Jeneratör güç kaynağının düşük frekans ve yüksek frekans korumasını sağlar
  • Kolay müşteri kurulumuna izin verir
  • Sistem testine izin verir
  • Faz içi geçiş