< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

CPM750Standart Donanımlar

Volan Enerji Depolama
  • Kompakt, aküsüz, düşük maliyetli bakım / çalışma

Marş Sistemi
  • GenStart modülü, 24 VDC'de 1.725 ampere kadar soğuk marş sağlar ve en üst düzey sistem güvenilirliği için alternatör seti marş akülerinin yedeği olarak kullanılır. Akü şarj cihazı entegredir.

Kumanda sistemi
  • UPS/ATS/Alternatör setinde LCD monitör/kontrol HMI paneli takılıdır. Kendi kendine tanılama özellikli kritik komponentler için izleme ve alarmlar. Konteynerin dışına iki (2) uyarı kule ışığı takılıdır.

Entegre Sistemle İletişim
  • Uzaktan iletişim için dahili modem. MODBUS (RTU veya TCP/IP). Ethernet ve e-posta yoluyla uzaktan bildirim ve izleme. RS232 veya RS485 seri bağlantısı. Gerçek zamanlı izleme yazılımı mevcuttur (UPS Görünümü / EMCP İzleme Yazılımı).

Soğutma Sistemi
  • Konteynerin girişinde ve çıkışında panjurlar takılıdır. Sıcaklık kontrol ünitesinin hız düzenlemesiyle çalışan UPS'ye bağlı yedek soğutma fanları.

Motor Soğutma Sıvısı Sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı. Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi.

Anahtarlama Tertibatı Entegrasyonu
  • Mikroişlemci tabanlı ünite tarafından kontrol edilen Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS). Entegre bakım bypass'ı. Sürekli yük ve kritik olmayan yük çıkışı için kolay müşteri bağlantısı. Yakıt Sistemi: Yakıt deposu ve dahili su ayırıcılı ana yakıt filtresini i

Yakıt Sistemi
  • Yakıt deposu, dahili su ayırıcılı ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri ve yakıt besleme pompası içeren entegre yakıt sistemi.

Genel Bakış

Cat® KESİNTİSİZ GÜÇ MODÜLÜ (Cat CPM), faaliyetlerinizi kesintiye uğratabilecek veya değerli verilerin kaybolmasına ya da sistem kapasitesinin düşmesine yol açabilecek ani akım yükselmeleri ve düşüşlerine ve güç kesintilerine karşı sürekli koruma sağlar. Caterpillar mühendisleri, CPM'yi en iyi güvenilirlik ve alan kullanımı için tasarlamış ve Alternatör Seti, yüksek verimliliğe sahip Kesintiye Uğratılamaz Güç Beslemesi (UPS) ve Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS) gibi tüm kritik komponentlerle eksiksiz bir Cat ürünü olarak optimize etmiştir. Şebeke gücünün kesilmesi durumunda, alternatör çalışıp ATS alternatör beslemesine aktarılıncaya kadar Volan, UPS çıkışını sağlar.

Alternatör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Alternatör Gerilim Regülasyonu +/- %0,5'ten az (Kararlı durum) +/- %0,5'ten az (Kararlı durum) Less
Alternatör Gerilim Regülatörü 3 Fazlı Algılama 3 Fazlı Algılama Less
Alternatör Gövde Boyutu 1.424 1.424 Less
Alternatör Uyarımı Dahili Uyarım Dahili Uyarım Less
Elektrik Güç Çıkışı 1.100 kVA Yedek 1.100 kVA Yedek Less
Model Cat C32 Cat C32 Less
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı su soğutmalı dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı su soğutmalı dizel Less
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Silindir Hacmi 1958.86 inç3 32.1 D Less
Yakıt Sistemi MEUI™ MEUI™ Less

CPM750 Teknik Özellikleri

Ağırlık 25.750 kg / 56.770 lb 25.750 kg / 56.770 lb Less
Boyutlar (ISO 20 ft yüksek Küp) 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 inç 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 inç Less
Frekans 50 Hz +/- maks. %10 (programlanabilir) 50 Hz +/- maks. %10 (programlanabilir) Less
Gerilim 380/400/415 VAC 3 Fazlı, 4 kablo ve topraklama 380/400/415 VAC 3 Fazlı, 4 kablo ve topraklama Less
Gürültü seviyesi (Alternatör çevrimiçi) 1 m'de 85 dBA 1 m'de 85 dBA Less
Kesintisiz Güç Çıkışı 750 kVA (PF 0,9'da 675 kW) 750 kVA (PF 0,9'da 675 kW) Less

UPS Teknik Özellikleri

AC Çıkış Akımı VAC (amper) 380 (1.141), 400 (1.084), 415 (1.045) 380 (1.141), 400 (1.084), 415 (1.045) Less
AC Çıkış Frekansı 50 Hz (şebeke senkronizasyonlu) normal çalışma +/- %0,2 serbest çalışma 50 Hz (şebeke senkronizasyonlu) normal çalışma +/- %0,2 serbest çalışma Less
AC Çıkış Gerilimi 380/400/415 VAC 3 Fazlı, 4 kablo ve topraklama 380/400/415 VAC 3 Fazlı, 4 kablo ve topraklama Less
Giriş Gerilimi 380/400/415 VAC 3 Fazlı, 4 kablo ve topraklama 380/400/415 VAC 3 Fazlı, 4 kablo ve topraklama Less
Giriş Gerilimi Aralığı +%10 / ‐%15 (programlanabilir), 380 VAC'de +/‐%10 +%10 / ‐%15 (programlanabilir), 380 VAC'de +/‐%10 Less
Maksimum Sürekli Giriş 1.200 1.200 Less
Maksimum kVA / (kW) 750 (675) 750 (675) Less
Sertifikalar EN59001‐1-1 EN59001‐1-1 Less
Volan Tipi 750iZ Serisi Çoklu Modül Sistemi (MMS) 750iZ Serisi Çoklu Modül Sistemi (MMS) Less