< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

CPM750SStandart Donanımlar

Volan Enerji Depolama
  • Kompakt, aküsüz, düşük maliyetli bakım / çalışma

Marş Sistemi
  • GenStart modülü, 24 VDC'de 1.725 ampere kadar soğuk marş sağlar ve en üst düzey sistem güvenilirliği için alternatör seti marş akülerinin yedeği olarak kullanılır. Akü şarj cihazı entegredir.

Kumanda sistemi
  • UPS/ATS/Alternatör setinde LCD monitör/kontrol HMI paneli takılıdır. Kendi kendine tanılama özellikli kritik komponentler için izleme ve alarmlar. Konteynerin dışına iki (2) uyarı kule ışığı takılıdır.

Entegre Sistemle İletişim
  • Uzaktan iletişim için dahili modem. MODBUS (RTU veya TCP/IP). Ethernet ve e-posta yoluyla uzaktan bildirim ve izleme. RS232 veya RS485 seri bağlantısı. Gerçek zamanlı izleme yazılımı mevcuttur (UPS Görünümü / EMCP İzleme Yazılımı).

Soğutma Sistemi
  • Konteynerin girişinde ve çıkışında panjurlar takılıdır. Sıcaklık kontrol ünitesinin hız düzenlemesiyle çalışan UPS'ye bağlı yedek soğutma fanları.

Motor Soğutma Sıvısı Sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı. Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi.

Anahtarlama Tertibatı Entegrasyonu
  • Mikroişlemci tabanlı ünite tarafından kontrol edilen Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS). Entegre bakım bypass'ı. Sürekli yük ve kritik olmayan yük çıkışı için kolay müşteri bağlantısı. Yakıt Sistemi: Yakıt deposu ve dahili su ayırıcılı ana yakıt filtresini i

Yakıt Sistemi
  • Yakıt deposu, dahili su ayırıcılı ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri ve yakıt besleme pompası içeren entegre yakıt sistemi.

Genel Bakış

Cat® KESİNTİSİZ GÜÇ MODÜLÜ (Cat CPM), faaliyetlerinizi kesintiye uğratabilecek veya değerli verilerin kaybolmasına ya da sistem kapasitesinin düşmesine yol açabilecek ani akım yükselmeleri ve düşüşlerine ve güç kesintilerine karşı sürekli koruma sağlar. Caterpillar mühendisleri, CPM'yi en iyi güvenilirlik ve alan kullanımı için tasarlamış ve Alternatör Seti, yüksek verimliliğe sahip Kesintiye Uğratılamaz Güç Beslemesi (UPS) ve Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS) gibi tüm kritik komponentlerle eksiksiz bir Cat ürünü olarak optimize etmiştir. Şebeke gücünün kesilmesi durumunda, alternatör çalışıp ATS alternatör beslemesine aktarılıncaya kadar Volan, UPS çıkışını sağlar.

Alternatör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Alternatör Gerilim Regülasyonu +/- %0,5'ten az (kararlı durum ve %3 hız değişikliği) +/- %0,5'ten az (kararlı durum ve %3 hız değişikliği) Less
Alternatör Gerilim Regülatörü 3 Fazlı Algılama 3 Fazlı Algılama Less
Alternatör Gövde Boyutu 597 597 Less
Alternatör Uyarımı Dahili Uyarım Dahili Uyarım Less
Elektrik Güç Çıkışı 800 kVA Yedek 800 kVA Yedek Less
Model Cat 3412 Cat 3412 Less
Motor Modeli 3412 TA, V-12, 4 zamanlı su soğutmalı dizel 3412 TA, V-12, 4 zamanlı su soğutmalı dizel Less
Regülatör Tipi PEEC PEEC Less
Silindir Hacmi 1648.86 inç3 27.02 D Less
Yakıt Sistemi Pompa ve Hatlar Pompa ve Hatlar Less

CPM750S Teknik Özellikleri

Ağırlık 20.400 kg / 44.975 lb 20.400 kg / 44.975 lb Less
Boyutlar (ISO 20 ft yüksek Küp) 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 inç 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 inç Less
Frekans 60 Hz +/- maks. %10 (programlanabilir) 60 Hz +/- maks. %10 (programlanabilir) Less
Gürültü seviyesi (Alternatör çevrimiçi) 1 m'de 85 dBA 1 m'de 85 dBA Less
Kesintisiz Güç Çıkışı 750 kVA (PF 0,9'da 675 kW) 750 kVA (PF 0,9'da 675 kW) Less
Voltaj 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama Less

UPS Teknik Özellikleri

480 VAC'de AC Çıkış Akımı (amper) 903 903 Less
AC Çıkış Frekansı 60 Hz (giriş senkronizasyonlu) normal çalışma +/- %2 serbest çalışma 60 Hz (giriş senkronizasyonlu) normal çalışma +/- %2 serbest çalışma Less
AC Çıkış Gerilimi 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama Less
Giriş Gerilimi 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama Less
Giriş Gerilimi Aralığı +%10 / ‐%15 (programlanabilir) +%10 / ‐%15 (programlanabilir) Less
Maksimum Sürekli Giriş 1.200 1.200 Less
Maksimum kVA / (kW) 675 (750) 675 (750) Less
Sertifikalar Güvenlik Standartları UL 1778 ve CUL CAN/CSA 22.2 Güvenlik Standartları UL 1778 ve CUL CAN/CSA 22.2 Less
Volan Tipi 750S Serisi Tek Modül Sistemi (SMS) 750S Serisi Tek Modül Sistemi (SMS) Less