< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

CPM900 Standart Donanımlar

Volan Enerji Depolama
  • Kompakt, aküsüz, düşük maliyetli bakım / çalışma

Marş Sistemi
  • GenStart modülü, 24 VDC'de 1.725 ampere kadar soğuk marş sağlar ve en üst düzey sistem güvenilirliği için alternatör seti marş akülerinin yedeği olarak kullanılır. Akü şarj cihazı entegredir.

Kumanda sistemi
  • UPS/ATS/Alternatör setinde LCD monitör/kontrol HMI paneli takılıdır. Kendi kendine tanılama özellikli kritik komponentler için izleme ve alarmlar. Konteynerin dışına iki (2) uyarı kule ışığı takılıdır.

Entegre Sistemle İletişim
  • Uzaktan iletişim için dahili modem. MODBUS (RTU veya TCP/IP). Ethernet ve e-posta yoluyla uzaktan bildirim ve izleme. RS232 veya RS485 seri bağlantısı. Gerçek zamanlı izleme yazılımı mevcuttur (UPS Görünümü / EMCP İzleme Yazılımı).

Soğutma Sistemi
  • Konteynerin girişinde ve çıkışında panjurlar takılıdır. Sıcaklık kontrol ünitesinin hız düzenlemesiyle çalışan UPS'ye bağlı yedek soğutma fanları.

Motor Soğutma Sıvısı Sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı. Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi.

Anahtarlama Tertibatı Entegrasyonu
  • Mikroişlemci tabanlı ünite tarafından kontrol edilen Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS). Entegre bakım bypass'ı. Sürekli yük ve kritik olmayan yük çıkışı için kolay müşteri bağlantısı. Yakıt Sistemi: Yakıt deposu ve dahili su ayırıcılı ana yakıt filtresini içeren entegre yakıt sistemi.

Yakıt Sistemi
  • Yakıt deposu, dahili su ayırıcılı ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri ve yakıt besleme pompası içeren entegre yakıt sistemi.

Genel Bakış

Cat® KESİNTİSİZ GÜÇ MODÜLÜ (Cat CPM), faaliyetlerinizi kesintiye uğratabilecek veya değerli verilerin kaybolmasına ya da sistem kapasitesinin düşmesine yol açabilecek ani akım yükselmeleri ve düşüşlerine ve güç kesintilerine karşı sürekli koruma sağlar. Caterpillar mühendisleri, CPM'yi en iyi güvenilirlik ve alan kullanımı için tasarlamış ve Alternatör Seti, yüksek verimliliğe sahip Kesintiye Uğratılamaz Güç Beslemesi (UPS) ve Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS) gibi tüm kritik komponentlerle eksiksiz bir Cat ürünü olarak optimize etmiştir. Şebeke gücünün kesilmesi durumunda, alternatör çalışıp ATS alternatör beslemesine aktarılıncaya kadar Volan, UPS çıkışını sağlar.

Alternatör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Alternatör Gerilim Regülasyonu +/- %0,5'ten az (kararlı durum ve %3 hız değişikliği) +/- %0,5'ten az (kararlı durum ve %3 hız değişikliği) Less
Alternatör Gerilim Regülatörü 3 Fazlı Algılama 3 Fazlı Algılama Less
Alternatör Gövde Boyutu 1.424 1.424 Less
Alternatör Uyarımı Dahili Uyarım Dahili Uyarım Less
Elektrik Güç Çıkışı 1.000 kVA Yedek 1.000 kVA Yedek Less
Model Cat C32 Cat C32 Less
Motor Modeli C32 ATAAC,V-12, 4 zamanlı su soğutmalı dizel C32 ATAAC,V-12, 4 zamanlı su soğutmalı dizel Less
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Silindir Hacmi 1958.86 inç3 32.1 D Less
Yakıt Sistemi MEUI™ MEUI™ Less

CPM900 Teknik Özellikleri

Ağırlık 25.750 kg / 56.770 lb 25.750 kg / 56.770 lb Less
Boyutlar (ISO 20 ft yüksek Küp) 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 inç 12.192 x 2.438 x 2.896 mm / 480 x 96 x 114 inç Less
Frekans 60 Hz +/- maks. %10 (programlanabilir) 60 Hz +/- maks. %10 (programlanabilir) Less
Gürültü seviyesi (Alternatör çevrimiçi) 1 m'de 85 dBA 1 m'de 85 dBA Less
Kesintisiz Güç Çıkışı 900 kVA (PF 0,8'de 720 kW) 900 kVA (PF 0,8'de 720 kW) Less
Voltaj 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama Less

UPS Teknik Özellikleri

480 VAC'de AC Çıkış Akımı (amper) 1.084 1.084 Less
AC Çıkış Frekansı 60 Hz (şebeke senkronizasyonlu) normal çalışma +/- %2 serbest çalışma 60 Hz (şebeke senkronizasyonlu) normal çalışma +/- %2 serbest çalışma Less
AC Çıkış Gerilimi 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama Less
Giriş Gerilimi 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama 480 VAC 3 Fazlı, 3 kablo ve topraklama Less
Giriş Gerilimi Aralığı +%10 / ‐%15 (programlanabilir) +%10 / ‐%15 (programlanabilir) Less
Maksimum Sürekli Giriş 1.200 1.200 Less
Maksimum kVA / (kW) 900 (720) 900 (720) Less
Sertifikalar UL 1778 listeli, EN5009-1-1, CUL CAN?CSA 22.2 No. 107.1 listeli, CE İşareti UL 1778 listeli, EN5009-1-1, CUL CAN?CSA 22.2 No. 107.1 listeli, CE İşareti Less
Volan Tipi 900Z Serisi Çoklu Modül Sistemi (MMS) 900Z Serisi Çoklu Modül Sistemi (MMS) Less

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya çapındaki binlerce uygulama ile sahada kendini kanıtlamıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, istikrarlı performans ve mükemmel yakıt ekonomisini minimum ağırlıkla bir arada sunuyor
  • Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak geliştirilmiştir
  • Sektörde lider mekanik ve elektriksel tasarım
  • Sektörde lider motor çalıştırma kabiliyeti
  • IP 23 Koruma
  • Sertifikasyon ve Standartlar

     AB Uygunluk Belgesi  2006/42/EC Makine Direktifi (MD)  2006/95/EC Düşük Gerilim Direktifi (LV)  89/336/EEC EMC Direktifi  EN 12601 İçten yanmalı pistonlu motorla tahrik edilen alternatör grupları  EN 61439 Düşük gerilimli anahtarlama tertibatı ve kumanda tertibatı grupları  EN 62040-1 Kesintiye Uğratılamaz Güç Sistemleri (UPS) – UPS için genel gereklilikler ve güvenlik gereklilikleri  EN 60204 Makine güvenliği – Makinelerin elektrik ekipmanı  2000/14/EC Dış mekana göre gürültü emisyonu

    Dünya Çapında Ürün Desteği

     Cat Temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.  Eksiksiz Cat CPM için tek bir bakım sözleşmesi  Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir.  Cat S•O•SSM programı motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanma yan ürünlerini bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir

    UPS Alternatör Seti Entegrasyonu

    Armonik bozulmayı gideren UPS, alternatör setiyle sorunsuz bir şekilde çalışarak aşırı büyük bir alternatör setine gerek kalmadan daha yüksek bir toplam elektrik yükü kapasitesi sağlar. Cat UPS, alternatör setini blok yüklerinden ve geçici akımlardan etkin bir şekilde korur ve arıza giderme özelliklerini geliştirebilir. CPM, fabrikada test edilir ve sistem güvenilirliğini artıran ve toplam sistem çalışmasını daha iyi hale getiren tüm programlanabilir entegrasyon parametreleri fabrikada ayarlanır.

    UPS Daha Düşük İşletme Maliyeti

    Caterpillar'ın yüksek çalışma verimliliği (>%97), geleneksel akülü UPS ürünlerine kıyasla yıllık bazda tasarruf elde etmenizi sağlar. Buna ek olarak, düşük ısı atımlı Cat UPS sistemleri, önden yapılacak HVAC maliyetlerini ve ürün ömrü boyunca yapılacak elektrik tüketimini azaltır.

    UPS Üstün Tasarımı

    Üstün sistem tasarımı ve tüm sistem genelinde güvenilir dijital komponentler kullanılması sayesinde pazardaki en güvenilir ve sorunsuz UPS sistemi elde edilmiştir. Bu korumayı en yüksek verimliliğe ve üstün performansa sahip sektördeki en küçük paket ile elde edebilirsiniz.

    Otomatik Aktarma Anahtarı

    4 kutuplu Açık Geçiş Otomatik Aktarma Anahtarı, şebeke kaynağı ile alternatör arasında yük geçişi yapar. Alternatör çıkışına göre tam anma değerine sahiptir. Ayrıca, Sürekli ve Kritik olmayan yük için kolay müşteri bağlantılarını kullanır. Bağlantı noktaları, yük bankası testi veya bir kiralık alternatör seti için de kullanılabilir.