Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

3516B dizel alternatör setlerimiz kritik görevleriniz, sürekli, yedek ve birincil uygulamalarınız için olarak geliştirilmiştir. 50 Hz'de 1.750'den 2.500 kVA'ya kadar güvenilir güç üreten her alternatör seti, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılayacak ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde tasarlanmıştır. Entegre kontrol sistemimiz sizi sitedeki ve uzaktan izleme seçenekleri ile bağlantıda tutar. Yönetim ve tanılama araçlarınızı tek bir noktada toplayan, kullanımı kolay EMCP kontrol paneli seçenekleri sunuyoruz. EMCP 4.4 kumanda cihazı, birden çok jeneratör setini paralel bağlama özelliğiyle büyüyen güç ihtiyaçlarınız doğrultusunda jeneratör setleri eklemenize olanak sağlar. Kalitenin yanı sıra özelleştirilebilirlik de önemlidir. Çok çeşitli aksesuar ve cıvata bağlantılı sistem genişletme ataşmanları arasından seçiminizi yapın. Mekan kısıtlamalarınıza ve ortam koşullarınıza en uygun esnek paketleme seçeneklerimizi keşfedin. 3516B alternatör setlerimiz, bu tür ön gereksinimler için geliştirilmiştir, bu sayede özel güç ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 1.750 kVA 1.750 kVA Less
Maksimum Değer 2.500 kVA 2.500 kVA Less
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt Tüketimi, Düşük Emisyonlar Less
Voltaj 220 - 4.160 Volt 220 - 4.160 Volt Less
Frekans 50 Hz 50 Hz Less
Hız 1.500 dev/dak. 1.500 dev/dak. Less
Hizmet Çevrimi Yedek, En Temel, Birincil, Sürekli Yedek, En Temel, Birincil, Sürekli Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel Less
İç Çap 6.69 inç 170.0 mm Less
Strok 8.46 inç 215.0 mm Less
Silindir Hacmi NaN inç3 32.1 D Less
Sıkıştırma Oranı 15,0:1 15,0:1 Less
Havalandırma TA TA Less
Yakıt Sistemi MEUI MEUI Less
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4 Less

Jeneratör Seti Boyutları

Uzunluk - Maksimum 247.3 inç 6.282 mm Less
Genişlik - Maksimum 90.0 inç 2.286 mm Less
Yükseklik - Maksimum 98.2 inç 2.494 mm Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti (maksimum) 34.25 lb 15.535 kg Less

Cat Alternatör Seti Ünitesi

  • Cat alternatör seti paketleri prototipleri tam olarak test edilmiştir
  • Bir adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçiş tepkisi gerekliliklerine uygundur
  • Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya çapındaki binlerce uygulama ile sahada kendini kanıtlamıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, istikrarlı performans ve mükemmel yakıt ekonomisini minimum ağırlıkla bir arada sunuyor
  • Alternatör

    SR500

  • Üstün motor başlatma özelliği alternatörün büyük boyutta tasarlanması ihtiyacını en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam Sınıf H yalıtım
  • EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Birçok farklı montaj gereksinimini karşılayan ölçeklendirilebilir sistem
  • Özel müşteri gereksinimleri için genişletme modülleri ve sahaya özgü programlama
  • Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır
  • Özel ortam ve rakım özellikleri için Cat Temsilciniz ile iletişime geçin
  • Sertifikalar

  • IBC Deprem Sertifikası
  • AB Uygunluk Beyanı
  • Avrasya Uygunluk (EAC)
  • Tek Güvenilir Kaynak

  • Alternatör setinde kullanılan bileşenler optimum performansı sunmak için sorunsuz tasarım entegrasyonuna dayalı olarak seçilir
  • Alternatör seti, bir Caterpillar tesisinde tamamen kalite kılavuzlarımız takip edilerek toplanmıştır
  • Her alternatör seti paketi Caterpillar tesisinden çıkmadan önce test edilir
  • Cat ürün desteği temsilci servisi, parça ve garanti dahil olmak üzere tüm Cat güç sistemini kapsar
  • Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir
  • Yerel Cat temsilciniz bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır
  • Cat Alternatör Seti Ünitesi

    Cat alternatör setleri prototipler olarak eksiksiz test edilmiştir ve sertifikalı burulma titreşim analizi raporları bulunmaktadır. Üniteler tek adımda %100 yük kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, yükleme için NFPA 110 gereksinimini karşılamaktadır ve ISO 8528-5 kararlı durum ve geçiş tepkisi gereksinimlerine uymaktadır.

    Dünya Çapında Ürün Desteği

    Cat Temsilcilerinin 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şubesi bulunmaktadır. Cat temsilcileri kapsamlı satış öncesi ve satış sonrası destek, 24 saat içinde %98 oranında parça bulunurluğu ve kişiye özel müşteri destek anlaşmaları (CSA) sunar.

    EMCP Kontrol Panelleri

    EMCP kumanda cihazı, Cat ekipmanlarından beklediğiniz güvenilirlik ve dayanıklılık özelliklerine sahiptir. EMCP 4, alternatör setinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir ölçeklendirilebilir kontrol platformu olup güç çıkışı ve motorun çalışması hakkında kapsamlı bilgiler verir. Programlama ve genişletme modülleri ile EMCP 4 sistemlerinde ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ek özelleştirmeler yapılabilir.

    Alternatörler

    Cat ünitelerinde kullanılan alternatörler, Cat motorları ile çalışacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Alternatörler sağlam Class H yalıtıma sahiptir ve sektördeki en iyi motor çalıştırma kabiliyetini sunmaktadır. Rasgele sargılı alternatörler çoğu uygulamada iyi bir alternatör performansı sunar ve zorlu mekanik ve elektrik ortamları için formlu sargılar da bulunmaktadır.

    Soğutma Sistemi

    Soğutma sistemi 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve opsiyonel olarak yüksek ortam sıcaklığına uygun radyatörler bulunmaktadır. Fabrikada takılan soğutma sistemi alternatör setinin doğru şekilde soğumasını sağlamak için tasarlanmış ve test edilmiştir, standart olarak radyatör, fan, kayışlar ve tüm korumaları takılı halde verilir. Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin.

    Cat Dizel Motorlar

    Dört zamanlı Cat dizel motorlarda tutarlı performans, mükemmel yakıt tasarrufu ve ISO 8528-5'i karşılayan veya aşan geçiş tepkisini bir araya getirir. Motorlar çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir ve en düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon veya U.S. Çevre Koruma Dairesi (EPA) sertifikalı yapılar için optimize edilebilir. Motorlarda güvenilir, sağlam ve dayanıklı bir tasarım vardır. Bu tasarım dünya çapında binlerce uygulamada, sitedeki acil durum yedekleme tesislerinden sürekli çalışan elektrik santrallerine kadar kendisini kanıtlamıştır.

    Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) Standart Donanımlar

    Hava Girişi Sistemi
    • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

    Kontrol Panelleri
    • EMCP 4.2B
    • Acil durdurma düğmesi
    • 24 Volt DC çalışma
    • Çevreden yalıtılmış ön yüz
    • Metin biçiminde alarm / olay açıklamaları
    • Alternatöre monte - arkaya bakan
    • Alternatör seti ünitelerine Caterpillar'ın Voltaj Regülatörü dahildir. IVR'ye tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR/PF modları, RFI bastırma, min / maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
    • Kumandalar:
    • Hız ayarı
    • Otomatik / başlatma / durdurma kumandası
    • Motor soğuma zamanlayıcısı
    • Motor marş çevrimi
    • Alarm kabul etme
    • Lamba testi
    • Yük histogram özelliği
    • PLC işlevi
    • Özelleştirilebilir ekranlar
    • 0 True RMS AC ölçümü, 3 fazlı, %+/-2 doğruluk
    • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
    • dev/dak.
    • DC volt
    • Çalışma saatleri
    • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
    • Soğutucu sıvısı sıcaklığı
    • Volt (L-L ve L-N) - Frekans (Hz)
    • Frekans (Hz)
    • Amper (faz başına ve ortalama)
    • Güç Faktörü (faz başına ve ortalama)
    • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
    • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
    • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
    • kW-sa (toplam)
    • kWar-sa (toplam)
    • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı / kapatma:
    • Düşük yağ basıncı
    • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
    • Aşırı devir
    • Acil durdurma
    • Marş arızası (fazla marş)
    • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
    • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
    • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
    • Alternatör faz sıralaması
    • Yüksek / düşük voltaj (27/59)
    • Yüksek / düşük frekans (81 y/d)
    • Tersine güç (kW) (32) - Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
    • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
    • Aşırı akım (50/51)
    • İletişim:
    • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU
    • Aksesuar modülü veri bağlantısı
    • Seri uyarı cihazı modülü veri bağlantısı
    • Cat Connect
    • 3 Analog giriş
    • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
    • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir:
    • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
    • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
    • 1 programlanabilir dijital çıkış

    Soğutma Sistemi
    • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir
    • ATAAC - 3516E Ünitesinin Radyatörleri takılı halde teslim edilir

    Egzoz Sistemi
    • Kuru egzoz manifoldu
    • Flanşlı çıkışlar

    Yakıt Sistemi
    • İkincil yakıt filtreleri
    • Yakıt soğutucu; radyatörsüz ünitelere dahil değildir
    • Esnek yakıt hatları - takılmamış halde teslim edilir
    • Yakıt besleme pompası

    Genel
    • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
    • Sağdan servis
    • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
    • SAE Standart döndürme

    Alternatör ve Eklentiler
    • 3 Fazlı fırçasız, çıkık kutup
    • 6 uç
    • Düşük Voltaj: Rasgele sargı - Dahili uyarma - Sargı sıcaklık dedektörleri - NEMA H Sınıfı yalıtım, 40 C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 C birincil/150 C yedek) - Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi - NEMA standart delik modeli
    • Orta Voltaj:
    • Form sarılı
    • Sabit mıknatıs
    • Sargı sıcaklık detektörleri
    • NEMA H Sınıfı yalıtım, 40 C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 C birincil /150 C yedek)
    • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
    • NEMA standart delik modeli
    • Yüksek Voltaj:
    • Form sarılı
    • Sabit mıknatıs
    • Sargı sıcaklık detektörleri
    • Yoğuşma Önleyici Alan Isıtıcı
    • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil/130 °C yedek)

    Regülatör Sistemi
    • ADEM A3

    Yayın
    • İngilizce

    Yağlama Sistemi
    • Yağlama yağı
    • Dişli tip yağlama yağı pompası
    • Entegre yağlama yağı soğutma
    • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
    • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
    • Buharların giderilmesi

    Montaj Sistemi
    • Raylar - motor/alternatör/radyatör montaj tertibatı
    • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
    • Titreşim önleyici kauçuk takozlar (takılmamış halde teslim edilir)

    Marş Sistemi
    • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
    • 45 Amper şarj alternatörü
    • Akü, akü rafı ve kablolar
    • Akü bağlantı kesme anahtarı

    Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

    Kumanda Sistemi
    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Hava Girişi Sistemi
    • Tek öğeli filtre
    • Çift element hava filtresi

    Soğutma Sistemi
    • Standart ortam radyatörleri
    • Standart ortam ATAAC radyatörler
    • Opsiyonel takılı radyatörler
    • Opsiyonel olarak takılmış ATAAC radyatörler
    • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
    • Soğutucu sıvı

    Karter Sistemi
    • Patlama emniyet valfi yoktur
    • Patlama düşürme valfleri
    • Havalandırma sistemi

    Egzoz Sistemi
    • Dirsekler
    • Flanş ve egzoz genişleticiler
    • Flanşlar
    • Esnek bağlantılar
    • Y Adaptörler
    • Susturucular
    • Egzoz ofseti
    • Tier 4 temiz emisyon modülü
    • Tier 4 dozaj kabini
    • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
    • Temiz emisyon parçaları

    Yakıt Sistemi
    • Ana Yakıt Filtresi
    • Yakıt Besleme Pompaları (Tier 4) - Manuel veya Elektrikli

    Genel
    • US aid amblemi
    • Özel boya (Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları)

    Alternatörler ve Eklentiler
    • Düşük / Orta voltaj: 380, 440, 480, 600 volt, 3 faz 1.800 dev/dak. RW, IE, Uç sayısı = 6, Hatve = 0,6667: 1.600 Şasi
    • Düşük / Orta voltaj: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 Volt, 3 Faz 1.800 dev/dak, FW, PM, Uç sayısı = 6, Hatve = 0,6667: 1.600, 1.800 Şasi
    • Yüksek voltaj: 6.300, 6.600, 6.900 volt, 3 fazlı 1.800 dev/dak, FW, PM, Uç sayısı = 6, Hatve = 0,6667: 2.700, 3.000 Şasi
    • Yüksek voltaj: 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fazlı 1.800 dev/dak, FW, PM, Uç sayısı = 6, Hatve = 0,6667: 2.700, 3.000 Şasi
    • Düşük / Orta voltaj: 380/400/415 volt, 3 faz 1.500 dev/dak. RW, IE, Uç sayısı = 6, Hatve = 0,6667: 1.600 Şasi
    • Düşük / Orta voltaj: 380/400/415 volt, 3 faz 1.500 dev/dak. RW, PM, Uç sayısı = 6, Hatve = 0,6667: 1.600 ve 1.800 Şasi
    • Alan ısıtıcı
    • Alternatör dönüşümü
    • Alan ısıtıcı için termostat
    • Alternatör hava filtresi
    • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT)
    • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları

    Göstergeler
    • Yüksek Sıcaklık Ölçer ve Isıl Çiftler

    Yağlama Sistemi
    • Standart karterde yağlama yağı
    • Yağ seviyesi regülatörü
    • Ön yağlama pompaları

    Montaj Sistemi
    • Disk tipi düşük verimli yalıtıcılar
    • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
    • IBC titreşim yalıtıcıları

    Elektrik Bağlantıları
    • Alternatör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
    • Nötr topraklama bağlantıları
    • Orta direk bara
    • Sağ taraf elektrik bağlantıları
    • Sol taraf elektrik bağlantıları
    • Arka elektrik bağlantıları
    • 2.700 Şasi, dört uç, dört terminal
    • Düşük voltajlı çıkış şalterleri

    Özel Testler/Raporlar
    • Kanada Standartlar Birliği sertifikasyonu
    • IBC sertifikasyonu
    • OSHPD sertifikasyonu
    • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
    • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
    • Standart motor test şarjı
    • alternatör test raporu
    • Yakıt tüketim testi
    • Alternatör seti yakıt tüketim testi
    • Burulma titreşim analizi raporları

    Marş ve Şarj
    • Motor barring cihazı
    • 24 Volt akü seti - Kuru
    • 10, 20, 35 ve 50 amper akü şarj cihazları
    • Elektrikli marş motorları
    • Havalı marş motorları
    • Marş motoru kapağı
    • Hava basıncı regülatörü
    • Gömlek suyu ısıtma cihazı

    Uzatılmış Servis Kapsamı
    • Platin, Altın ve Gümüş kapsam