3516E (50 Hz) Yüksek Voltaj

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

50 Hz'te 2.750 kVA - 3.000 kVA arasında güvenilir güç üreten 3516E dizel alternatör setlerimiz kritik görev, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik tasarlanmıştır ve kalite standartlarımızı karşılamaktadır. Bu jeneratör setlerinden her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici yanıt gerekliliklerini karşılayacak ve yüzde 100 değerinde yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Belirli modeller için aynı zamanda deprem sertifikası da mevcuttur; bu modeller beklenmedik olaylardan sonra dahi güç ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Cat® UPS, ATS ve anahtarlama tertibatı dahil olmak üzere entegre kontrol sistemi tutarlı bir güç beslemesi sağlar, sahada ve uzaktan izleme seçenekleri sayesinde filonuzla iletişim halinde kalmanıza imkan tanır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip EMCP 4 kontrol panelimiz, esnek seçenekler sağlayarak yönetim ve tanılama araçlarınızı tek bir noktada toplar. EMCP 4.4 kumanda cihazı, birden çok alternatör setini paralel bağlama özelliğiyle ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, genişletilmiş kapasite ve alternatör seti yedekliliği sağlamak için alternatör setleri eklemenize imkan tanır. Herkesin güç ihtiyacı farklıdır, bu nedenle çok çeşitli aksesuarlar ve cıvatalı sistem genişletme ataşmanları sunuyoruz. Mekan gereksinimlerinize ve ortam koşullarına göre en uygun çözümü elde etmek için esnek paketleme seçeneklerinden yararlanın. 3516E alternatör setlerimiz tüm güç ihtiyaçlarınızı karşılamak için üretilmiştir; siz de kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

Alternatör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 2.750 kVA 2.750 kVA Less
Maksimum Değer 3.000 kVA 3.000 kVA Less
Voltaj 6.300 - 11.000 volt 6.300 - 11.000 volt Less
Frekans 50 Hz 50 Hz Less
Hız 1.500 dev/dak. 1.500 dev/dak. Less

Alternatör Seti Yapılandırmaları

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli 3516E, SCAC, V-16, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3516E, SCAC, V-16, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel Less
Sıkıştırma Oranı 14:1 14:1 Less
Havalandırma TA TA Less
Regülatör Tipi Adem™5 Adem™5 Less
Yakıt Sistemi Elektronik ünite enjeksiyonu Elektronik ünite enjeksiyonu Less
Strok (HD) 8.46 inç 215.0 mm Less
İç Çap 6.69 inç 170.0 mm Less