< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 485 ekW 485 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz Doğal Gaz, Biyogaz Less
Maksimum Elektriksel Verim %37,3 %37,3 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri 485 485 Less
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz Less
dev/dak. 1.200/1.500 dev/dak. 1.200/1.500 dev/dak. Less

Motor Teknik Özellikleri

Havalandırma TA TA Less
Motor Modeli 3508A 3508A Less
Silindir Hacmi 2105.0 inç3 33.0 D Less
Strok 7.5 inç 190.0 mm Less
İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 150.0 inç 3821.0 mm Less
Genişlik 62.0 inç 1570.0 mm Less
Yükseklik 79.0 inç 2012.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 16301.0 lb 7393.0 kg Less

Dünya çapında çok çeşitli uygulamalarda sahada kanıtlanmıştır

Dünya çapında 1.400 adet G3508 jeneratör seti kurulmuştur

G3508A Standart Donanımlar

Hava Girişi
  • Servis göstergeli Pakete Monte Edilen Hava Filtresi

Kontrol Panelleri
  • EMCP II+

Soğutma
  • Mekanik pompalı, termostatlı, tek aşamalı hava ile soğutulan soğutma sistemi
  • Mekanik pompa ve termostat donanımlı kombine gömlek suyu ve yağ soğutucu devresi

Egzoz
  • Su soğutmalı egzoz
  • Ayrı egzoz portu ısıl çiftler

Yakıt sistemi
  • Doğal gaz sınıfı (31,5 - 47,2 MJ/NM3)
  • Yüksek basınçlı yakıt sistemi
  • Yüksek basınçlı gaz basınç regülatörü

Jeneratör
  • SR4B
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • Bara bağlantıları
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Nem Yalıtım Korumalı Şekillendirilmiş Stator
  • Platinum stator sargısı sıcaklık detektörleri

Marş/Şarj
  • 24 V marş motorları
  • Akü bağlantı kesme anahtarı

Genel
  • Boya - Parlak siyah renkli raylar ve radyatörlerhariç Caterpillar Sarısı
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı

G3508A İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi
  • Hava giriş adaptörleri

Kontrol Panelleri
  • Yerel alarm modülü
  • Uzaktan uyarı cihazı
  • Uzaktan İletişim Modülü (PL1000T, PL1000E)
  • Kontrol panelini sökme

Soğutma
  • İşlenmemiş su girişli hava ile soğutulan soğutma sistemi
  • Temizlenebilir hava ile soğutulan soğutma sistemi peteği

Egzoz
  • Flanş
  • Egzoz genişletici
  • Dirsek
  • Esnek bağlantı parçası

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi
  • Propan ve ilişkili gaz yakıt değerleri
  • Gaz kesme valfi

Jeneratör
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Kablo erişim kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Avrupa tipi bara
  • Jeneratör hava filtresi
  • Alan ısıtıcı kesme rölesi

Marş/Şarj
  • Akü şarj cihazı
  • Büyük boy akü
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Kablolu ve raflı akü (gevşek olarak tedarik edilir)
  • Çift kontak

Genel
  • Karter patlama düşürme valfi
  • Motor marş grubu
  • EEC D.O.I ve diğer belgeler