< Geri

  • 2.000 - 3.000 ekW, 2.500 - 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 dev/dak. veya 60 Hz 1.800 dev/dak.
  • 380 - 13.800 Volt
  • Yedek, Birincil ve Sürekli Güç uygulamaları için
Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3512AStandart Donanımlar

Hava Girişi
  • Servis göstergeli Pakete Monte Edilen Hava Filtresi

Kontrol Panelleri
  • EMCP II+

Soğutma
  • Mekanik pompalı, termostatlı, tek aşamalı hava ile soğutulan soğutma sistemi
  • Mekanik pompa ve termostat donanımlı kombine gömlek suyu ve yağ soğutucu devresi

Egzoz
  • Su soğutmalı egzoz
  • Ayrı egzoz portu ısıl çiftler

Yakıt sistemi
  • Doğal gaz sınıfı (31,5 - 47,2 MJ/NM3)
  • Yüksek basınçlı yakıt sistemi
  • Yüksek basınçlı gaz basınç regülatörü

Jeneratör
  • SR4B
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • Bara bağlantıları
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Nem Yalıtım Korumalı Şekillendirilmiş Stator
  • Platinum stator sargısı sıcaklık detektörleri

Marş/Şarj
  • 24 V marş motorları
  • Akü bağlantı kesme anahtarı

Genel
  • Boya - Parlak siyah renkli raylar ve radyatörlerhariç Caterpillar Sarısı
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı

G3512Aİsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi
  • Hava giriş adaptörleri

Kontrol Panelleri
  • Yerel alarm modülü
  • Uzaktan uyarı cihazı
  • Uzaktan İletişim Modülü (PL1000T, PL1000E)
  • Kontrol panelini sökme

Soğutma
  • İşlenmemiş su girişli hava ile soğutulan soğutma sistemi
  • Temizlenebilir hava ile soğutulan soğutma sistemi peteği

Egzoz
  • Flanş
  • Egzoz genişletici
  • Dirsek
  • Esnek bağlantı parçası

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi
  • Propan ve ilişkili gaz yakıt değerleri
  • Gaz kesme valfi

Jeneratör
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Kablo erişim kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Avrupa tipi bara
  • Jeneratör hava filtresi
  • Alan ısıtıcı kesme rölesi

Marş/Şarj
  • Akü şarj cihazı
  • Büyük boy akü
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Kablolu ve raflı akü (gevşek olarak tedarik edilir)
  • Çift kontak

Genel
  • Motor marş grubu
  • EEC D.O.I ve diğer belgeler
  • Karter patlama düşürme valfi

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 777 ekW 777 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz Doğal Gaz, Biyogaz Less
Maksimum Elektriksel Verim %34,5 %34,5 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri - - Less
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz Less
dev/dak. 1.200/1.500 dev/dak. 1.200/1.500 dev/dak. Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli G3512A G3512A Less
İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Strok 7.5 inç 190.0 mm Less
Silindir Hacmi 3158.0 inç3 52.0 D Less
Havalandırma TA TA Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 169.0 inç 4281.0 mm Less
Genişlik 68.0 inç 1736.0 mm Less
Yükseklik 76.0 inç 1940.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 23830.0 lb 10807.0 kg Less

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiş çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri
  • Dünya Çapında Ürün Desteği

    Cat Temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir.Cat® S•O•SSM programı, motor iç komponentinin durumunu, istenmeyen sıvılar ve yanma yan ürünleri bulunsa bile düşük maliyetli bir yöntemle saptayabilmektedir.

    Kanıtlanmış sistem

    Cat SR4B Jeneratör

    Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım. Yüksek verimlilik

    Cat Elektronik Kumanda Sistemi

    Basit kullanıcı dostu arayüz ve gezinme. Dijital izleme, ölçüm ve koruma ayarı. Tam özellikli güç ölçümü ve koruyucu röle. Uzaktan kontrol ve izleme seçenekleri

    CAT® G3512 Gazlı Motor

    Birçok gazlı yakıt tipiyle kullanım imkanı sağlayan esneklik; termal verimlilik için yüksek sıcaklık soğutma seçenekleri; Güvenilir tasarım uzun hizmet ömrü sağlar, envanter ve işletme maliyetlerini azaltır; Elektronik kontroller performansı optimize eder