< Geri

  • 2.000 - 3.000 ekW, 2.500 - 3.750 kVa
  • 50 Hz 1.500 dev/dak. veya 60 Hz 1.800 dev/dak.
  • 380 - 13.800 Volt
  • Yedek, Birincil ve Sürekli Güç uygulamaları için
Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 800 ekW 800 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Less
Maksimum Elektriksel Verim %42,8 %42,8 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri - - Less
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz Less
dev/dak. 1.500/1.800 dev/dak. 1.500/1.800 dev/dak. Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli CG132 CG132 Less
İç Çap 5.2 inç 132.0 mm Less
Strok 6.3 inç 160.0 mm Less
Silindir Hacmi 2136.0 inç3 35.0 D Less
Havalandırma TA TA Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 160.0 inç 4060.0 mm Less
Genişlik 59.0 inç 1490.0 mm Less
Yükseklik 83.0 inç 2110.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 15347.0 lb 6960.0 kg Less

Yüksek Verimlilik

Yakıt maliyetlerinden yılda yüzde 15'e kadar tasarruf edin ve karlılığınızı artırın. CG132 gazlı jeneratör optimize edilmiş kam mili, yanma odası ve ateşleme bujileri ile son derece verimlidir.

Daha Düşük İşletme Maliyetleri

Optimize edilmiş motor komponentleri sayesinde rakip jeneratör setlerine kıyasla yüzde 50 daha az yağlama yağı kullanan CG132, şirketinizin kasasında daha fazla para kalmasını sağlar.

Daha küçük ayak izi

CG132, benzer bir sisteme kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha az alan kaplar. Daha az alan daha düşük kurulum maliyeti anlamına gelir.

Sistem Kontrolü

Cat Toplam Elektronik Yönetim Sistemiyle yalnızca motoru değil, sistemin tamamını kontrol eder. Her silindir için sıcaklık ve basınç izleme ve vuruntu önleyici kontrol gibi özellikler, gaz bileşimi değiştiğinde bile maksimum güç çıkışına ve yakıttan en fazla şekilde yararlanılmasına olanak sağlar.

Esnek Yakıt Kullanımı

Gaz karıştırıcı teknolojimiz ve Toplam Elektronik Yönetim Sistemimiz, çürütücü, çöp sahası ve kanalizasyon gazları gibi sorunlu gazlar dahil çok çeşitli gazları kullanmanıza olanak sağlar

CG132-16Standart Donanımlar

Hava Girişi
  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi
  • CG132-8 için su soğutmalı yatak gövdeli turboşarj

Kontrol Panelleri
  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma
  • Gömlek suyu ve SCAC termostatları
  • SCAC devresinde Cat flanşları
  • Elektrikli gömlek suyu ve hava ile soğutulan soğutma sistemi soğutucu sıvı pompası
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları

Egzoz
  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi

Soğutma
  • Gömlek suyu ve hava ile soğutulan soğutma sistemi için motor tahrikli su pompaları
  • Gömlek suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
  • SCAC devresinde Cat flanşları

Yakıt sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi

Jeneratör
  • Reaktif sarkma
  • Bara bağlantıları
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü

Marş/Şarj
  • 24 V marş motorları
  • Akü bağlantı kesme anahtarı

Genel
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG132-16İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi
  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Soğutma
  • CHP kızağı