< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 1.603 ekW 1.603 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz Less
Maksimum Elektriksel Verim %41,7 %41,7 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri 1.603 1.603 Less
Frekans 50 Hz 50 Hz Less
dev/dak. 1.500 dev/dak. 1.500 dev/dak. Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli G3516E G3516E Less
Silindir Hacmi 4210.0 inç3 69.0 D Less
Havalandırma TA TA Less
İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Strok 7.5 inç 190.0 mm Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 219.0 inç 5523.0 mm Less
Genişlik 72.0 inç 1828.0 mm Less
Yükseklik 92.0 inç 2340.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emisyonlar

Atık arıtma sistemi olmadan 0,5 g/bhp-saat Nox düzeyine kadar dünya çapındaki çoğu emisyon gerekliliğini karşılar

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiş çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri
  • Kanıtlanmış sistem

    Dünya Çapında Ürün Desteği

    Cat Temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir.Cat® S•O•SSM programı, motor iç komponentinin durumunu, istenmeyen sıvılar ve yanma yan ürünleri bulunsa bile düşük maliyetli bir yöntemle saptayabilmektedir.

    Cat SR4B Jeneratör

    Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım. Yüksek verimlilik

    Cat EMCP II+ Kontrol Paneli

    Basit kullanıcı dostu arayüz ve gezinme. Dijital izleme, ölçüm ve koruma ayarı. Tam özellikli güç ölçümü ve koruyucu röle. UL508A onaylı. Uzaktan kontrol ve izleme seçenekleri

    CAT® G3516E Gazlı Motor

    Güvenilir yüksek hızlı dizel motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, envanter ve işletme maliyetlerini azaltır. Düşük basınçlı gazlı yakıt beslemesi koşullarında maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Güvenilirlik ve yakıt esnekliği için basit açık odalı yanma sistemi. Ateşleme sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır. Ateşleme, düzenleme, hava/yakıt oranı kontrolü ve motor koruması şeklindeki tüm motor işlevleri tek bir elektronik kontrol modülü tarafından yönetilir

    G3516E Standart Donanımlar

    Hava Girişi
    • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

    Kontrol Panelleri
    • EMCP II+

    Egzoz
    • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
    • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj
    • Alarm ve kapatma işlevselliği sunan GECM ile Entegre Sıcaklık Algılama Modülüne (ITSM) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı

    Soğutma
    • Gömlek suyu ve hava ile soğutulan soğutma sistemi için motor tahrikli su pompaları
    • Gömlek suyu ve SCAC termostatları
    • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
    • SCAC devresinde Cat flanşları
    • Gömlek suyu ve hava ile soğutulan soğutma sistemi için motor tahrikli su pompaları
    • Gömlek suyu ve SCAC termostatları
    • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
    • SCAC devresinde Cat flanşları

    Yakıt sistemi
    • Elektronik yakıt ölçüm valfi
    • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
    • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 4,5 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır

    Jeneratör
    • SR4B
    • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
    • Reaktif sarkma
    • Bara bağlantıları
    • Sargı sıcaklık detektörleri
    • Yoğuşmasız alan ısıtıcı

    Marş/Şarj
    • 24 V marş motorları
    • Kablolu ve raflı akü (gevşek olarak tedarik edilir)
    • Akü bağlantı kesme anahtarı
    • 60 A, 24 V şarj alternatörü (yalnızca 60 Hz 1.800 dev/dak. için standart)

    Genel
    • Boya - Parlak siyah renkli raylar ve radyatörlerhariç Caterpillar Sarısı
    • Krank mili titreşim damperi ve koruması
    • Kullanma ve bakım kılavuzları
    • Parça kitabı

    G3516E İsteğe Bağlı Donanımlar

    Hava Girişi
    • Montaj standı
    • Ön filtreli hava filtresi

    Kontrol Panelleri
    • Yerel alarm modülü
    • Uzaktan uyarı cihazı
    • Uzaktan İletişim Modülü (PL1000T, PL1000E)

    Soğutma
    • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı
    • Giriş/Çıkış bağlantıları

    Egzoz
    • Flanş
    • Egzoz genişletici

    Yakıt Sistemi
    • Yakıt filtresi
    • Gaz basınç regülatörü

    Jeneratör
    • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
    • Düşük voltaj uzatma kutusu
    • Kablo erişim kutusu

    Genel
    • Karter patlama düşürme valfi
    • Motor marş grubu