< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Alternatör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 3.333 ekW (50 Hz), 3.000 ekW (60 Hz) 3.333 ekW (50 Hz), 3.000 ekW (60 Hz) Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Kömür Gazı Less
Maksimum Elektriksel Verim %43,00 %43,00 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri 3.333 ekW (50 Hz), 3.000 ekW (60 Hz) 3.333 ekW (50 Hz), 3.000 ekW (60 Hz) Less
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz Less
dev/dak. 1.000 veya 900 1.000 veya 900 Less

Motor Teknik Özellikleri

Havalandırma LE LE Less
Motor Modeli CG260-12 CG260-12 Less
Silindir Hacmi 12443.0 inç3 203.9 D Less
Strok 12.6 inç 320.0 mm Less
İç Çap 10.2 inç 260.0 mm Less

Alternatör Seti Boyutu

Uzunluk 315.0 inç 8000.0 mm Less
Genişlik 105.0 inç 2660.0 mm Less
Yükseklik 110.0 inç 2794.0 mm Less
Alternatör seti kuru ağırlığı 89617.0 lb 40649.6 kg Less