< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 400 ekW 400 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Less
Maksimum Elektrik Verimliliği %42,8 %42,8 Less
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz Less
dev/dak. 1.500 veya 1.800 dev/dak. 1.500 veya 1.800 dev/dak. Less

Motor Teknik Özellikleri

Deplasman 1068.0 inç3 17.5 D Less
Havalandırma LE LE Less
Motor Modeli CG132-8 CG132-8 Less
Strok 6.3 inç 160.0 mm Less
İç çap 5.2 inç 132.0 mm Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 125.0 inç 3175.0 mm Less
Genişlik 59.0 inç 1490.0 mm Less
Yükseklik 86.0 inç 2190.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 10582.08 lb 4800.0 kg Less