< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 143 ekW 143 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Saha Gazı, Propan Doğal Gaz, Biyogaz, Saha Gazı, Propan Less
Maksimum Elektrik Verimliliği %31,9 %31,9 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri 160 160 Less
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz Less
dev/dak. 1.500 veya 1.800 dev/dak. 1.500 veya 1.800 dev/dak. Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli G3306 G3306 Less
İç çap 4.8 inç 121.0 mm Less
Strok 6.0 inç 152.0 mm Less
Deplasman 638.0 inç3 10.5 L Less
Havalandırma NA, TA, LE NA, TA, LE Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 126.0 inç 3200.0 mm Less
Genişlik 52.0 inç 1329.0 mm Less
Yükseklik 68.0 inç 1729.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 4400.0 lb 1995.0 kg Less