CG170-20 (50/60 Hz) Gazlı Jeneratör Seti

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Maksimum Sürekli Güç Değeri 2.000 ekW 2.000 ekW Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Less
Maksimum Elektriksel Verim %43,7 %43,7 Less
Maksimum Yedek Güç Değeri 2.000 2.000 Less
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz Less
dev/dak. 1.500 1.500 Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli CG170-20 CG170-20 Less
Deplasman 3240.0 inç3 53.1 D Less
Havalandırma LE LE Less
Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Strok 7.7 inç 195.0 mm Less

Jeneratör Seti Boyutu

Uzunluk 294.0 inç 7467.6 mm Less
Genişlik 67.0 inç 1710.0 mm Less
Yükseklik 86.0 inç 2190.0 mm Less
Jeneratör seti kuru ağırlığı 43651.08 lb 19800.0 kg Less